2.5 ゆるみ止め
摩擦によって戻り回転を抑制するねじや高機能ゆるみ止め機構つきのナットです。
ナイロン溶着つきボルトは、固着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。NBKの偏心ロックワッシャ™は
六角ナットと組み合わせて使用することで、強力にゆるみを防止することができる座金です。
ゆるみ止めナットはゆるみを防止するフリクションリングが付いています。

選定条件
- ねじ長さを選ぶ(mm)2.5
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) | 精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) | 精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) | 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番1種 / ナイロン溶着つき) | 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番1種 / ナイロン溶着つき) | 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番1種 / ナイロン溶着つき) | 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番1種 / ナイロン溶着つき) | 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番1種 / ナイロン溶着つき) | 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番1種 / ナイロン溶着つき) |
| 品番 | SNZ-M2-2.5-TBZ-ALK | SNZS-M2-2.5-ALK | SNZS-M2.6-2.5-ALK | SNZ-M1.2-2.5-TZB-ALK | SNZ-M1.4-2.5-TZB-ALK | SNZ-M1.6-2.5-TZB-ALK | SNZ-M1.7-2.5-TZB-ALK | SNZ-M2-2.5-TZB-ALK | SNZ-M2.6-2.5-TZB-ALK |
| 特長 | 精密機器用 なべ小ねじ ナイロン溶着 |
精密機器用 なべ小ねじ ナイロン溶着 |
精密機器用 なべ小ねじ ナイロン溶着 |
精密機器用 なべ小ねじ ナイロン溶着 |
精密機器用 なべ小ねじ ナイロン溶着 |
精密機器用 なべ小ねじ ナイロン溶着 |
精密機器用 なべ小ねじ ナイロン溶着 |
精密機器用 なべ小ねじ ナイロン溶着 |
精密機器用 なべ小ねじ ナイロン溶着 |
| 価格(税別) | 1,650円~ | 1,950円~ | 2,150円~ | 2,950円~ | 2,950円~ | 2,950円~ | 2,950円~ | 2,950円~ | 2,950円~ |
| 材質 | スティール | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | スティール | スティール | スティール | スティール | スティール | スティール |
| ねじの呼び | M2 | M2 | M2.6 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | M1.7 | M2 | M2.6 |
| ねじ長さ | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) | 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) | 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) | 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) | 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) | 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) | 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) | 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) | 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(0番1種 / ナイロン溶着つき) |
| 品番 | SNZ3-M1.6-2.5-TBZ-ALK | SNZ3-M1.7-2.5-TBZ-ALK | SNZ3-M2-2.5-TBZ-ALK | SNZ3-M2.6-2.5-TBZ-ALK | SNZ3S-M1.4-2.5-ALK | SNZ3S-M1.6-2.5-ALK | SNZ3S-M1.7-2.5-ALK | SNZ3S-M2-2.5-ALK | SNZF-M1.4-2.5-TZB-ALK |
| 特長 | 精密機器用 なべ小ねじ ナイロン溶着 |
精密機器用 なべ小ねじ ナイロン溶着 |
精密機器用 なべ小ねじ ナイロン溶着 |
精密機器用 なべ小ねじ ナイロン溶着 |
精密機器用 なべ小ねじ ナイロン溶着 |
精密機器用 なべ小ねじ ナイロン溶着 |
精密機器用 なべ小ねじ ナイロン溶着 |
精密機器用 なべ小ねじ ナイロン溶着 |
精密機器用 皿小ねじ ナイロン溶着 |
| 価格(税別) | 3,000円~ | 3,000円~ | 3,000円~ | 3,000円~ | 3,850円~ | 3,850円~ | 3,850円~ | 3,850円~ | 2,900円~ |
| 材質 | スティール | スティール | スティール | スティール | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | スティール |
| ねじの呼び | M1.6 | M1.7 | M2 | M2.6 | M1.4 | M1.6 | M1.7 | M2 | M1.4 |
| ねじ長さ | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(0番1種 / ナイロン溶着つき) | 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(0番1種 / ナイロン溶着つき) | |||||||
| 品番 | SNZF-M1.6-2.5-TZB-ALK | SNZF-M1.7-2.5-TZB-ALK | |||||||
| 特長 | 精密機器用 皿小ねじ ナイロン溶着 |
精密機器用 皿小ねじ ナイロン溶着 |
|||||||
| 価格(税別) | 2,900円~ | 2,900円~ | |||||||
| 材質 | スティール | スティール | |||||||
| ねじの呼び | M1.6 | M1.7 | |||||||
| ねじ長さ | 2.5 | 2.5 | |||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |