• 特殊ねじ
  • ゆるみ止め(ねじ・ナット・ワッシャー)

SRGFS-ALK/ファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき / ナイロン溶着つき)

Five-Lobe Socket with Pin Flat Head Screws with Nylon Patch

  • ゆるみ止め
  • いたずら防止

形状図

SRGFS-ALKファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき / ナイロン溶着つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4
M5
M6
L
すべて
10
16
20
25
40
12
30
50

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 適用ビット 適用マグネット
ドライバ
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SRGFS-M4-10-ALK M4 0.7 10 8 2.3 SRGB-M4 SRD-6.35 10 1.03 1,870 2,057 CAD カート カート 非在庫品
SRGFS-M4-16-ALK M4 0.7 16 8 2.3 SRGB-M4 SRD-6.35 10 1.48 2,070 2,277 CAD カート カート 非在庫品
SRGFS-M4-20-ALK M4 0.7 20 8 2.3 SRGB-M4 SRD-6.35 10 1.78 2,170 2,387 CAD カート カート 非在庫品
SRGFS-M5-10-ALK M5 0.8 10 10 2.8 SRGB-M56 SRD-6.35 10 1.73 2,270 2,497 CAD カート カート 非在庫品
SRGFS-M5-16-ALK M5 0.8 16 10 2.8 SRGB-M56 SRD-6.35 10 2.45 2,470 2,717 CAD カート カート 非在庫品
SRGFS-M5-25-ALK M5 0.8 25 10 2.8 SRGB-M56 SRD-6.35 10 3.54 2,790 3,069 CAD カート カート 非在庫品
SRGFS-M5-40-ALK M5 0.8 40 10 2.8 SRGB-M56 SRD-6.35 10 5.27 3,440 3,784 CAD カート カート 非在庫品
SRGFS-M6-12-ALK M6 1 12 12 3.4 SRGB-M56 SRD-6.35 10 3.04 2,970 3,267 CAD カート カート 非在庫品
SRGFS-M6-16-ALK M6 1 16 12 3.4 SRGB-M56 SRD-6.35 10 3.76 3,220 3,542 CAD カート カート 非在庫品
SRGFS-M6-20-ALK M6 1 20 12 3.4 SRGB-M56 SRD-6.35 10 4.45 3,440 3,784 CAD カート カート 非在庫品
SRGFS-M6-30-ALK M6 1 30 12 3.4 SRGB-M56 SRD-6.35 10 6.14 3,830 4,213 CAD カート カート 非在庫品
SRGFS-M6-40-ALK M6 1 40 12 3.4 SRGB-M56 SRD-6.35 10 7.9 4,690 5,159 CAD カート カート 非在庫品
SRGFS-M6-50-ALK M6 1 50 12 3.4 SRGB-M56 SRD-6.35 10 9.63 5,350 5,885 CAD カート カート 非在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SRGFS-ALK
本体 SUSXM7
ナイロン溶着 ナイロン11
強度区分 A2-50相当

用途

機器・装置の分解・いたずら防止
屋外設備の盗難防止
セキュリティー対策
安全対策

特長

  • ナイロン溶着つきのファイブロブ穴付き皿ボルト。
  • ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
  • 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
  • ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。
  • 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
  • 取りつけ・取りはずしには専用ビットSRGBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。

関連商品

皿ねじ用の座金SWAS-RWがあります。SWAS-RW

SRGFS-ALKファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき / ナイロン溶着つき)

適用ビットSRGBがあります。SRGB

SRGFS-ALKファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき / ナイロン溶着つき)

専用マグネットドライバSRDがあります。SRD

SRGFS-ALKファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき / ナイロン溶着つき)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ゆるみ止め(ねじ・ナット・ワッシャー)を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

ゆるみ止め(ねじ・ナット・ワッシャー)にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります