• 特殊ねじ
  • ゆるみ止め(ねじ・ボルト・ナット・ワッシャー)

SWUS/ゆるみ止めナット

Hexagon Lock Nut

  • ゆるみ止め

形状図

SWUSゆるみ止めナット寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
M6
M8
M10
M12

単位 : mm

品番 M B C(約) T 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SWUS-M6 M6 10 11.5 6 50 2 1,550 1,705 CAD カート カート 在庫品
SWUS-M8 M8 13 15 8 20 4.6 1,160 1,276 CAD カート カート 在庫品
SWUS-M10 M10 17 19.6 10 10 11 1,000 1,100 CAD カート カート 在庫品
SWUS-M12 M12 19 21.9 12 10 16 1,330 1,463 CAD カート カート 在庫品
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SWUS
本体 SUS304
フリクションリング ガラス繊維強化ポリアミド

用途

ゆるみ止め

特長

  • 高性能ゆるみ止め機構つきナット。振動によるねじのゆるみを防止します。
  • 復元弾力性・耐熱性に富む四角穴形状のフリクションリングが、おねじのねじ山を四方から締めつけるように働き、ゆるみ止めの効果を発揮。おねじを傷つけることはありません。
  • フリクションリングにはガラス繊維強化ポリアミドを使用。耐熱性があり、110℃までの条件下においてもゆるみ止め効果を発揮します。
    また、ガソリン・アルコール・石油などに影響されません。
  • くり返し使用しても、フリクションリングの効果減衰はわずかです。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ゆるみ止め(ねじ・ボルト・ナット・ワッシャー)を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

ゆるみ止め(ねじ・ボルト・ナット・ワッシャー)にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります