1/4-20UNC 真空
選定条件
- ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ1/4-20UNC
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/インチねじ) | ||||||||
| 品番 | SVSS-1/4-20 | ||||||||
| 特長 | 六角穴付きボルト(インチねじ) | ||||||||
| 価格(税別) | 4,410円~ | ||||||||
| 材質 | SUS304相当 | ||||||||
| 表面処理 | - | ||||||||
| ねじの呼び | 1/4-20UNC | ||||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | ||||||||
| 品番 | SVSS-1/4-20-1 SVSS-1/4-20-1/2 SVSS-1/4-20-1/4 SVSS-1/4-20-1-1/2 SVSS-1/4-20-1-1/4 SVSS-1/4-20-1-3/4 SVSS-1/4-20-2 SVSS-1/4-20-3/4 SVSS-1/4-20-3/8 SVSS-1/4-20-5/16 SVSS-1/4-20-5/8 SVSS-1/4-20-7/8 |
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
/11381_1.jpg?awscf_publishdate=2026-05-15 9:45)