真空 /ねじの呼び(メートルねじ):M10
選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM10
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) | クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) | クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) | クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) | クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) | クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) | クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) | カバーキャップ | カバーキャップ |
| 品番 | SCSS-M10-20-VR | SCSS-M10-25-VR | SCSS-M10-35-VR | SCSS-M10-16-VF | SCSS-M10-20-VF | SCSS-M10-25-VF | SCSS-M10-35-VF | SCAP-6-AL | SCAP-6-CE |
| 特長 | 固定用 完全ボール |
固定用 完全ボール |
固定用 完全ボール |
固定用 平面ボール |
固定用 平面ボール |
固定用 平面ボール |
固定用 平面ボール |
低アウトガス 耐蝕 |
耐熱 耐薬品 電気絶縁性 |
| 価格(税別) | 1,040円~ | 1,110円~ | 1,280円~ | 1,150円~ | 1,180円~ | 1,270円~ | 1,420円~ | 560円~ | 4,920円~ |
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | A5056 | Al2O3 (アルミナ99.5%) |
| 表面処理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ねじの呼び | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | SCSS-M10-20-VR | SCSS-M10-25-VR | SCSS-M10-35-VR | SCSS-M10-16-VF | SCSS-M10-20-VF | SCSS-M10-25-VF | SCSS-M10-35-VF | SCAP-6-AL | SCAP-6-CE |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | カバーキャップ(PTFE) | カバーキャップ用ボルト | 六角穴付きボルト(ステンレスブラック) | 六角穴付きボルト(低温黒色クロム処理) | |||||
| 品番 | SCAP-6-PT | SNCPS-M10 | SNSS-M10-BK | SNSS-M10-RY | |||||
| 特長 | 耐薬品 | カバーキャップ用 | 反射防止 耐蝕 |
耐薬品 反射防止 かじり・焼きつき防止 |
|||||
| 価格(税別) | 1,640円~ | 500円~ | 2,650円~ | 630円~ | |||||
| 材質 | PTFE(四ふっ化エチレン) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | |||||
| 表面処理 | - | - | ステンレスブラック | 低温黒色クロム処理 | |||||
| ねじの呼び | M10 | M10 | M10 | M10 | |||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | |||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||
| 品番 | SCAP-6-PT | SNCPS-M10-20 SNCPS-M10-25 SNCPS-M10-30 SNCPS-M10-35 SNCPS-M10-40 | SNSS-M10-20-BK SNSS-M10-25-BK SNSS-M10-30-BK SNSS-M10-35-BK SNSS-M10-40-BK | SNSS-M10-20-RY SNSS-M10-25-RY SNSS-M10-30-RY SNSS-M10-35-RY SNSS-M10-40-RY |
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。
1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。
Q.ねじの締めつけトルクを教えてください。
各商品ページの締めつけトルクをご覧ください。
締めつけトルクについての記述がない商品については、こちらをご覧ください。
➡炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質
その他、よくあるご質問はこちら
ネットショップのお取引について
お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。