寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | d max. |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVFCS-M3-5 | M3 | 0.5 | 5 | 6 | 1.86 | 2 | 1.2 | 20 | 0.49 | 4,640 | 5,104 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFCS-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 6 | 1.86 | 2 | 1.2 | 20 | 0.53 | 4,980 | 5,478 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFCS-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 6 | 1.86 | 2 | 1.2 | 20 | 0.61 | 5,360 | 5,896 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFCS-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 6 | 1.86 | 2 | 1.2 | 20 | 0.69 | 5,700 | 6,270 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFCS-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 6 | 1.86 | 2 | 1.2 | 20 | 0.77 | 6,280 | 6,908 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFCS-M4-6 | M4 | 0.7 | 6 | 8 | 2.48 | 2.5 | 1.5 | 20 | 1 | 5,360 | 5,896 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFCS-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | 8 | 2.48 | 2.5 | 1.5 | 20 | 1.2 | 5,700 | 6,270 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFCS-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 8 | 2.48 | 2.5 | 1.5 | 20 | 1.3 | 6,000 | 6,600 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFCS-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 8 | 2.48 | 2.5 | 1.5 | 20 | 1.5 | 6,320 | 6,952 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFCS-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | 8 | 2.48 | 2.5 | 1.5 | 20 | 1.8 | 6,640 | 7,304 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFCS-M5-8 | M5 | 0.8 | 8 | 10 | 3.1 | 3 | 1.5 | 10 | 2.2 | 3,160 | 3,476 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFCS-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 10 | 3.1 | 3 | 1.5 | 10 | 2.4 | 3,320 | 3,652 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFCS-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 10 | 3.1 | 3 | 1.5 | 10 | 2.7 | 3,640 | 4,004 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFCS-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 10 | 3.1 | 3 | 1.5 | 10 | 3.1 | 3,810 | 4,191 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFCS-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 10 | 3.1 | 3 | 1.5 | 10 | 3.6 | 4,150 | 4,565 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFCS-M6-10 | M6 | 1 | 10 | 12 | 3.72 | 4 | 2 | 10 | 3.9 | 3,640 | 4,004 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFCS-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 12 | 3.72 | 4 | 2 | 10 | 4.3 | 3,810 | 4,191 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFCS-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 12 | 3.72 | 4 | 2 | 10 | 4.9 | 4,150 | 4,565 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFCS-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 12 | 3.72 | 4 | 2 | 10 | 5.6 | 4,630 | 5,093 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFCS-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 12 | 3.72 | 4 | 2 | 10 | 6.5 | 4,960 | 5,456 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFCS-M8-12 | M8 | 1.25 | 12 | 16 | 4.96 | 5 | 2 | 10 | 8.9 | 4,610 | 5,071 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFCS-M8-16 | M8 | 1.25 | 16 | 16 | 4.96 | 5 | 2 | 10 | 10 | 4,760 | 5,236 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFCS-M8-20 | M8 | 1.25 | 20 | 16 | 4.96 | 5 | 2 | 10 | 11 | 5,350 | 5,885 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFCS-M8-25 | M8 | 1.25 | 25 | 16 | 4.96 | 5 | 2 | 10 | 13 | 5,660 | 6,226 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFCS-M8-30 | M8 | 1.25 | 30 | 16 | 4.96 | 5 | 2 | 10 | 15 | 6,020 | 6,622 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SVFCS | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
用途
真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡特長
- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- 締めつけ後に頭部が飛び出さない皿ねじタイプ。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
使用例
ねじ穴の底に溜まったガスの排出が必要な真空装置・真空容器に有効です。