ねじに関するさまざまな
計算をサポート!
プルダウンから数値を選択
→計算ボタンを押すだけ!
規格値などを調べる手間がありません。
※1:免責事項を必ずお読みいただき、全ての内容に同意いただける場合のみご利用下さい。
必要な軸力・安全率・ねじの呼びを使用してねじの材質ごとの必要本数を計算します。
| 材質 | 強度区分 | 0.2%耐力 | 本数 |
|---|---|---|---|
| スティール | 12.9 | 1080 N/mm² | |
| 10.9 | 900 N/mm² | ||
| 8.8 | 640 N/mm² | ||
| 6.8 | 480 N/mm² | ||
| 5.8 | 400 N/mm² | ||
| 4.8 | 320 N/mm² | ||
| ステンレス | 10.9 | 900 N/mm² | |
| 10.8 | 800 N/mm² | ||
| 8.8 | 640 N/mm² | ||
| A2-70 | 450 N/mm² | ||
| A2-50 | 210 N/mm² | ||
| 64チタン (Ti-6Al-4V相当) |
- | 825 N/mm² | |
| βチタン | - | 690 N/mm² | |
| 純チタン(TW340相当) | - | 215 N/mm² |
特殊対応も承っておりますので、
お気軽にお問い合わせください。