• 特殊ねじ
  • 微細ねじ・ボルト(精密ねじ・ボルト)

精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)

Socket Head Cap Screw for Precision Instruments

SNSS

  • 微細

形状図

SNSS精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M1
M1.4
M1.6
M2
M2.5
L
すべて
2
3
4
5
6
8
10
12

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 最大締めつけ
トルク
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNSS-M1-2 M1 0.25 2 2 1 0.9 0.02 10 0.025 580 638 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M1-3 M1 0.25 3 2 1 0.9 0.02 10 0.03 580 638 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M1-4 M1 0.25 4 2 1 0.9 0.02 10 0.035 580 638 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M1-5 M1 0.25 5 2 1 0.9 0.02 10 0.039 580 638 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M1.4-2 M1.4 0.3 2 2.6 1.4 1.3 0.07 10 0.062 580 638 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M1.4-3 M1.4 0.3 3 2.6 1.4 1.3 0.07 10 0.07 580 638 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M1.4-4 M1.4 0.3 4 2.6 1.4 1.3 0.07 10 0.077 580 638 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M1.4-5 M1.4 0.3 5 2.6 1.4 1.3 0.07 10 0.085 580 638 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M1.6-3 M1.6 0.35 3 3 1.6 1.5 0.1 10 0.09 580 638 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M1.6-4 M1.6 0.35 4 3 1.6 1.5 0.1 10 0.1 580 638 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M1.6-5 M1.6 0.35 5 3 1.6 1.5 0.1 10 0.11 580 638 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M1.6-6 M1.6 0.35 6 3 1.6 1.5 0.1 10 0.12 580 638 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M2-3 M2 0.4 3 3.8 2 1.5 0.22 10 0.16 460 506 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M2-4 M2 0.4 4 3.8 2 1.5 0.22 10 0.18 460 506 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M2-5 M2 0.4 5 3.8 2 1.5 0.22 10 0.2 460 506 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M2-6 M2 0.4 6 3.8 2 1.5 0.22 10 0.22 460 506 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M2-8 M2 0.4 8 3.8 2 1.5 0.22 10 0.26 460 506 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M2-10 M2 0.4 10 3.8 2 1.5 0.22 10 0.3 460 506 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M2.5-4 M2.5 0.45 4 4.5 2.5 2 0.46 10 0.35 390 429 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M2.5-5 M2.5 0.45 5 4.5 2.5 2 0.46 10 0.38 390 429 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M2.5-6 M2.5 0.45 6 4.5 2.5 2 0.46 10 0.41 390 429 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M2.5-8 M2.5 0.45 8 4.5 2.5 2 0.46 10 0.47 390 429 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M2.5-10 M2.5 0.45 10 4.5 2.5 2 0.46 10 0.53 390 429 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M2.5-12 M2.5 0.45 12 4.5 2.5 2 0.46 10 0.59 390 429 CAD カート カート 在庫品
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SNSS
本体 SUSXM7(SUS304相当)

用途

機器・装置のコンパクト化
小型精密機器

特長

  • M1-M2.5。精密機器用の微細ねじ。

使用例

ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。

SNSS精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

微細ねじ・ボルト(精密ねじ・ボルト)を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

微細ねじ・ボルト(精密ねじ・ボルト)にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります