• クランプレバー

ミニクランプレバー(めねじ)

Clamp Lever - Miniature Type

LDCFS

形状図

LDCFSミニクランプレバー(めねじ) 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
Lf min.
すべて
7
8
本体
カラー
すべて
BK
OR
RD
SG

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf min. R H H' h s D d 歯数 最大荷重*1
(N)
最大締付力*1
(kN)
質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LDCFS-3-BK M3 0.5 7 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 19 1.4 26 BK 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LDCFS-3-OR M3 0.5 7 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 19 1.4 26 OR 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LDCFS-3-RD M3 0.5 7 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 19 1.4 26 RD 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LDCFS-3-SG M3 0.5 7 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 19 1.4 26 SG 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LDCFS-4-BK M4 0.7 8 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 44 2.4 25 BK 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LDCFS-4-OR M4 0.7 8 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 44 2.4 25 OR 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LDCFS-4-RD M4 0.7 8 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 44 2.4 25 RD 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LDCFS-4-SG M4 0.7 8 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 44 2.4 25 SG 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LDCFS-5-BK M5 0.8 8 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 90 3.9 25 BK 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LDCFS-5-OR M5 0.8 8 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 90 3.9 25 OR 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LDCFS-5-RD M5 0.8 8 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 90 3.9 25 RD 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LDCFS-5-SG M5 0.8 8 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 90 3.9 25 SG 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LDCFS-6-BK M6 1 8 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 150 5.5 24 BK 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LDCFS-6-OR M6 1 8 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 150 5.5 24 OR 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LDCFS-6-RD M6 1 8 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 150 5.5 24 RD 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LDCFS-6-SG M6 1 8 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 150 5.5 24 SG 1,210 1,331 CAD カート 在庫品

*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
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
LDCFS
レバー部 亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
ねじ部 SUS303相当
止めねじ ステンレス
スプリング ステンレス鋼線

特長

  • コンパクトタイプのクランプレバー。
  • 回し半径30mm。省スペースです。
  • レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
  • レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 レバー部の色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー
OR つや消しオレンジ
RD つや消しレッド

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランプレバーを他の条件で探す

種類を選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじの長さ(Lm)を選ぶ

T字タイプの回し半径を選ぶ

クランプレバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります