• クランプレバー

ミニクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ

Clamp Lever with Spring Washer - Miniature Type

LDCMS-W

形状図

LDCMS-Wミニクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
M6
Lm
すべて
12
16
20
25
32
40
50
本体
カラー
すべて
BK
OR
RD
SG

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H H' h s D d Ds ts Dw tw s1 歯数 最大荷重*1
(N)
最大締付力*1
(kN)
質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LDCMS-5-12-W-BK M5 0.8 12 30 31 34.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 90 3.9 31 BK 1,570 1,727 CAD カート 在庫品
LDCMS-5-12-W-OR M5 0.8 12 30 31 34.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 90 3.9 31 OR 1,570 1,727 CAD カート 在庫品
LDCMS-5-12-W-RD M5 0.8 12 30 31 34.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 90 3.9 31 RD 1,570 1,727 CAD カート 在庫品
LDCMS-5-12-W-SG M5 0.8 12 30 31 34.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 90 3.9 31 SG 1,570 1,727 CAD カート 在庫品
LDCMS-5-16-W-BK M5 0.8 16 30 31 34.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 90 3.9 32 BK 1,570 1,727 CAD カート 在庫品
LDCMS-5-16-W-OR M5 0.8 16 30 31 34.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 90 3.9 32 OR 1,570 1,727 CAD カート 在庫品
LDCMS-5-16-W-RD M5 0.8 16 30 31 34.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 90 3.9 32 RD 1,570 1,727 CAD カート 在庫品
LDCMS-5-16-W-SG M5 0.8 16 30 31 34.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 90 3.9 32 SG 1,570 1,727 CAD カート 在庫品
LDCMS-5-20-W-BK M5 0.8 20 30 31 34.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 90 3.9 32 BK 1,570 1,727 CAD カート 在庫品
LDCMS-5-20-W-OR M5 0.8 20 30 31 34.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 90 3.9 32 OR 1,570 1,727 CAD カート 在庫品
LDCMS-5-20-W-RD M5 0.8 20 30 31 34.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 90 3.9 32 RD 1,570 1,727 CAD カート 在庫品
LDCMS-5-20-W-SG M5 0.8 20 30 31 34.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 90 3.9 32 SG 1,570 1,727 CAD カート 在庫品
LDCMS-5-25-W-BK M5 0.8 25 30 31 34.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 90 3.9 33 BK 1,570 1,727 CAD カート 在庫品
LDCMS-5-25-W-OR M5 0.8 25 30 31 34.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 90 3.9 33 OR 1,570 1,727 CAD カート 在庫品
LDCMS-5-25-W-RD M5 0.8 25 30 31 34.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 90 3.9 33 RD 1,570 1,727 CAD カート 在庫品
LDCMS-5-25-W-SG M5 0.8 25 30 31 34.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 90 3.9 33 SG 1,570 1,727 CAD カート 在庫品
LDCMS-5-32-W-BK M5 0.8 32 30 31 34.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 90 3.9 33 BK 1,570 1,727 CAD カート 在庫品
LDCMS-5-32-W-OR M5 0.8 32 30 31 34.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 90 3.9 33 OR 1,570 1,727 CAD カート 在庫品
LDCMS-5-32-W-RD M5 0.8 32 30 31 34.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 90 3.9 33 RD 1,570 1,727 CAD カート 在庫品
LDCMS-5-32-W-SG M5 0.8 32 30 31 34.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 90 3.9 33 SG 1,570 1,727 CAD カート 在庫品
LDCMS-5-40-W-BK M5 0.8 40 30 31 34.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 90 3.9 34 BK 1,630 1,793 CAD カート 在庫品
LDCMS-5-40-W-OR M5 0.8 40 30 31 34.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 90 3.9 34 OR 1,630 1,793 CAD カート 在庫品
LDCMS-5-40-W-RD M5 0.8 40 30 31 34.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 90 3.9 34 RD 1,630 1,793 CAD カート 在庫品
LDCMS-5-40-W-SG M5 0.8 40 30 31 34.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 90 3.9 34 SG 1,630 1,793 CAD カート 在庫品
LDCMS-5-50-W-BK M5 0.8 50 30 31 34.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 90 3.9 36 BK 1,630 1,793 CAD カート 在庫品
LDCMS-5-50-W-OR M5 0.8 50 30 31 34.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 90 3.9 36 OR 1,630 1,793 CAD カート 在庫品
LDCMS-5-50-W-RD M5 0.8 50 30 31 34.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 90 3.9 36 RD 1,630 1,793 CAD カート 在庫品
LDCMS-5-50-W-SG M5 0.8 50 30 31 34.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 90 3.9 36 SG 1,630 1,793 CAD カート 在庫品
LDCMS-6-12-W-BK M6 1 12 30 31 34.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 150 5.5 32 BK 1,580 1,738 CAD カート 在庫品
LDCMS-6-12-W-OR M6 1 12 30 31 34.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 150 5.5 32 OR 1,580 1,738 CAD カート 在庫品
LDCMS-6-12-W-RD M6 1 12 30 31 34.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 150 5.5 32 RD 1,580 1,738 CAD カート 在庫品
LDCMS-6-12-W-SG M6 1 12 30 31 34.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 150 5.5 32 SG 1,580 1,738 CAD カート 在庫品
LDCMS-6-16-W-BK M6 1 16 30 31 34.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 150 5.5 32 BK 1,580 1,738 CAD カート 在庫品
LDCMS-6-16-W-OR M6 1 16 30 31 34.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 150 5.5 32 OR 1,580 1,738 CAD カート 在庫品
LDCMS-6-16-W-RD M6 1 16 30 31 34.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 150 5.5 32 RD 1,580 1,738 CAD カート 在庫品
LDCMS-6-16-W-SG M6 1 16 30 31 34.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 150 5.5 32 SG 1,580 1,738 CAD カート 在庫品
LDCMS-6-20-W-BK M6 1 20 30 31 34.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 150 5.5 33 BK 1,580 1,738 CAD カート 在庫品
LDCMS-6-20-W-OR M6 1 20 30 31 34.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 150 5.5 33 OR 1,580 1,738 CAD カート 在庫品
LDCMS-6-20-W-RD M6 1 20 30 31 34.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 150 5.5 33 RD 1,580 1,738 CAD カート 在庫品
LDCMS-6-20-W-SG M6 1 20 30 31 34.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 150 5.5 33 SG 1,580 1,738 CAD カート 在庫品
LDCMS-6-25-W-BK M6 1 25 30 31 34.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 150 5.5 34 BK 1,580 1,738 CAD カート 在庫品
LDCMS-6-25-W-OR M6 1 25 30 31 34.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 150 5.5 34 OR 1,580 1,738 CAD カート 在庫品
LDCMS-6-25-W-RD M6 1 25 30 31 34.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 150 5.5 34 RD 1,580 1,738 CAD カート 在庫品
LDCMS-6-25-W-SG M6 1 25 30 31 34.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 150 5.5 34 SG 1,580 1,738 CAD カート 在庫品
LDCMS-6-32-W-BK M6 1 32 30 31 34.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 150 5.5 35 BK 1,580 1,738 CAD カート 在庫品
LDCMS-6-32-W-OR M6 1 32 30 31 34.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 150 5.5 35 OR 1,580 1,738 CAD カート 在庫品
LDCMS-6-32-W-RD M6 1 32 30 31 34.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 150 5.5 35 RD 1,580 1,738 CAD カート 在庫品
LDCMS-6-32-W-SG M6 1 32 30 31 34.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 150 5.5 35 SG 1,580 1,738 CAD カート 在庫品
LDCMS-6-40-W-BK M6 1 40 30 31 34.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 150 5.5 36 BK 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LDCMS-6-40-W-OR M6 1 40 30 31 34.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 150 5.5 36 OR 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LDCMS-6-40-W-RD M6 1 40 30 31 34.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 150 5.5 36 RD 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LDCMS-6-40-W-SG M6 1 40 30 31 34.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 150 5.5 36 SG 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LDCMS-6-50-W-BK M6 1 50 30 31 34.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 150 5.5 38 BK 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LDCMS-6-50-W-OR M6 1 50 30 31 34.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 150 5.5 38 OR 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LDCMS-6-50-W-RD M6 1 50 30 31 34.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 150 5.5 38 RD 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LDCMS-6-50-W-SG M6 1 50 30 31 34.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 150 5.5 38 SG 1,650 1,815 CAD カート 在庫品

*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
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
LDCMS-W
レバー部 亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
ねじ部 SUS303
ばね座金 SUS304
平座金 SUS304
止めねじ ステンレス
スプリング ステンレス鋼線

特長

  • ばね座金が組み込まれたミニクランプレバー。
  • ばね座金を組み込む作業が不要です。
  • 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
  • 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。

LDCMS-Wミニクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ

  • 回し半径30mm。省スペースです。
  • レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
  • レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 レバー部の色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー
OR つや消しオレンジ
RD つや消しレッド

"落ちない座金"でイライラ解消!座金組み込みクランプレバー


クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

使用上の注意

レバーの締めつけ前に、図1のように平座金がヌスミ加工部にあることを確認してください。図2のように平座金がねじ山にかかった状態で締めつけると平座金が変形することがあります。

LDCMS-Wミニクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ


使用例

長穴の締めつけにもご使用いただけます。

LDCMS-Wミニクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ

長穴の幅は、ねじの呼び+0.5mm以下としてください。


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランプレバーを他の条件で探す

種類を選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじの長さ(Lm)を選ぶ

T字タイプの回し半径を選ぶ

クランプレバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります