• クランプレバー

クランプレバー(めねじ) - オールステンレス製

Clamp Lever

LDFS-AS-HP

形状図

LDFS-AS-HPクランプレバー(めねじ) - オールステンレス製寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
Lf min.
すべて
7
8
11
14
17

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf min. R H H' h s D d 歯数 最大荷重*1
(N)
最大締付力*1
(kN)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LDFS-3-AS-HP M3 0.5 7 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 40 5,010 5,511 CAD カート 在庫品
LDFS-4-AS-HP M4 0.7 8 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 39 5,010 5,511 CAD カート 在庫品
LDFS-5-AS-HP M5 0.8 8 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 39 5,010 5,511 CAD カート 在庫品
LDFS-6-AS-HP M6 1 8 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 38 5,010 5,511 CAD カート 在庫品
LDFS-6B-AS-HP M6 1 11 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 88 6,070 6,677 CAD カート 在庫品
LDFS-8-AS-HP M8 1.25 11 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 86 6,070 6,677 CAD カート 在庫品
LDFS-8B-AS-HP M8 1.25 14 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 142 7,140 7,854 CAD カート 在庫品
LDFS-10-AS-HP M10 1.5 14 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 138 7,140 7,854 CAD カート 在庫品
LDFS-10B-AS-HP M10 1.5 17 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 223 9,020 9,922 CAD カート 在庫品
LDFS-12A-AS-HP M12 1.75 14 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 140 7,860 8,646 CAD カート 在庫品
LDFS-12-AS-HP M12 1.75 17 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 220 8,200 9,020 CAD カート 在庫品

*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
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
LDFS-AS-HP
レバー部 SCS13(SUS304相当)
研磨
ねじ部 SUS303
止めねじ ステンレス
スプリング ステンレス鋼線

特長

  • オールステンレス製のクランプレバー。
  • すぐれた耐蝕性と強度があります。
  • 止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。清掃性にすぐれ、衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。
  • レバー部の表面は研磨仕上げ。
  • M3-M12の豊富なねじサイズ。

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランプレバーを他の条件で探す

種類を選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじの長さ(Lm)を選ぶ

T字タイプの回し半径を選ぶ

クランプレバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります