• クランプレバー

クランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき

Clamp Lever with Push Button

LDFS-C

形状図

LDFS-Cクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
Lf min.
すべて
7
8
11
14
本体
カラー
すべて
SG
OR
RD
BK

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf min. R H H' h s D d 歯数 最大荷重*1
(N)
最大締付力*1
(kN)
質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LDFS-3-SG-CBK M3 0.5 7 45 34 37.5 26.5 4 13 10 18 13 1.4 34 SG 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LDFS-3-SG-COR M3 0.5 7 45 34 37.5 26.5 4 13 10 18 13 1.4 34 SG 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LDFS-3-SG-CSG M3 0.5 7 45 34 37.5 26.5 4 13 10 18 13 1.4 34 SG 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LDFS-3-OR-CBK M3 0.5 7 45 34 37.5 26.5 4 13 10 18 13 1.4 34 OR 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LDFS-3-OR-COR M3 0.5 7 45 34 37.5 26.5 4 13 10 18 13 1.4 34 OR 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LDFS-3-OR-CSG M3 0.5 7 45 34 37.5 26.5 4 13 10 18 13 1.4 34 OR 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LDFS-3-RD-CBK M3 0.5 7 45 34 37.5 26.5 4 13 10 18 13 1.4 34 RD 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LDFS-3-RD-COR M3 0.5 7 45 34 37.5 26.5 4 13 10 18 13 1.4 34 RD 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LDFS-3-RD-CSG M3 0.5 7 45 34 37.5 26.5 4 13 10 18 13 1.4 34 RD 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LDFS-3-BK-CBK M3 0.5 7 45 34 37.5 26.5 4 13 10 18 13 1.4 34 BK 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LDFS-3-BK-COR M3 0.5 7 45 34 37.5 26.5 4 13 10 18 13 1.4 34 BK 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LDFS-3-BK-CSG M3 0.5 7 45 34 37.5 26.5 4 13 10 18 13 1.4 34 BK 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LDFS-4-SG-CBK M4 0.7 8 45 34 37.5 26.5 4 13 10 18 29 2.4 33 SG 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LDFS-4-SG-COR M4 0.7 8 45 34 37.5 26.5 4 13 10 18 29 2.4 33 SG 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LDFS-4-SG-CSG M4 0.7 8 45 34 37.5 26.5 4 13 10 18 29 2.4 33 SG 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LDFS-4-OR-CBK M4 0.7 8 45 34 37.5 26.5 4 13 10 18 29 2.4 33 OR 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LDFS-4-OR-COR M4 0.7 8 45 34 37.5 26.5 4 13 10 18 29 2.4 33 OR 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LDFS-4-OR-CSG M4 0.7 8 45 34 37.5 26.5 4 13 10 18 29 2.4 33 OR 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LDFS-4-RD-CBK M4 0.7 8 45 34 37.5 26.5 4 13 10 18 29 2.4 33 RD 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LDFS-4-RD-COR M4 0.7 8 45 34 37.5 26.5 4 13 10 18 29 2.4 33 RD 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LDFS-4-RD-CSG M4 0.7 8 45 34 37.5 26.5 4 13 10 18 29 2.4 33 RD 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LDFS-4-BK-CBK M4 0.7 8 45 34 37.5 26.5 4 13 10 18 29 2.4 33 BK 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LDFS-4-BK-COR M4 0.7 8 45 34 37.5 26.5 4 13 10 18 29 2.4 33 BK 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LDFS-4-BK-CSG M4 0.7 8 45 34 37.5 26.5 4 13 10 18 29 2.4 33 BK 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LDFS-5-SG-CBK M5 0.8 8 45 34 37.5 26.5 4 13 10 18 60 3.9 33 SG 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LDFS-5-SG-COR M5 0.8 8 45 34 37.5 26.5 4 13 10 18 60 3.9 33 SG 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LDFS-5-SG-CSG M5 0.8 8 45 34 37.5 26.5 4 13 10 18 60 3.9 33 SG 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LDFS-5-OR-CBK M5 0.8 8 45 34 37.5 26.5 4 13 10 18 60 3.9 33 OR 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LDFS-5-OR-COR M5 0.8 8 45 34 37.5 26.5 4 13 10 18 60 3.9 33 OR 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LDFS-5-OR-CSG M5 0.8 8 45 34 37.5 26.5 4 13 10 18 60 3.9 33 OR 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LDFS-5-RD-CBK M5 0.8 8 45 34 37.5 26.5 4 13 10 18 60 3.9 33 RD 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LDFS-5-RD-COR M5 0.8 8 45 34 37.5 26.5 4 13 10 18 60 3.9 33 RD 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LDFS-5-RD-CSG M5 0.8 8 45 34 37.5 26.5 4 13 10 18 60 3.9 33 RD 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LDFS-5-BK-CBK M5 0.8 8 45 34 37.5 26.5 4 13 10 18 60 3.9 33 BK 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LDFS-5-BK-COR M5 0.8 8 45 34 37.5 26.5 4 13 10 18 60 3.9 33 BK 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LDFS-5-BK-CSG M5 0.8 8 45 34 37.5 26.5 4 13 10 18 60 3.9 33 BK 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LDFS-6-SG-CBK M6 1 8 45 34 37.5 26.5 4 13 10 18 100 5.5 32 SG 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LDFS-6-SG-COR M6 1 8 45 34 37.5 26.5 4 13 10 18 100 5.5 32 SG 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LDFS-6-SG-CSG M6 1 8 45 34 37.5 26.5 4 13 10 18 100 5.5 32 SG 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LDFS-6-OR-CBK M6 1 8 45 34 37.5 26.5 4 13 10 18 100 5.5 32 OR 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LDFS-6-OR-COR M6 1 8 45 34 37.5 26.5 4 13 10 18 100 5.5 32 OR 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LDFS-6-OR-CSG M6 1 8 45 34 37.5 26.5 4 13 10 18 100 5.5 32 OR 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LDFS-6-RD-CBK M6 1 8 45 34 37.5 26.5 4 13 10 18 100 5.5 32 RD 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LDFS-6-RD-COR M6 1 8 45 34 37.5 26.5 4 13 10 18 100 5.5 32 RD 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LDFS-6-RD-CSG M6 1 8 45 34 37.5 26.5 4 13 10 18 100 5.5 32 RD 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LDFS-6-BK-CBK M6 1 8 45 34 37.5 26.5 4 13 10 18 100 5.5 32 BK 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LDFS-6-BK-COR M6 1 8 45 34 37.5 26.5 4 13 10 18 100 5.5 32 BK 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LDFS-6-BK-CSG M6 1 8 45 34 37.5 26.5 4 13 10 18 100 5.5 32 BK 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LDFS-6B-SG-CBK M6 1 11 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 75 SG 1,890 2,079 CAD カート 在庫品
LDFS-6B-SG-COR M6 1 11 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 75 SG 1,890 2,079 CAD カート 在庫品
LDFS-6B-SG-CSG M6 1 11 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 75 SG 1,890 2,079 CAD カート 在庫品
LDFS-6B-OR-CBK M6 1 11 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 75 OR 1,890 2,079 CAD カート 在庫品
LDFS-6B-OR-COR M6 1 11 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 75 OR 1,890 2,079 CAD カート 在庫品
LDFS-6B-OR-CSG M6 1 11 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 75 OR 1,890 2,079 CAD カート 在庫品
LDFS-6B-RD-CBK M6 1 11 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 75 RD 1,890 2,079 CAD カート 在庫品
LDFS-6B-RD-COR M6 1 11 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 75 RD 1,890 2,079 CAD カート 在庫品
LDFS-6B-RD-CSG M6 1 11 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 75 RD 1,890 2,079 CAD カート 在庫品
LDFS-6B-BK-CBK M6 1 11 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 75 BK 1,890 2,079 CAD カート 在庫品
LDFS-6B-BK-COR M6 1 11 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 75 BK 1,890 2,079 CAD カート 在庫品
LDFS-6B-BK-CSG M6 1 11 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 75 BK 1,890 2,079 CAD カート 在庫品
LDFS-8-SG-CBK M8 1.25 11 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 180 10 73 SG 1,890 2,079 CAD カート 在庫品
LDFS-8-SG-COR M8 1.25 11 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 180 10 73 SG 1,890 2,079 CAD カート 在庫品
LDFS-8-SG-CSG M8 1.25 11 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 180 10 73 SG 1,890 2,079 CAD カート 在庫品
LDFS-8-OR-CBK M8 1.25 11 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 180 10 73 OR 1,890 2,079 CAD カート 在庫品
LDFS-8-OR-COR M8 1.25 11 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 180 10 73 OR 1,890 2,079 CAD カート 在庫品
LDFS-8-OR-CSG M8 1.25 11 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 180 10 73 OR 1,890 2,079 CAD カート 在庫品
LDFS-8-RD-CBK M8 1.25 11 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 180 10 73 RD 1,890 2,079 CAD カート 在庫品
LDFS-8-RD-COR M8 1.25 11 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 180 10 73 RD 1,890 2,079 CAD カート 在庫品
LDFS-8-RD-CSG M8 1.25 11 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 180 10 73 RD 1,890 2,079 CAD カート 在庫品
LDFS-8-BK-CBK M8 1.25 11 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 180 10 73 BK 1,890 2,079 CAD カート 在庫品
LDFS-8-BK-COR M8 1.25 11 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 180 10 73 BK 1,890 2,079 CAD カート 在庫品
LDFS-8-BK-CSG M8 1.25 11 63 45 49 32.5 6.5 17.5 13.5 24 180 10 73 BK 1,890 2,079 CAD カート 在庫品
LDFS-8B-SG-CBK M8 1.25 14 78 54 58 37.5 8 21 16 26 140 10 122 SG 2,190 2,409 CAD カート 在庫品
LDFS-8B-SG-COR M8 1.25 14 78 54 58 37.5 8 21 16 26 140 10 122 SG 2,190 2,409 CAD カート 在庫品
LDFS-8B-SG-CSG M8 1.25 14 78 54 58 37.5 8 21 16 26 140 10 122 SG 2,190 2,409 CAD カート 在庫品
LDFS-8B-OR-CBK M8 1.25 14 78 54 58 37.5 8 21 16 26 140 10 122 OR 2,190 2,409 CAD カート 在庫品
LDFS-8B-OR-COR M8 1.25 14 78 54 58 37.5 8 21 16 26 140 10 122 OR 2,190 2,409 CAD カート 在庫品
LDFS-8B-OR-CSG M8 1.25 14 78 54 58 37.5 8 21 16 26 140 10 122 OR 2,190 2,409 CAD カート 在庫品
LDFS-8B-RD-CBK M8 1.25 14 78 54 58 37.5 8 21 16 26 140 10 122 RD 2,190 2,409 CAD カート 在庫品
LDFS-8B-RD-COR M8 1.25 14 78 54 58 37.5 8 21 16 26 140 10 122 RD 2,190 2,409 CAD カート 在庫品
LDFS-8B-RD-CSG M8 1.25 14 78 54 58 37.5 8 21 16 26 140 10 122 RD 2,190 2,409 CAD カート 在庫品
LDFS-8B-BK-CBK M8 1.25 14 78 54 58 37.5 8 21 16 26 140 10 122 BK 2,190 2,409 CAD カート 在庫品
LDFS-8B-BK-COR M8 1.25 14 78 54 58 37.5 8 21 16 26 140 10 122 BK 2,190 2,409 CAD カート 在庫品
LDFS-8B-BK-CSG M8 1.25 14 78 54 58 37.5 8 21 16 26 140 10 122 BK 2,190 2,409 CAD カート 在庫品
LDFS-10-SG-CBK M10 1.5 14 78 54 58 37.5 8 21 16 26 290 16 118 SG 2,190 2,409 CAD カート 在庫品
LDFS-10-RD-CSG M10 1.5 14 78 54 58 37.5 8 21 16 26 290 16 118 RD 2,190 2,409 CAD カート 在庫品
LDFS-10-SG-COR M10 1.5 14 78 54 58 37.5 8 21 16 26 290 16 118 SG 2,190 2,409 CAD カート 在庫品
LDFS-10-SG-CSG M10 1.5 14 78 54 58 37.5 8 21 16 26 290 16 118 SG 2,190 2,409 CAD カート 在庫品
LDFS-10-OR-CBK M10 1.5 14 78 54 58 37.5 8 21 16 26 290 16 118 OR 2,190 2,409 CAD カート 在庫品
LDFS-10-OR-COR M10 1.5 14 78 54 58 37.5 8 21 16 26 290 16 118 OR 2,190 2,409 CAD カート 在庫品
LDFS-10-OR-CSG M10 1.5 14 78 54 58 37.5 8 21 16 26 290 16 118 OR 2,190 2,409 CAD カート 在庫品
LDFS-10-RD-CBK M10 1.5 14 78 54 58 37.5 8 21 16 26 290 16 118 RD 2,190 2,409 CAD カート 在庫品
LDFS-10-RD-COR M10 1.5 14 78 54 58 37.5 8 21 16 26 290 16 118 RD 2,190 2,409 CAD カート 在庫品
LDFS-10-BK-CBK M10 1.5 14 78 54 58 37.5 8 21 16 26 290 16 118 BK 2,190 2,409 CAD カート 在庫品
LDFS-10-BK-COR M10 1.5 14 78 54 58 37.5 8 21 16 26 290 16 118 BK 2,190 2,409 CAD カート 在庫品
LDFS-10-BK-CSG M10 1.5 14 78 54 58 37.5 8 21 16 26 290 16 118 BK 2,190 2,409 CAD カート 在庫品

*1:  最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
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
LDFS-C
レバー部 亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
ねじ部 SUS303
操作ボタン ナイロン6(各色)
スプリング ステンレス鋼線

特長

  • 操作ボタンつきのクランプレバー。
  • 位置調整でレバー部を引き上げるとき、操作ボタンがあると、力が加わりやすく操作が容易になります。
  • ごみやほこりがたまりにくい形状です。
  • M3-M10の豊富なねじサイズ。
  • ねじ部の材質は2種類。
    LDF-C----スティール製
    LDFS-C----ステンレス製
  • レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
  • カラーバリエーションはレバー部4種類・操作ボタン3種類。品番の記号により、それぞれの色が選択できます。
  • レバー部のカラーバリエーション
記号 レバー部の色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー
OR つや消しオレンジ
RD つや消しレッド
  • 操作ボタンのカラーバリエーション
記号 操作ボタンの色
CBK つや消し黒
CSG つや消しシルバー
COR つや消しオレンジ

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランプレバーを他の条件で探す

種類を選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじの長さ(Lm)を選ぶ

T字タイプの回し半径を選ぶ

クランプレバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります