• クランプレバー

クランプレバー(おねじ) - オールステンレス製

Clamp Lever

LDMS-AS

形状図

LDMS-ASクランプレバー(おねじ) - オールステンレス製

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
Lm
すべて
6
8
10
12
16
20
25
32
40
50
63
80

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H H' h s D d 歯数 最大荷重*1
(N)
最大締付力*1
(kN)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LDMS-3-6-AS M3 0.5 6 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 40 4,550 5,005 CAD カート 在庫品
LDMS-3-8-AS M3 0.5 8 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 40 4,550 5,005 CAD カート 在庫品
LDMS-3-10-AS M3 0.5 10 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 41 4,550 5,005 CAD カート 在庫品
LDMS-3-12-AS M3 0.5 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 41 4,550 5,005 CAD カート 在庫品
LDMS-3-16-AS M3 0.5 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 41 4,550 5,005 CAD カート 在庫品
LDMS-4-10-AS M4 0.7 10 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 41 4,550 5,005 CAD カート 在庫品
LDMS-4-12-AS M4 0.7 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 41 4,550 5,005 CAD カート 在庫品
LDMS-4-16-AS M4 0.7 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 41 4,550 5,005 CAD カート 在庫品
LDMS-4-20-AS M4 0.7 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 41 4,550 5,005 CAD カート 在庫品
LDMS-4-25-AS M4 0.7 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 42 4,550 5,005 CAD カート 在庫品
LDMS-4-32-AS M4 0.7 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 42 4,550 5,005 CAD カート 在庫品
LDMS-5-12-AS M5 0.8 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 42 4,550 5,005 CAD カート 在庫品
LDMS-5-16-AS M5 0.8 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 42 4,550 5,005 CAD カート 在庫品
LDMS-5-20-AS M5 0.8 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 42 4,550 5,005 CAD カート 在庫品
LDMS-5-25-AS M5 0.8 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 43 4,550 5,005 CAD カート 在庫品
LDMS-5-32-AS M5 0.8 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 44 4,550 5,005 CAD カート 在庫品
LDMS-5-40-AS M5 0.8 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 45 4,620 5,082 CAD カート 在庫品
LDMS-5-50-AS M5 0.8 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 46 4,620 5,082 CAD カート 在庫品
LDMS-6-12-AS M6 1 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 42 4,550 5,005 CAD カート 在庫品
LDMS-6-16-AS M6 1 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 42 4,550 5,005 CAD カート 在庫品
LDMS-6-20-AS M6 1 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 43 4,550 5,005 CAD カート 在庫品
LDMS-6-25-AS M6 1 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 44 4,550 5,005 CAD カート 在庫品
LDMS-6-32-AS M6 1 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 45 4,550 5,005 CAD カート 在庫品
LDMS-6-40-AS M6 1 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 47 4,620 5,082 CAD カート 在庫品
LDMS-6-50-AS M6 1 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 48 4,620 5,082 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-16-AS M6 1 16 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 92 5,320 5,852 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-20-AS M6 1 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 93 5,320 5,852 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-25-AS M6 1 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 94 5,320 5,852 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-32-AS M6 1 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 95 5,320 5,852 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-40-AS M6 1 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 97 5,320 5,852 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-50-AS M6 1 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 98 5,440 5,984 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-63-AS M6 1 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 100 5,500 6,050 CAD カート 在庫品
LDMS-8-16-AS M8 1.25 16 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 95 5,320 5,852 CAD カート 在庫品
LDMS-8-20-AS M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 96 5,320 5,852 CAD カート 在庫品
LDMS-8-25-AS M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 98 5,320 5,852 CAD カート 在庫品
LDMS-8-32-AS M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 99 5,320 5,852 CAD カート 在庫品
LDMS-8-40-AS M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 102 5,320 5,852 CAD カート 在庫品
LDMS-8-50-AS M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 105 5,440 5,984 CAD カート 在庫品
LDMS-8-63-AS M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 109 5,500 6,050 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-20-AS M8 1.25 20 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 152 6,340 6,974 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-25-AS M8 1.25 25 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 153 6,340 6,974 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-32-AS M8 1.25 32 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 156 6,340 6,974 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-40-AS M8 1.25 40 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 160 6,410 7,051 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-50-AS M8 1.25 50 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 163 6,530 7,183 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-63-AS M8 1.25 63 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 167 6,700 7,370 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-80-AS M8 1.25 80 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 172 6,950 7,645 CAD カート 在庫品
LDMS-10-20-AS M10 1.5 20 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 156 6,340 6,974 CAD カート 在庫品
LDMS-10-25-AS M10 1.5 25 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 159 6,340 6,974 CAD カート 在庫品
LDMS-10-32-AS M10 1.5 32 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 162 6,340 6,974 CAD カート 在庫品
LDMS-10-40-AS M10 1.5 40 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 166 6,410 7,051 CAD カート 在庫品
LDMS-10-50-AS M10 1.5 50 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 171 6,530 7,183 CAD カート 在庫品
LDMS-10-63-AS M10 1.5 63 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 178 6,700 7,370 CAD カート 在庫品
LDMS-10-80-AS M10 1.5 80 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 186 6,950 7,645 CAD カート 在庫品
LDMS-10B-20-AS M10 1.5 20 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 240 8,680 9,548 CAD カート 在庫品
LDMS-10B-25-AS M10 1.5 25 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 243 8,950 9,845 CAD カート 在庫品
LDMS-10B-32-AS M10 1.5 32 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 246 8,950 9,845 CAD カート 在庫品
LDMS-10B-40-AS M10 1.5 40 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 250 8,950 9,845 CAD カート 在庫品
LDMS-10B-50-AS M10 1.5 50 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 255 8,990 9,889 CAD カート 在庫品
LDMS-10B-63-AS M10 1.5 63 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 262 9,310 10,241 CAD カート 在庫品
LDMS-10B-80-AS M10 1.5 80 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 270 9,540 10,494 CAD カート 在庫品
LDMS-12A-20-AS M12 1.75 20 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 165 6,980 7,678 CAD カート 在庫品
LDMS-12A-25-AS M12 1.75 25 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 168 6,980 7,678 CAD カート 在庫品
LDMS-12A-32-AS M12 1.75 32 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 174 6,980 7,678 CAD カート 在庫品
LDMS-12A-40-AS M12 1.75 40 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 200 7,060 7,766 CAD カート 在庫品
LDMS-12A-50-AS M12 1.75 50 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 184 7,190 7,909 CAD カート 在庫品
LDMS-12A-63-AS M12 1.75 63 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 195 7,370 8,107 CAD カート 在庫品
LDMS-12A-80-AS M12 1.75 80 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 207 7,650 8,415 CAD カート 在庫品
LDMS-12-20-AS M12 1.75 20 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 250 8,680 9,548 CAD カート 在庫品
LDMS-12-25-AS M12 1.75 25 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 254 8,130 8,943 CAD カート 在庫品
LDMS-12-32-AS M12 1.75 32 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 258 8,130 8,943 CAD カート 在庫品
LDMS-12-40-AS M12 1.75 40 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 263 8,130 8,943 CAD カート 在庫品
LDMS-12-50-AS M12 1.75 50 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 270 8,170 8,987 CAD カート 在庫品
LDMS-12-63-AS M12 1.75 63 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 280 8,460 9,306 CAD カート 在庫品
LDMS-12-80-AS M12 1.75 80 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 291 8,670 9,537 CAD カート 在庫品

*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
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
LDMS-AS
レバー部 SCS13(SUS304相当)
ショットブラスト
ねじ部 SUS303
止めねじ ステンレス
スプリング ステンレス鋼線

特長

  • オールステンレス製のクランプレバー。
  • すぐれた耐蝕性と強度があります。
  • 止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。
  • M3-M12の豊富なねじサイズ。

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

関連商品

長穴を利用したスライド機構の位置決め・固定に適した座金SWAS-PPKがあります。
SWAS-PPK

LDMS-ASクランプレバー(おねじ) - オールステンレス製


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランプレバーを他の条件で探す

種類を選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじの長さ(Lm)を選ぶ

T字タイプの回し半径を選ぶ

クランプレバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります