• クランプレバー

クランプレバー - 平座金組み込みタイプ

Clamp Lever with Flat Washer

LDMS-LW

形状図

LDMS-LWクランプレバー - 平座金組み込みタイプ寸法図

*1: 止めねじの頭の形を六角穴付きからヘクサロビュラ穴付きに変更しました。

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
M6
M8
M10
Lm
すべて
12
16
20
25
32
40
50
63
80
本体
カラー
すべて
BK
OR
RD
SG

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H H' h s D d Dw tw s1 歯数 最大荷重*1
(N)
最大締付力*1
(kN)
質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LDMS-5-12-LW20-BK M5 0.8 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 4 18 60 3.9 41 BK 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LDMS-5-12-LW20-OR M5 0.8 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 4 18 60 3.9 41 OR 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LDMS-5-12-LW20-RD M5 0.8 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 4 18 60 3.9 41 RD 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LDMS-5-12-LW20-SG M5 0.8 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 4 18 60 3.9 41 SG 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LDMS-5-16-LW20-BK M5 0.8 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 4 18 60 3.9 41 BK 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LDMS-5-16-LW20-OR M5 0.8 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 4 18 60 3.9 41 OR 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LDMS-5-16-LW20-RD M5 0.8 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 4 18 60 3.9 41 RD 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LDMS-5-16-LW20-SG M5 0.8 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 4 18 60 3.9 41 SG 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LDMS-5-20-LW20-BK M5 0.8 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 4 18 60 3.9 41 BK 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LDMS-5-20-LW20-OR M5 0.8 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 4 18 60 3.9 41 OR 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LDMS-5-20-LW20-RD M5 0.8 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 4 18 60 3.9 41 RD 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LDMS-5-20-LW20-SG M5 0.8 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 4 18 60 3.9 41 SG 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LDMS-5-25-LW20-BK M5 0.8 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 4 18 60 3.9 42 BK 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LDMS-5-25-LW20-OR M5 0.8 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 4 18 60 3.9 42 OR 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LDMS-5-25-LW20-RD M5 0.8 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 4 18 60 3.9 42 RD 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LDMS-5-25-LW20-SG M5 0.8 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 4 18 60 3.9 42 SG 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LDMS-5-32-LW20-BK M5 0.8 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 4 18 60 3.9 43 BK 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LDMS-5-32-LW20-OR M5 0.8 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 4 18 60 3.9 43 OR 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LDMS-5-32-LW20-RD M5 0.8 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 4 18 60 3.9 43 RD 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LDMS-5-32-LW20-SG M5 0.8 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 4 18 60 3.9 43 SG 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LDMS-5-40-LW20-BK M5 0.8 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 4 18 60 3.9 44 BK 1,720 1,892 CAD カート 在庫品
LDMS-5-40-LW20-OR M5 0.8 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 4 18 60 3.9 44 OR 1,720 1,892 CAD カート 在庫品
LDMS-5-40-LW20-RD M5 0.8 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 4 18 60 3.9 44 RD 1,720 1,892 CAD カート 在庫品
LDMS-5-40-LW20-SG M5 0.8 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 4 18 60 3.9 44 SG 1,720 1,892 CAD カート 在庫品
LDMS-5-50-LW20-BK M5 0.8 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 4 18 60 3.9 45 BK 1,720 1,892 CAD カート 在庫品
LDMS-5-50-LW20-OR M5 0.8 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 4 18 60 3.9 45 OR 1,720 1,892 CAD カート 在庫品
LDMS-5-50-LW20-RD M5 0.8 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 4 18 60 3.9 45 RD 1,720 1,892 CAD カート 在庫品
LDMS-5-50-LW20-SG M5 0.8 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 4 18 60 3.9 45 SG 1,720 1,892 CAD カート 在庫品
LDMS-6-12-LW20-BK M6 1 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 5 18 100 5.5 41 BK 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LDMS-6-12-LW20-OR M6 1 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 5 18 100 5.5 41 OR 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LDMS-6-12-LW20-RD M6 1 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 5 18 100 5.5 41 RD 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LDMS-6-12-LW20-SG M6 1 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 5 18 100 5.5 41 SG 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LDMS-6-16-LW20-BK M6 1 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 5 18 100 5.5 41 BK 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LDMS-6-16-LW20-OR M6 1 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 5 18 100 5.5 41 OR 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LDMS-6-16-LW20-RD M6 1 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 5 18 100 5.5 41 RD 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LDMS-6-16-LW20-SG M6 1 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 5 18 100 5.5 41 SG 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LDMS-6-20-LW20-BK M6 1 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 5 18 100 5.5 42 BK 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LDMS-6-20-LW20-OR M6 1 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 5 18 100 5.5 42 OR 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LDMS-6-20-LW20-RD M6 1 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 5 18 100 5.5 42 RD 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LDMS-6-20-LW20-SG M6 1 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 5 18 100 5.5 42 SG 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LDMS-6-25-LW20-BK M6 1 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 5 18 100 5.5 43 BK 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LDMS-6-25-LW20-OR M6 1 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 5 18 100 5.5 43 OR 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LDMS-6-25-LW20-RD M6 1 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 5 18 100 5.5 43 RD 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LDMS-6-25-LW20-SG M6 1 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 5 18 100 5.5 43 SG 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LDMS-6-32-LW20-BK M6 1 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 5 18 100 5.5 44 BK 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LDMS-6-32-LW20-OR M6 1 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 5 18 100 5.5 44 OR 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LDMS-6-32-LW20-RD M6 1 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 5 18 100 5.5 44 RD 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LDMS-6-32-LW20-SG M6 1 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 5 18 100 5.5 44 SG 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LDMS-6-40-LW20-BK M6 1 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 5 18 100 5.5 46 BK 1,720 1,892 CAD カート 在庫品
LDMS-6-40-LW20-OR M6 1 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 5 18 100 5.5 46 OR 1,720 1,892 CAD カート 在庫品
LDMS-6-40-LW20-RD M6 1 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 5 18 100 5.5 46 RD 1,720 1,892 CAD カート 在庫品
LDMS-6-40-LW20-SG M6 1 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 5 18 100 5.5 46 SG 1,720 1,892 CAD カート 在庫品
LDMS-6-50-LW20-BK M6 1 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 5 18 100 5.5 47 BK 1,720 1,892 CAD カート 在庫品
LDMS-6-50-LW20-OR M6 1 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 5 18 100 5.5 47 OR 1,720 1,892 CAD カート 在庫品
LDMS-6-50-LW20-RD M6 1 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 5 18 100 5.5 47 RD 1,720 1,892 CAD カート 在庫品
LDMS-6-50-LW20-SG M6 1 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 5 18 100 5.5 47 SG 1,720 1,892 CAD カート 在庫品
LDMS-8-16-LW25-BK M8 1.25 16 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 3 6 24 180 10 91 BK 2,260 2,486 CAD カート 在庫品
LDMS-8-16-LW25-OR M8 1.25 16 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 3 6 24 180 10 91 OR 2,260 2,486 CAD カート 在庫品
LDMS-8-16-LW25-RD M8 1.25 16 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 3 6 24 180 10 91 RD 2,260 2,486 CAD カート 在庫品
LDMS-8-16-LW25-SG M8 1.25 16 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 3 6 24 180 10 91 SG 2,260 2,486 CAD カート 在庫品
LDMS-8-20-LW25-BK M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 3 6 24 180 10 93 BK 2,260 2,486 CAD カート 在庫品
LDMS-8-20-LW25-OR M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 3 6 24 180 10 93 OR 2,260 2,486 CAD カート 在庫品
LDMS-8-20-LW25-RD M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 3 6 24 180 10 93 RD 2,260 2,486 CAD カート 在庫品
LDMS-8-20-LW25-SG M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 3 6 24 180 10 93 SG 2,260 2,486 CAD カート 在庫品
LDMS-8-25-LW25-BK M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 3 6 24 180 10 95 BK 2,260 2,486 CAD カート 在庫品
LDMS-8-25-LW25-OR M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 3 6 24 180 10 95 OR 2,260 2,486 CAD カート 在庫品
LDMS-8-25-LW25-RD M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 3 6 24 180 10 95 RD 2,260 2,486 CAD カート 在庫品
LDMS-8-25-LW25-SG M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 3 6 24 180 10 95 SG 2,260 2,486 CAD カート 在庫品
LDMS-8-32-LW25-BK M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 3 6 24 180 10 96 BK 2,260 2,486 CAD カート 在庫品
LDMS-8-32-LW25-OR M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 3 6 24 180 10 96 OR 2,260 2,486 CAD カート 在庫品
LDMS-8-32-LW25-RD M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 3 6 24 180 10 96 RD 2,260 2,486 CAD カート 在庫品
LDMS-8-32-LW25-SG M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 3 6 24 180 10 96 SG 2,260 2,486 CAD カート 在庫品
LDMS-8-40-LW25-BK M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 3 6 24 180 10 99 BK 2,260 2,486 CAD カート 在庫品
LDMS-8-40-LW25-OR M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 3 6 24 180 10 99 OR 2,260 2,486 CAD カート 在庫品
LDMS-8-40-LW25-RD M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 3 6 24 180 10 99 RD 2,260 2,486 CAD カート 在庫品
LDMS-8-40-LW25-SG M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 3 6 24 180 10 99 SG 2,260 2,486 CAD カート 在庫品
LDMS-8-50-LW25-BK M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 3 6 24 180 10 102 BK 2,370 2,607 CAD カート 在庫品
LDMS-8-50-LW25-OR M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 3 6 24 180 10 102 OR 2,370 2,607 CAD カート 在庫品
LDMS-8-50-LW25-RD M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 3 6 24 180 10 102 RD 2,370 2,607 CAD カート 在庫品
LDMS-8-50-LW25-SG M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 3 6 24 180 10 102 SG 2,370 2,607 CAD カート 在庫品
LDMS-8-63-LW25-BK M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 3 6 24 180 10 106 BK 2,440 2,684 CAD カート 在庫品
LDMS-8-63-LW25-OR M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 3 6 24 180 10 106 OR 2,440 2,684 CAD カート 在庫品
LDMS-8-63-LW25-RD M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 3 6 24 180 10 106 RD 2,440 2,684 CAD カート 在庫品
LDMS-8-63-LW25-SG M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 3 6 24 180 10 106 SG 2,440 2,684 CAD カート 在庫品
LDMS-10-20-LW30-BK M10 1.5 20 78 54 58 36 8 21 16 30 3 7 26 290 16 150 BK 2,640 2,904 CAD カート 在庫品
LDMS-10-20-LW30-OR M10 1.5 20 78 54 58 36 8 21 16 30 3 7 26 290 16 150 OR 2,640 2,904 CAD カート 在庫品
LDMS-10-20-LW30-RD M10 1.5 20 78 54 58 36 8 21 16 30 3 7 26 290 16 150 RD 2,640 2,904 CAD カート 在庫品
LDMS-10-20-LW30-SG M10 1.5 20 78 54 58 36 8 21 16 30 3 7 26 290 16 150 SG 2,640 2,904 CAD カート 在庫品
LDMS-10-25-LW30-BK M10 1.5 25 78 54 58 36 8 21 16 30 3 7 26 290 16 154 BK 2,640 2,904 CAD カート 在庫品
LDMS-10-25-LW30-OR M10 1.5 25 78 54 58 36 8 21 16 30 3 7 26 290 16 154 OR 2,640 2,904 CAD カート 在庫品
LDMS-10-25-LW30-RD M10 1.5 25 78 54 58 36 8 21 16 30 3 7 26 290 16 154 RD 2,640 2,904 CAD カート 在庫品
LDMS-10-25-LW30-SG M10 1.5 25 78 54 58 36 8 21 16 30 3 7 26 290 16 154 SG 2,640 2,904 CAD カート 在庫品
LDMS-10-32-LW30-BK M10 1.5 32 78 54 58 36 8 21 16 30 3 7 26 290 16 157 BK 2,640 2,904 CAD カート 在庫品
LDMS-10-32-LW30-OR M10 1.5 32 78 54 58 36 8 21 16 30 3 7 26 290 16 157 OR 2,640 2,904 CAD カート 在庫品
LDMS-10-32-LW30-RD M10 1.5 32 78 54 58 36 8 21 16 30 3 7 26 290 16 157 RD 2,640 2,904 CAD カート 在庫品
LDMS-10-32-LW30-SG M10 1.5 32 78 54 58 36 8 21 16 30 3 7 26 290 16 157 SG 2,640 2,904 CAD カート 在庫品
LDMS-10-40-LW30-BK M10 1.5 40 78 54 58 36 8 21 16 30 3 7 26 290 16 161 BK 2,720 2,992 CAD カート 在庫品
LDMS-10-40-LW30-OR M10 1.5 40 78 54 58 36 8 21 16 30 3 7 26 290 16 161 OR 2,720 2,992 CAD カート 在庫品
LDMS-10-40-LW30-RD M10 1.5 40 78 54 58 36 8 21 16 30 3 7 26 290 16 161 RD 2,720 2,992 CAD カート 在庫品
LDMS-10-40-LW30-SG M10 1.5 40 78 54 58 36 8 21 16 30 3 7 26 290 16 161 SG 2,720 2,992 CAD カート 在庫品
LDMS-10-50-LW30-BK M10 1.5 50 78 54 58 36 8 21 16 30 3 7 26 290 16 166 BK 2,840 3,124 CAD カート 在庫品
LDMS-10-50-LW30-OR M10 1.5 50 78 54 58 36 8 21 16 30 3 7 26 290 16 166 OR 2,840 3,124 CAD カート 在庫品
LDMS-10-50-LW30-RD M10 1.5 50 78 54 58 36 8 21 16 30 3 7 26 290 16 166 RD 2,840 3,124 CAD カート 在庫品
LDMS-10-50-LW30-SG M10 1.5 50 78 54 58 36 8 21 16 30 3 7 26 290 16 166 SG 2,840 3,124 CAD カート 在庫品
LDMS-10-63-LW30-BK M10 1.5 63 78 54 58 36 8 21 16 30 3 7 26 290 16 173 BK 3,010 3,311 CAD カート 在庫品
LDMS-10-63-LW30-OR M10 1.5 63 78 54 58 36 8 21 16 30 3 7 26 290 16 173 OR 3,010 3,311 CAD カート 在庫品
LDMS-10-63-LW30-RD M10 1.5 63 78 54 58 36 8 21 16 30 3 7 26 290 16 173 RD 3,010 3,311 CAD カート 在庫品
LDMS-10-63-LW30-SG M10 1.5 63 78 54 58 36 8 21 16 30 3 7 26 290 16 173 SG 3,010 3,311 CAD カート 在庫品
LDMS-10-80-LW30-BK M10 1.5 80 78 54 58 36 8 21 16 30 3 7 26 290 16 181 BK 3,240 3,564 CAD カート 在庫品
LDMS-10-80-LW30-OR M10 1.5 80 78 54 58 36 8 21 16 30 3 7 26 290 16 181 OR 3,240 3,564 CAD カート 在庫品
LDMS-10-80-LW30-RD M10 1.5 80 78 54 58 36 8 21 16 30 3 7 26 290 16 181 RD 3,240 3,564 CAD カート 在庫品
LDMS-10-80-LW30-SG M10 1.5 80 78 54 58 36 8 21 16 30 3 7 26 290 16 181 SG 3,240 3,564 CAD カート 在庫品

*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
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
LDMS-LW
レバー部 亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
ねじ部 SUS303
平座金 SUS303
止めねじ ステンレス
スプリング ステンレス鋼線

特長

  • 平座金が組み込まれたクランプレバー。
  • 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
  • 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
  • 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
  • レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
  • レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 レバー部の色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー
OR つや消しオレンジ
RD つや消しレッド

"落ちない座金"でイライラ解消!座金組み込みクランプレバー


クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

使用上の注意

レバーの締めつけ前に、図1のように平座金がヌスミ加工部にあることを確認してください。図2のように平座金がねじ山にかかった状態で締めつけると平座金が変形することがあります。

LDMS-LWクランプレバー - 平座金組み込みタイプ


使用例

長穴の締めつけに。

LDMS-LWクランプレバー - 平座金組み込みタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランプレバーを他の条件で探す

種類を選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじの長さ(Lm)を選ぶ

T字タイプの回し半径を選ぶ

クランプレバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります