• クランプレバー

クランプレバー(おねじ) - オールステンレス製

Clamp Lever

LDMS-NI

形状図

LDMS-NIクランプレバー(おねじ) - オールステンレス製

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
Lm
すべて
6
8
10
12
16
20
25
32
40
50
63
80

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H H' h s D d 歯数 最大荷重*1
(N)
最大締付力*1
(kN)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LDMS-3-6-NI M3 0.5 6 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 40 3,560 3,916 CAD カート 在庫品
LDMS-3-8-NI M3 0.5 8 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 40 3,560 3,916 CAD カート 在庫品
LDMS-3-10-NI M3 0.5 10 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 41 3,560 3,916 CAD カート 在庫品
LDMS-3-12-NI M3 0.5 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 41 3,560 3,916 CAD カート 在庫品
LDMS-3-16-NI M3 0.5 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 41 3,560 3,916 CAD カート 在庫品
LDMS-4-10-NI M4 0.7 10 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 41 3,560 3,916 CAD カート 在庫品
LDMS-4-12-NI M4 0.7 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 41 3,560 3,916 CAD カート 在庫品
LDMS-4-16-NI M4 0.7 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 41 3,560 3,916 CAD カート 在庫品
LDMS-4-20-NI M4 0.7 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 41 3,560 3,916 CAD カート 在庫品
LDMS-4-25-NI M4 0.7 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 42 3,620 3,982 CAD カート 在庫品
LDMS-4-32-NI M4 0.7 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 42 3,620 3,982 CAD カート 在庫品
LDMS-5-12-NI M5 0.8 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 42 3,560 3,916 CAD カート 在庫品
LDMS-5-16-NI M5 0.8 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 42 3,560 3,916 CAD カート 在庫品
LDMS-5-20-NI M5 0.8 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 42 3,560 3,916 CAD カート 在庫品
LDMS-5-25-NI M5 0.8 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 43 3,620 3,982 CAD カート 在庫品
LDMS-5-32-NI M5 0.8 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 44 3,620 3,982 CAD カート 在庫品
LDMS-5-40-NI M5 0.8 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 45 3,700 4,070 CAD カート 在庫品
LDMS-5-50-NI M5 0.8 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 46 3,700 4,070 CAD カート 在庫品
LDMS-6-12-NI M6 1 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 42 3,560 3,916 CAD カート 在庫品
LDMS-6-16-NI M6 1 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 42 3,560 3,916 CAD カート 在庫品
LDMS-6-20-NI M6 1 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 43 3,560 3,916 CAD カート 在庫品
LDMS-6-25-NI M6 1 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 44 3,620 3,982 CAD カート 在庫品
LDMS-6-32-NI M6 1 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 45 3,620 3,982 CAD カート 在庫品
LDMS-6-40-NI M6 1 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 47 3,700 4,070 CAD カート 在庫品
LDMS-6-50-NI M6 1 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 48 3,700 4,070 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-16-NI M6 1 16 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 92 4,690 5,159 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-20-NI M6 1 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 93 4,690 5,159 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-25-NI M6 1 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 94 4,690 5,159 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-32-NI M6 1 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 95 4,690 5,159 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-40-NI M6 1 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 97 4,690 5,159 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-50-NI M6 1 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 98 4,810 5,291 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-63-NI M6 1 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 100 4,950 5,445 CAD カート 在庫品
LDMS-8-16-NI M8 1.25 16 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 95 4,690 5,159 CAD カート 在庫品
LDMS-8-20-NI M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 96 4,690 5,159 CAD カート 在庫品
LDMS-8-25-NI M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 98 4,690 5,159 CAD カート 在庫品
LDMS-8-32-NI M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 99 4,690 5,159 CAD カート 在庫品
LDMS-8-40-NI M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 102 4,690 5,159 CAD カート 在庫品
LDMS-8-50-NI M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 105 4,810 5,291 CAD カート 在庫品
LDMS-8-63-NI M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 109 4,950 5,445 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-20-NI M8 1.25 20 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 152 5,560 6,116 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-25-NI M8 1.25 25 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 153 5,560 6,116 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-32-NI M8 1.25 32 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 156 5,560 6,116 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-40-NI M8 1.25 40 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 160 5,640 6,204 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-50-NI M8 1.25 50 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 163 5,760 6,336 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-63-NI M8 1.25 63 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 167 5,920 6,512 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-80-NI M8 1.25 80 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 172 6,160 6,776 CAD カート 在庫品
LDMS-10-20-NI M10 1.5 20 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 156 5,560 6,116 CAD カート 在庫品
LDMS-10-25-NI M10 1.5 25 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 159 5,560 6,116 CAD カート 在庫品
LDMS-10-32-NI M10 1.5 32 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 162 5,560 6,116 CAD カート 在庫品
LDMS-10-40-NI M10 1.5 40 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 166 5,640 6,204 CAD カート 在庫品
LDMS-10-50-NI M10 1.5 50 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 171 5,760 6,336 CAD カート 在庫品
LDMS-10-63-NI M10 1.5 63 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 178 5,920 6,512 CAD カート 在庫品
LDMS-10-80-NI M10 1.5 80 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 186 6,160 6,776 CAD カート 在庫品
LDMS-10B-20-NI M10 1.5 20 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 240 7,200 7,920 CAD カート 在庫品
LDMS-10B-25-NI M10 1.5 25 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 243 7,320 8,052 CAD カート 在庫品
LDMS-10B-32-NI M10 1.5 32 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 246 7,320 8,052 CAD カート 在庫品
LDMS-10B-40-NI M10 1.5 40 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 250 7,320 8,052 CAD カート 在庫品
LDMS-10B-50-NI M10 1.5 50 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 255 7,360 8,096 CAD カート 在庫品
LDMS-10B-63-NI M10 1.5 63 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 262 7,690 8,459 CAD カート 在庫品
LDMS-10B-80-NI M10 1.5 80 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 270 7,920 8,712 CAD カート 在庫品
LDMS-12A-20-NI M12 1.75 20 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 165 6,120 6,732 CAD カート 在庫品
LDMS-12A-25-NI M12 1.75 25 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 168 6,120 6,732 CAD カート 在庫品
LDMS-12A-32-NI M12 1.75 32 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 174 6,120 6,732 CAD カート 在庫品
LDMS-12A-40-NI M12 1.75 40 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 200 6,210 6,831 CAD カート 在庫品
LDMS-12A-50-NI M12 1.75 50 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 184 6,340 6,974 CAD カート 在庫品
LDMS-12A-63-NI M12 1.75 63 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 195 6,520 7,172 CAD カート 在庫品
LDMS-12A-80-NI M12 1.75 80 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 207 6,780 7,458 CAD カート 在庫品
LDMS-12-20-NI M12 1.75 20 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 250 7,200 7,920 CAD カート 在庫品
LDMS-12-25-NI M12 1.75 25 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 254 6,650 7,315 CAD カート 在庫品
LDMS-12-32-NI M12 1.75 32 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 258 6,650 7,315 CAD カート 在庫品
LDMS-12-40-NI M12 1.75 40 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 263 6,650 7,315 CAD カート 在庫品
LDMS-12-50-NI M12 1.75 50 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 270 6,690 7,359 CAD カート 在庫品
LDMS-12-63-NI M12 1.75 63 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 280 6,990 7,689 CAD カート 在庫品
LDMS-12-80-NI M12 1.75 80 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 291 7,210 7,931 CAD カート 在庫品

*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
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
LDMS-NI
レバー部 SCS13(SUS304相当)
ショットブラスト
ねじ部 SUS303
止めねじ ステンレス
スプリング ステンレス鋼線

特長

  • オールステンレス製のクランプレバー。
  • すぐれた耐蝕性と強度があります。
  • M3-M12の豊富なねじサイズ。

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

関連商品

長穴を利用したスライド機構の位置決め・固定に適した座金SWAS-PPKがあります。
SWAS-PPK

LDMS-NIクランプレバー(おねじ) - オールステンレス製


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランプレバーを他の条件で探す

種類を選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじの長さ(Lm)を選ぶ

T字タイプの回し半径を選ぶ

クランプレバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります