• クランプレバー

クランプレバー(おねじ) - オールステンレス製

Clamp Lever

LDMS-NI-HP

形状図

LDMS-NI-HPクランプレバー(おねじ) - オールステンレス製寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
Lm
すべて
6
8
10
12
16
20
25
32
40
50
63
80

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H H' h s D d 歯数 最大荷重*1
(N)
最大締付力*1
(kN)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LDMS-3-6-NI-HP M3 0.5 6 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 40 4,220 4,642 CAD カート 在庫品
LDMS-3-8-NI-HP M3 0.5 8 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 40 4,220 4,642 CAD カート 在庫品
LDMS-3-10-NI-HP M3 0.5 10 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 41 4,220 4,642 CAD カート 在庫品
LDMS-3-12-NI-HP M3 0.5 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 41 4,220 4,642 CAD カート 在庫品
LDMS-3-16-NI-HP M3 0.5 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 41 4,220 4,642 CAD カート 在庫品
LDMS-4-10-NI-HP M4 0.7 10 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 41 4,220 4,642 CAD カート 在庫品
LDMS-4-12-NI-HP M4 0.7 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 41 4,220 4,642 CAD カート 在庫品
LDMS-4-16-NI-HP M4 0.7 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 41 4,220 4,642 CAD カート 在庫品
LDMS-4-20-NI-HP M4 0.7 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 41 4,220 4,642 CAD カート 在庫品
LDMS-4-25-NI-HP M4 0.7 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 42 4,220 4,642 CAD カート 在庫品
LDMS-4-32-NI-HP M4 0.7 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 42 4,220 4,642 CAD カート 在庫品
LDMS-5-12-NI-HP M5 0.8 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 42 4,220 4,642 CAD カート 在庫品
LDMS-5-16-NI-HP M5 0.8 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 42 4,220 4,642 CAD カート 在庫品
LDMS-5-20-NI-HP M5 0.8 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 42 4,220 4,642 CAD カート 在庫品
LDMS-5-25-NI-HP M5 0.8 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 43 4,220 4,642 CAD カート 在庫品
LDMS-5-32-NI-HP M5 0.8 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 44 4,220 4,642 CAD カート 在庫品
LDMS-5-40-NI-HP M5 0.8 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 45 4,280 4,708 CAD カート 在庫品
LDMS-5-50-NI-HP M5 0.8 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 46 4,280 4,708 CAD カート 在庫品
LDMS-6-12-NI-HP M6 1 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 42 4,220 4,642 CAD カート 在庫品
LDMS-6-16-NI-HP M6 1 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 42 4,220 4,642 CAD カート 在庫品
LDMS-6-20-NI-HP M6 1 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 43 4,220 4,642 CAD カート 在庫品
LDMS-6-25-NI-HP M6 1 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 44 4,220 4,642 CAD カート 在庫品
LDMS-6-32-NI-HP M6 1 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 45 4,220 4,642 CAD カート 在庫品
LDMS-6-40-NI-HP M6 1 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 47 4,280 4,708 CAD カート 在庫品
LDMS-6-50-NI-HP M6 1 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 48 4,280 4,708 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-16-NI-HP M6 1 16 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 92 5,540 6,094 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-20-NI-HP M6 1 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 93 5,540 6,094 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-25-NI-HP M6 1 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 94 5,540 6,094 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-32-NI-HP M6 1 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 95 5,540 6,094 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-40-NI-HP M6 1 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 97 5,540 6,094 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-50-NI-HP M6 1 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 98 5,650 6,215 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-63-NI-HP M6 1 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 100 5,710 6,281 CAD カート 在庫品
LDMS-8-16-NI-HP M8 1.25 16 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 95 5,540 6,094 CAD カート 在庫品
LDMS-8-20-NI-HP M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 96 5,540 6,094 CAD カート 在庫品
LDMS-8-25-NI-HP M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 98 5,540 6,094 CAD カート 在庫品
LDMS-8-32-NI-HP M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 99 5,540 6,094 CAD カート 在庫品
LDMS-8-40-NI-HP M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 102 5,540 6,094 CAD カート 在庫品
LDMS-8-50-NI-HP M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 105 5,650 6,215 CAD カート 在庫品
LDMS-8-63-NI-HP M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 109 5,710 6,281 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-20-NI-HP M8 1.25 20 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 152 6,340 6,974 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-25-NI-HP M8 1.25 25 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 153 6,340 6,974 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-32-NI-HP M8 1.25 32 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 156 6,340 6,974 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-40-NI-HP M8 1.25 40 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 160 6,420 7,062 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-50-NI-HP M8 1.25 50 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 163 6,650 7,315 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-63-NI-HP M8 1.25 63 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 167 6,820 7,502 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-80-NI-HP M8 1.25 80 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 172 7,070 7,777 CAD カート 在庫品
LDMS-10-20-NI-HP M10 1.5 20 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 156 6,340 6,974 CAD カート 在庫品
LDMS-10-25-NI-HP M10 1.5 25 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 159 6,340 6,974 CAD カート 在庫品
LDMS-10-32-NI-HP M10 1.5 32 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 162 6,340 6,974 CAD カート 在庫品
LDMS-10-40-NI-HP M10 1.5 40 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 166 6,420 7,062 CAD カート 在庫品
LDMS-10-50-NI-HP M10 1.5 50 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 171 6,650 7,315 CAD カート 在庫品
LDMS-10-63-NI-HP M10 1.5 63 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 178 6,820 7,502 CAD カート 在庫品
LDMS-10-80-NI-HP M10 1.5 80 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 186 7,070 7,777 CAD カート 在庫品
LDMS-10B-20-NI-HP M10 1.5 20 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 240 8,300 9,130 CAD カート 在庫品
LDMS-10B-25-NI-HP M10 1.5 25 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 243 8,530 9,383 CAD カート 在庫品
LDMS-10B-32-NI-HP M10 1.5 32 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 246 8,530 9,383 CAD カート 在庫品
LDMS-10B-40-NI-HP M10 1.5 40 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 250 8,530 9,383 CAD カート 在庫品
LDMS-10B-50-NI-HP M10 1.5 50 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 255 8,570 9,427 CAD カート 在庫品
LDMS-10B-63-NI-HP M10 1.5 63 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 262 8,900 9,790 CAD カート 在庫品
LDMS-10B-80-NI-HP M10 1.5 80 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 270 9,130 10,043 CAD カート 在庫品
LDMS-12A-20-NI-HP M12 1.75 20 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 165 6,980 7,678 CAD カート 在庫品
LDMS-12A-25-NI-HP M12 1.75 25 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 168 6,980 7,678 CAD カート 在庫品
LDMS-12A-32-NI-HP M12 1.75 32 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 174 6,980 7,678 CAD カート 在庫品
LDMS-12A-40-NI-HP M12 1.75 40 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 200 7,070 7,777 CAD カート 在庫品
LDMS-12A-50-NI-HP M12 1.75 50 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 184 7,320 8,052 CAD カート 在庫品
LDMS-12A-63-NI-HP M12 1.75 63 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 195 7,510 8,261 CAD カート 在庫品
LDMS-12A-80-NI-HP M12 1.75 80 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 207 7,780 8,558 CAD カート 在庫品
LDMS-12-20-NI-HP M12 1.75 20 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 250 8,300 9,130 CAD カート 在庫品
LDMS-12-25-NI-HP M12 1.75 25 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 254 7,750 8,525 CAD カート 在庫品
LDMS-12-32-NI-HP M12 1.75 32 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 258 7,750 8,525 CAD カート 在庫品
LDMS-12-40-NI-HP M12 1.75 40 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 263 7,750 8,525 CAD カート 在庫品
LDMS-12-50-NI-HP M12 1.75 50 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 270 7,790 8,569 CAD カート 在庫品
LDMS-12-63-NI-HP M12 1.75 63 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 280 8,090 8,899 CAD カート 在庫品
LDMS-12-80-NI-HP M12 1.75 80 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 291 8,310 9,141 CAD カート 在庫品

*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
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
LDMS-NI-HP
レバー部 SCS13(SUS304相当)
研磨
ねじ部 SUS303
止めねじ ステンレス
スプリング ステンレス鋼線

特長

  • オールステンレス製のクランプレバー。
  • すぐれた耐蝕性と強度があります。
  • レバー部の表面は研磨仕上げ。
  • M3-M12の豊富なねじサイズ。

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランプレバーを他の条件で探す

種類を選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじの長さ(Lm)を選ぶ

T字タイプの回し半径を選ぶ

クランプレバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります