• クランプレバー

ミニプラクランプレバー(めねじ)

Plastic Clamp Lever - Miniature Type

LECF

形状図

LECFミニプラクランプレバー(めねじ)寸法図

*1: 止めねじの頭の形を六角穴付きからヘクサロビュラ穴付きに変更しました。

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
Lf min.
すべて
7
9
本体
カラー
すべて
BK
OR
SG
SK
YW

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf min. R H H' h s D d 歯数 最大荷重*1
(N)
最大締付力*1
(kN)
質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LECF-3-BK M3 0.5 7 30 29 32.5 24.5 4.2 13 10 18 13 0.95 14 BK 540 594 CAD カート 在庫品
LECF-3-OR M3 0.5 7 30 29 32.5 24.5 4.2 13 10 18 13 0.95 14 OR 540 594 CAD カート 在庫品
LECF-3-SG M3 0.5 7 30 29 32.5 24.5 4.2 13 10 18 13 0.95 14 SG 540 594 CAD カート 在庫品
LECF-3-SK M3 0.5 7 30 29 32.5 24.5 4.2 13 10 18 13 0.95 14 SK 540 594 CAD カート 在庫品
LECF-3-YW M3 0.5 7 30 29 32.5 24.5 4.2 13 10 18 13 0.95 14 YW 540 594 CAD カート 在庫品
LECF-4-BK M4 0.7 9 30 29 32.5 24.5 4.2 13 10 18 31 1.7 13 BK 540 594 CAD カート 在庫品
LECF-4-OR M4 0.7 9 30 29 32.5 24.5 4.2 13 10 18 31 1.7 13 OR 540 594 CAD カート 在庫品
LECF-4-SG M4 0.7 9 30 29 32.5 24.5 4.2 13 10 18 31 1.7 13 SG 540 594 CAD カート 在庫品
LECF-4-SK M4 0.7 9 30 29 32.5 24.5 4.2 13 10 18 31 1.7 13 SK 540 594 CAD カート 在庫品
LECF-4-YW M4 0.7 9 30 29 32.5 24.5 4.2 13 10 18 31 1.7 13 YW 540 594 CAD カート 在庫品
LECF-5-BK M5 0.8 9 30 29 32.5 24.5 4.2 13 10 18 62 2.7 13 BK 540 594 CAD カート 在庫品
LECF-5-OR M5 0.8 9 30 29 32.5 24.5 4.2 13 10 18 62 2.7 13 OR 540 594 CAD カート 在庫品
LECF-5-SG M5 0.8 9 30 29 32.5 24.5 4.2 13 10 18 62 2.7 13 SG 540 594 CAD カート 在庫品
LECF-5-SK M5 0.8 9 30 29 32.5 24.5 4.2 13 10 18 62 2.7 13 SK 540 594 CAD カート 在庫品
LECF-5-YW M5 0.8 9 30 29 32.5 24.5 4.2 13 10 18 62 2.7 13 YW 540 594 CAD カート 在庫品
LECF-6-BK M6 1 9 30 29 32.5 24.5 4.2 13 10 18 110 3.8 12 BK 540 594 CAD カート 在庫品
LECF-6-OR M6 1 9 30 29 32.5 24.5 4.2 13 10 18 110 3.8 12 OR 540 594 CAD カート 在庫品
LECF-6-SG M6 1 9 30 29 32.5 24.5 4.2 13 10 18 110 3.8 12 SG 540 594 CAD カート 在庫品
LECF-6-SK M6 1 9 30 29 32.5 24.5 4.2 13 10 18 110 3.8 12 SK 540 594 CAD カート 在庫品
LECF-6-YW M6 1 9 30 29 32.5 24.5 4.2 13 10 18 110 3.8 12 YW 540 594 CAD カート 在庫品

*1:  最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
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
LECF
レバー部 ナイロン6(各色)
ねじ部 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
止めねじ スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
セレーションリング 亜鉛ダイカスト
スプリング ステンレス鋼線またはSWPB

特長

  • コンパクトタイプのプラスティック製クランプレバー。
  • 環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(Life Cycle Assessment)を実施しました。
  • 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。
  • 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
  • ねじ部の材質は2種類。
    LECF----スティール製
    LECFS----ステンレス製
  • レバー部のカラーバリエーションは5種類。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 レバー部の色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー
OR つや消しオレンジ
YW つや消しイエロー
SK つや消し透明

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランプレバーを他の条件で探す

種類を選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじの長さ(Lm)を選ぶ

カラーを選ぶ

T字タイプの回し半径を選ぶ

クランプレバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります