• クランプレバー

プラクランプレバー(おねじ)

Plastic Clamp Lever

LEMS

形状図

LEMS

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
Lm
すべて
6
8
10
12
16
20
25
32
40
50
63
80
本体
カラー
すべて
BK
OR
SG

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H H' h s D d 歯数 最大荷重*1
(N)
最大締付力*1
(kN)
質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LEMS-3-6-BK M3 0.5 6 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 9 0.95 15 BK 1,240 1,364 CAD カート 在庫品
LEMS-3-6-OR M3 0.5 6 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 9 0.95 15 OR 1,240 1,364 CAD カート 在庫品
LEMS-3-6-SG M3 0.5 6 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 9 0.95 15 SG 1,240 1,364 CAD カート 在庫品
LEMS-3-8-BK M3 0.5 8 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 9 0.95 15 BK 1,240 1,364 CAD カート 在庫品
LEMS-3-8-OR M3 0.5 8 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 9 0.95 15 OR 1,240 1,364 CAD カート 在庫品
LEMS-3-8-SG M3 0.5 8 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 9 0.95 15 SG 1,240 1,364 CAD カート 在庫品
LEMS-3-10-BK M3 0.5 10 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 9 0.95 15 BK 1,240 1,364 CAD カート 在庫品
LEMS-3-10-OR M3 0.5 10 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 9 0.95 15 OR 1,240 1,364 CAD カート 在庫品
LEMS-3-10-SG M3 0.5 10 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 9 0.95 15 SG 1,240 1,364 CAD カート 在庫品
LEMS-3-12-BK M3 0.5 12 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 9 0.95 15 BK 1,240 1,364 CAD カート 在庫品
LEMS-3-12-OR M3 0.5 12 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 9 0.95 15 OR 1,240 1,364 CAD カート 在庫品
LEMS-3-12-SG M3 0.5 12 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 9 0.95 15 SG 1,240 1,364 CAD カート 在庫品
LEMS-3-16-BK M3 0.5 16 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 9 0.95 15 BK 1,240 1,364 CAD カート 在庫品
LEMS-3-16-OR M3 0.5 16 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 9 0.95 15 OR 1,240 1,364 CAD カート 在庫品
LEMS-3-16-SG M3 0.5 16 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 9 0.95 15 SG 1,240 1,364 CAD カート 在庫品
LEMS-4-10-BK M4 0.7 10 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 15 BK 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LEMS-4-10-OR M4 0.7 10 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 15 OR 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LEMS-4-10-SG M4 0.7 10 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 15 SG 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LEMS-4-12-BK M4 0.7 12 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 15 BK 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LEMS-4-12-OR M4 0.7 12 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 15 OR 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LEMS-4-12-SG M4 0.7 12 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 15 SG 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LEMS-4-16-BK M4 0.7 16 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 15 BK 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LEMS-4-16-OR M4 0.7 16 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 15 OR 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LEMS-4-16-SG M4 0.7 16 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 15 SG 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LEMS-4-20-BK M4 0.7 20 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 15 BK 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LEMS-4-20-OR M4 0.7 20 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 15 OR 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LEMS-4-20-SG M4 0.7 20 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 15 SG 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LEMS-4-25-BK M4 0.7 25 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 16 BK 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LEMS-4-25-OR M4 0.7 25 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 16 OR 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LEMS-4-25-SG M4 0.7 25 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 16 SG 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LEMS-4-32-BK M4 0.7 32 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 16 BK 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LEMS-4-32-OR M4 0.7 32 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 16 OR 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LEMS-4-32-SG M4 0.7 32 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 16 SG 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LEMS-5-12-BK M5 0.8 12 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 16 BK 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LEMS-5-12-OR M5 0.8 12 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 16 OR 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LEMS-5-12-SG M5 0.8 12 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 16 SG 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LEMS-5-16-BK M5 0.8 16 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 16 BK 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LEMS-5-16-OR M5 0.8 16 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 16 OR 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LEMS-5-16-SG M5 0.8 16 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 16 SG 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LEMS-5-20-BK M5 0.8 20 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 16 BK 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LEMS-5-20-OR M5 0.8 20 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 16 OR 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LEMS-5-20-SG M5 0.8 20 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 16 SG 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LEMS-5-25-BK M5 0.8 25 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 17 BK 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LEMS-5-25-OR M5 0.8 25 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 17 OR 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LEMS-5-25-SG M5 0.8 25 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 17 SG 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LEMS-5-32-BK M5 0.8 32 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 18 BK 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LEMS-5-32-OR M5 0.8 32 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 18 OR 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LEMS-5-32-SG M5 0.8 32 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 18 SG 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LEMS-5-40-BK M5 0.8 40 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 19 BK 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LEMS-5-40-OR M5 0.8 40 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 19 OR 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LEMS-5-40-SG M5 0.8 40 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 19 SG 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LEMS-5-50-BK M5 0.8 50 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 20 BK 1,260 1,386 CAD カート 在庫品
LEMS-5-50-OR M5 0.8 50 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 20 OR 1,260 1,386 CAD カート 在庫品
LEMS-5-50-SG M5 0.8 50 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 20 SG 1,260 1,386 CAD カート 在庫品
LEMS-6-12-BK M6 1 12 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 16 BK 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LEMS-6-12-OR M6 1 12 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 16 OR 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LEMS-6-12-SG M6 1 12 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 16 SG 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LEMS-6-16-BK M6 1 16 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 16 BK 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LEMS-6-16-OR M6 1 16 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 16 OR 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LEMS-6-16-SG M6 1 16 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 16 SG 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LEMS-6-20-BK M6 1 20 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 17 BK 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LEMS-6-20-OR M6 1 20 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 17 OR 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LEMS-6-20-SG M6 1 20 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 17 SG 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LEMS-6-25-BK M6 1 25 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 18 BK 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LEMS-6-25-OR M6 1 25 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 18 OR 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LEMS-6-25-SG M6 1 25 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 18 SG 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LEMS-6-32-BK M6 1 32 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 19 BK 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LEMS-6-32-OR M6 1 32 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 19 OR 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LEMS-6-32-SG M6 1 32 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 19 SG 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LEMS-6-40-BK M6 1 40 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 21 BK 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LEMS-6-40-OR M6 1 40 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 21 OR 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LEMS-6-40-SG M6 1 40 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 21 SG 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LEMS-6-50-BK M6 1 50 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 22 BK 1,260 1,386 CAD カート 在庫品
LEMS-6-50-OR M6 1 50 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 22 OR 1,260 1,386 CAD カート 在庫品
LEMS-6-50-SG M6 1 50 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 22 SG 1,260 1,386 CAD カート 在庫品
LEMS-6B-16-BK M6 1 16 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 36 BK 1,430 1,573 CAD カート 在庫品
LEMS-6B-16-OR M6 1 16 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 36 OR 1,430 1,573 CAD カート 在庫品
LEMS-6B-16-SG M6 1 16 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 36 SG 1,430 1,573 CAD カート 在庫品
LEMS-6B-20-BK M6 1 20 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 37 BK 1,430 1,573 CAD カート 在庫品
LEMS-6B-20-OR M6 1 20 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 37 OR 1,430 1,573 CAD カート 在庫品
LEMS-6B-20-SG M6 1 20 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 37 SG 1,430 1,573 CAD カート 在庫品
LEMS-6B-25-BK M6 1 25 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 38 BK 1,430 1,573 CAD カート 在庫品
LEMS-6B-25-OR M6 1 25 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 38 OR 1,430 1,573 CAD カート 在庫品
LEMS-6B-25-SG M6 1 25 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 38 SG 1,430 1,573 CAD カート 在庫品
LEMS-6B-32-BK M6 1 32 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 39 BK 1,430 1,573 CAD カート 在庫品
LEMS-6B-32-OR M6 1 32 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 39 OR 1,430 1,573 CAD カート 在庫品
LEMS-6B-32-SG M6 1 32 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 39 SG 1,430 1,573 CAD カート 在庫品
LEMS-6B-40-BK M6 1 40 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 41 BK 1,480 1,628 CAD カート 在庫品
LEMS-6B-40-OR M6 1 40 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 41 OR 1,480 1,628 CAD カート 在庫品
LEMS-6B-40-SG M6 1 40 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 41 SG 1,480 1,628 CAD カート 在庫品
LEMS-6B-50-BK M6 1 50 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 42 BK 1,570 1,727 CAD カート 在庫品
LEMS-6B-50-OR M6 1 50 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 42 OR 1,570 1,727 CAD カート 在庫品
LEMS-6B-50-SG M6 1 50 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 42 SG 1,570 1,727 CAD カート 在庫品
LEMS-6B-63-BK M6 1 63 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 44 BK 1,860 2,046 CAD カート 在庫品
LEMS-6B-63-OR M6 1 63 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 44 OR 1,860 2,046 CAD カート 在庫品
LEMS-6B-63-SG M6 1 63 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 44 SG 1,860 2,046 CAD カート 在庫品
LEMS-8-16-BK M8 1.25 16 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 39 BK 1,430 1,573 CAD カート 在庫品
LEMS-8-16-OR M8 1.25 16 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 39 OR 1,430 1,573 CAD カート 在庫品
LEMS-8-16-SG M8 1.25 16 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 39 SG 1,430 1,573 CAD カート 在庫品
LEMS-8-20-BK M8 1.25 20 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 40 BK 1,430 1,573 CAD カート 在庫品
LEMS-8-20-OR M8 1.25 20 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 40 OR 1,430 1,573 CAD カート 在庫品
LEMS-8-20-SG M8 1.25 20 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 40 SG 1,430 1,573 CAD カート 在庫品
LEMS-8-25-BK M8 1.25 25 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 42 BK 1,430 1,573 CAD カート 在庫品
LEMS-8-25-OR M8 1.25 25 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 42 OR 1,430 1,573 CAD カート 在庫品
LEMS-8-25-SG M8 1.25 25 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 42 SG 1,430 1,573 CAD カート 在庫品
LEMS-8-32-BK M8 1.25 32 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 43 BK 1,430 1,573 CAD カート 在庫品
LEMS-8-32-OR M8 1.25 32 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 43 OR 1,430 1,573 CAD カート 在庫品
LEMS-8-32-SG M8 1.25 32 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 43 SG 1,430 1,573 CAD カート 在庫品
LEMS-8-40-BK M8 1.25 40 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 46 BK 1,480 1,628 CAD カート 在庫品
LEMS-8-40-OR M8 1.25 40 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 46 OR 1,480 1,628 CAD カート 在庫品
LEMS-8-40-SG M8 1.25 40 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 46 SG 1,480 1,628 CAD カート 在庫品
LEMS-8-50-BK M8 1.25 50 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 49 BK 1,570 1,727 CAD カート 在庫品
LEMS-8-50-OR M8 1.25 50 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 49 OR 1,570 1,727 CAD カート 在庫品
LEMS-8-50-SG M8 1.25 50 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 49 SG 1,570 1,727 CAD カート 在庫品
LEMS-8-63-BK M8 1.25 63 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 53 BK 1,860 2,046 CAD カート 在庫品
LEMS-8-63-OR M8 1.25 63 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 53 OR 1,860 2,046 CAD カート 在庫品
LEMS-8-63-SG M8 1.25 63 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 53 SG 1,860 2,046 CAD カート 在庫品
LEMS-8B-20-BK M8 1.25 20 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 62 BK 1,690 1,859 CAD カート 在庫品
LEMS-8B-20-OR M8 1.25 20 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 62 OR 1,690 1,859 CAD カート 在庫品
LEMS-8B-20-SG M8 1.25 20 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 62 SG 1,690 1,859 CAD カート 在庫品
LEMS-8B-25-BK M8 1.25 25 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 63 BK 1,720 1,892 CAD カート 在庫品
LEMS-8B-25-OR M8 1.25 25 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 63 OR 1,720 1,892 CAD カート 在庫品
LEMS-8B-25-SG M8 1.25 25 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 63 SG 1,720 1,892 CAD カート 在庫品
LEMS-8B-32-BK M8 1.25 32 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 66 BK 1,740 1,914 CAD カート 在庫品
LEMS-8B-32-OR M8 1.25 32 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 66 OR 1,740 1,914 CAD カート 在庫品
LEMS-8B-32-SG M8 1.25 32 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 66 SG 1,740 1,914 CAD カート 在庫品
LEMS-8B-40-BK M8 1.25 40 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 70 BK 1,820 2,002 CAD カート 在庫品
LEMS-8B-40-OR M8 1.25 40 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 70 OR 1,820 2,002 CAD カート 在庫品
LEMS-8B-40-SG M8 1.25 40 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 70 SG 1,820 2,002 CAD カート 在庫品
LEMS-8B-50-BK M8 1.25 50 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 73 BK 1,870 2,057 CAD カート 在庫品
LEMS-8B-50-OR M8 1.25 50 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 73 OR 1,870 2,057 CAD カート 在庫品
LEMS-8B-50-SG M8 1.25 50 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 73 SG 1,870 2,057 CAD カート 在庫品
LEMS-8B-63-BK M8 1.25 63 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 77 BK 2,290 2,519 CAD カート 在庫品
LEMS-8B-63-OR M8 1.25 63 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 77 OR 2,290 2,519 CAD カート 在庫品
LEMS-8B-63-SG M8 1.25 63 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 77 SG 2,290 2,519 CAD カート 在庫品
LEMS-8B-80-BK M8 1.25 80 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 82 BK 2,510 2,761 CAD カート 在庫品
LEMS-8B-80-OR M8 1.25 80 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 82 OR 2,510 2,761 CAD カート 在庫品
LEMS-8B-80-SG M8 1.25 80 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 82 SG 2,510 2,761 CAD カート 在庫品
LEMS-10-20-BK M10 1.5 20 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 66 BK 1,690 1,859 CAD カート 在庫品
LEMS-10-20-OR M10 1.5 20 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 66 OR 1,690 1,859 CAD カート 在庫品
LEMS-10-20-SG M10 1.5 20 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 66 SG 1,690 1,859 CAD カート 在庫品
LEMS-10-25-BK M10 1.5 25 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 69 BK 1,720 1,892 CAD カート 在庫品
LEMS-10-25-OR M10 1.5 25 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 69 OR 1,720 1,892 CAD カート 在庫品
LEMS-10-25-SG M10 1.5 25 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 69 SG 1,720 1,892 CAD カート 在庫品
LEMS-10-32-BK M10 1.5 32 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 72 BK 1,740 1,914 CAD カート 在庫品
LEMS-10-32-OR M10 1.5 32 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 72 OR 1,740 1,914 CAD カート 在庫品
LEMS-10-32-SG M10 1.5 32 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 72 SG 1,740 1,914 CAD カート 在庫品
LEMS-10-40-BK M10 1.5 40 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 76 BK 1,820 2,002 CAD カート 在庫品
LEMS-10-40-OR M10 1.5 40 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 76 OR 1,820 2,002 CAD カート 在庫品
LEMS-10-40-SG M10 1.5 40 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 76 SG 1,820 2,002 CAD カート 在庫品
LEMS-10-50-BK M10 1.5 50 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 81 BK 1,870 2,057 CAD カート 在庫品
LEMS-10-50-OR M10 1.5 50 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 81 OR 1,870 2,057 CAD カート 在庫品
LEMS-10-50-SG M10 1.5 50 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 81 SG 1,870 2,057 CAD カート 在庫品
LEMS-10-63-BK M10 1.5 63 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 88 BK 2,290 2,519 CAD カート 在庫品
LEMS-10-63-OR M10 1.5 63 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 88 OR 2,290 2,519 CAD カート 在庫品
LEMS-10-63-SG M10 1.5 63 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 88 SG 2,290 2,519 CAD カート 在庫品
LEMS-10-80-BK M10 1.5 80 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 96 BK 2,510 2,761 CAD カート 在庫品
LEMS-10-80-OR M10 1.5 80 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 96 OR 2,510 2,761 CAD カート 在庫品
LEMS-10-80-SG M10 1.5 80 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 96 SG 2,510 2,761 CAD カート 在庫品
LEMS-10B-20-BK M10 1.5 20 92 66 70 43 11 25 19 28 170 11 78 BK 2,450 2,695 CAD カート 在庫品
LEMS-10B-20-OR M10 1.5 20 92 66 70 43 11 25 19 28 170 11 78 OR 2,450 2,695 CAD カート 在庫品
LEMS-10B-20-SG M10 1.5 20 92 66 70 43 11 25 19 28 170 11 78 SG 2,450 2,695 CAD カート 在庫品
LEMS-10B-25-BK M10 1.5 25 92 66 70 43 11 25 19 28 170 11 81 BK 2,450 2,695 CAD カート 在庫品
LEMS-10B-25-OR M10 1.5 25 92 66 70 43 11 25 19 28 170 11 81 OR 2,450 2,695 CAD カート 在庫品
LEMS-10B-25-SG M10 1.5 25 92 66 70 43 11 25 19 28 170 11 81 SG 2,450 2,695 CAD カート 在庫品
LEMS-10B-32-BK M10 1.5 32 92 66 70 43 11 25 19 28 170 11 84 BK 2,470 2,717 CAD カート 在庫品
LEMS-10B-32-OR M10 1.5 32 92 66 70 43 11 25 19 28 170 11 84 OR 2,470 2,717 CAD カート 在庫品
LEMS-10B-32-SG M10 1.5 32 92 66 70 43 11 25 19 28 170 11 84 SG 2,470 2,717 CAD カート 在庫品
LEMS-10B-40-BK M10 1.5 40 92 66 70 43 11 25 19 28 170 11 88 BK 2,570 2,827 CAD カート 在庫品
LEMS-10B-40-OR M10 1.5 40 92 66 70 43 11 25 19 28 170 11 88 OR 2,570 2,827 CAD カート 在庫品
LEMS-10B-40-SG M10 1.5 40 92 66 70 43 11 25 19 28 170 11 88 SG 2,570 2,827 CAD カート 在庫品
LEMS-10B-50-BK M10 1.5 50 92 66 70 43 11 25 19 28 170 11 93 BK 2,640 2,904 CAD カート 在庫品
LEMS-10B-50-OR M10 1.5 50 92 66 70 43 11 25 19 28 170 11 93 OR 2,640 2,904 CAD カート 在庫品
LEMS-10B-50-SG M10 1.5 50 92 66 70 43 11 25 19 28 170 11 93 SG 2,640 2,904 CAD カート 在庫品
LEMS-10B-63-BK M10 1.5 63 92 66 70 43 11 25 19 28 170 11 100 BK 3,210 3,531 CAD カート 在庫品
LEMS-10B-63-OR M10 1.5 63 92 66 70 43 11 25 19 28 170 11 100 OR 3,210 3,531 CAD カート 在庫品
LEMS-10B-63-SG M10 1.5 63 92 66 70 43 11 25 19 28 170 11 100 SG 3,210 3,531 CAD カート 在庫品
LEMS-10B-80-BK M10 1.5 80 92 66 70 43 11 25 19 28 170 11 108 BK 3,490 3,839 CAD カート 在庫品
LEMS-10B-80-OR M10 1.5 80 92 66 70 43 11 25 19 28 170 11 108 OR 3,490 3,839 CAD カート 在庫品
LEMS-10B-80-SG M10 1.5 80 92 66 70 43 11 25 19 28 170 11 108 SG 3,490 3,839 CAD カート 在庫品
LEMS-12A-20-BK M12 1.75 20 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 350 16 71 BK 1,860 2,046 CAD カート 在庫品
LEMS-12A-20-OR M12 1.75 20 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 350 16 71 OR 1,860 2,046 CAD カート 在庫品
LEMS-12A-20-SG M12 1.75 20 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 350 16 71 SG 1,860 2,046 CAD カート 在庫品
LEMS-12A-25-BK M12 1.75 25 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 350 16 75 BK 1,900 2,090 CAD カート 在庫品
LEMS-12A-25-OR M12 1.75 25 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 350 16 75 OR 1,900 2,090 CAD カート 在庫品
LEMS-12A-25-SG M12 1.75 25 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 350 16 75 SG 1,900 2,090 CAD カート 在庫品
LEMS-12A-32-BK M12 1.75 32 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 350 16 80 BK 1,920 2,112 CAD カート 在庫品
LEMS-12A-32-OR M12 1.75 32 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 350 16 80 OR 1,920 2,112 CAD カート 在庫品
LEMS-12A-32-SG M12 1.75 32 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 350 16 80 SG 1,920 2,112 CAD カート 在庫品
LEMS-12A-40-BK M12 1.75 40 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 350 16 86 BK 2,010 2,211 CAD カート 在庫品
LEMS-12A-40-OR M12 1.75 40 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 350 16 86 OR 2,010 2,211 CAD カート 在庫品
LEMS-12A-40-SG M12 1.75 40 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 350 16 86 SG 2,010 2,211 CAD カート 在庫品
LEMS-12A-50-BK M12 1.75 50 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 350 16 93 BK 2,110 2,321 CAD カート 在庫品
LEMS-12A-50-OR M12 1.75 50 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 350 16 93 OR 2,110 2,321 CAD カート 在庫品
LEMS-12A-50-SG M12 1.75 50 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 350 16 93 SG 2,110 2,321 CAD カート 在庫品
LEMS-12A-63-BK M12 1.75 63 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 350 16 101 BK 2,520 2,772 CAD カート 在庫品
LEMS-12A-63-OR M12 1.75 63 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 350 16 101 OR 2,520 2,772 CAD カート 在庫品
LEMS-12A-63-SG M12 1.75 63 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 350 16 101 SG 2,520 2,772 CAD カート 在庫品
LEMS-12A-80-BK M12 1.75 80 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 350 16 113 BK 2,770 3,047 CAD カート 在庫品
LEMS-12A-80-OR M12 1.75 80 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 350 16 113 OR 2,770 3,047 CAD カート 在庫品
LEMS-12A-80-SG M12 1.75 80 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 350 16 113 SG 2,770 3,047 CAD カート 在庫品
LEMS-12-20-BK M12 1.75 20 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 108 BK 2,450 2,695 CAD カート 在庫品
LEMS-12-20-OR M12 1.75 20 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 108 OR 2,450 2,695 CAD カート 在庫品
LEMS-12-20-SG M12 1.75 20 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 108 SG 2,450 2,695 CAD カート 在庫品
LEMS-12-25-BK M12 1.75 25 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 112 BK 2,220 2,442 CAD カート 在庫品
LEMS-12-25-OR M12 1.75 25 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 112 OR 2,220 2,442 CAD カート 在庫品
LEMS-12-25-SG M12 1.75 25 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 112 SG 2,220 2,442 CAD カート 在庫品
LEMS-12-32-BK M12 1.75 32 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 116 BK 2,240 2,464 CAD カート 在庫品
LEMS-12-32-OR M12 1.75 32 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 116 OR 2,240 2,464 CAD カート 在庫品
LEMS-12-32-SG M12 1.75 32 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 116 SG 2,240 2,464 CAD カート 在庫品
LEMS-12-40-BK M12 1.75 40 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 121 BK 2,330 2,563 CAD カート 在庫品
LEMS-12-40-OR M12 1.75 40 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 121 OR 2,330 2,563 CAD カート 在庫品
LEMS-12-40-SG M12 1.75 40 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 121 SG 2,330 2,563 CAD カート 在庫品
LEMS-12-50-BK M12 1.75 50 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 128 BK 2,400 2,640 CAD カート 在庫品
LEMS-12-50-OR M12 1.75 50 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 128 OR 2,400 2,640 CAD カート 在庫品
LEMS-12-50-SG M12 1.75 50 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 128 SG 2,400 2,640 CAD カート 在庫品
LEMS-12-63-BK M12 1.75 63 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 138 BK 2,910 3,201 CAD カート 在庫品
LEMS-12-63-OR M12 1.75 63 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 138 OR 2,910 3,201 CAD カート 在庫品
LEMS-12-63-SG M12 1.75 63 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 138 SG 2,910 3,201 CAD カート 在庫品
LEMS-12-80-BK M12 1.75 80 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 149 BK 3,270 3,597 CAD カート 在庫品
LEMS-12-80-OR M12 1.75 80 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 149 OR 3,300 3,630 CAD カート 在庫品
LEMS-12-80-SG M12 1.75 80 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 149 SG 3,290 3,619 CAD カート 在庫品

*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
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
LEMS
レバー部 ナイロン6(各色)
ねじ部 SUS303
止めねじ ステンレス
セレーションリング(インサート) 亜鉛ダイカスト
スプリング ステンレス鋼線

特長

  • 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
  • M3-M16の豊富なねじサイズ。
  • ねじ部の材質・表面処理の組み合わせは3種類。
    LEM----スティール製・四三酸化鉄皮膜(黒)
    LEME----スティール製・無電解ニッケルメッキ
    LEMS----ステンレス製
  • LEMEはスティール製のねじ部に無電解ニッケルメッキを施し耐蝕性を高めています。
  • レバー部のカラーバリエーションは3種類。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 レバー部の色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー
OR つや消しオレンジ

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

関連商品

長穴を利用したスライド機構の位置決め・固定に適した座金SWAS-PPKがあります。
SWAS-PPK

LEMSプラクランプレバー(おねじ)


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランプレバーを他の条件で探す

種類を選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじの長さ(Lm)を選ぶ

T字タイプの回し半径を選ぶ

クランプレバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります