• クランプレバー

プラクランプレバー(おねじ) - 金属検知対応

Metal Detectable Plastic Clamp Levers

LEMS-MD

形状図

LEMS-MDプラクランプレバー(おねじ) - 金属検知対応寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
Lm
すべて
6
8
10
12
16
20
25
32
40
50
63
80

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H H' h s D d 歯数 最大荷重*1
(N)
最大締付力*1
(kN)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LEMS-3-6-MD M3 0.5 6 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 9 0.95 15 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LEMS-3-8-MD M3 0.5 8 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 9 0.95 15 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LEMS-3-10-MD M3 0.5 10 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 9 0.95 15 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LEMS-3-12-MD M3 0.5 12 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 9 0.95 15 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LEMS-3-16-MD M3 0.5 16 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 9 0.95 15 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LEMS-4-10-MD M4 0.7 10 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 16 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LEMS-4-12-MD M4 0.7 12 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 16 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LEMS-4-16-MD M4 0.7 16 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 16 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LEMS-4-20-MD M4 0.7 20 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 16 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LEMS-4-25-MD M4 0.7 25 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 17 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LEMS-4-32-MD M4 0.7 32 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 17 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LEMS-5-12-MD M5 0.8 12 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 17 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LEMS-5-16-MD M5 0.8 16 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 17 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LEMS-5-20-MD M5 0.8 20 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 17 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LEMS-5-25-MD M5 0.8 25 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 18 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LEMS-5-32-MD M5 0.8 32 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 19 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LEMS-5-40-MD M5 0.8 40 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 20 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LEMS-5-50-MD M5 0.8 50 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 21 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LEMS-6-12-MD M6 1 12 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 17 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LEMS-6-16-MD M6 1 16 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 17 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LEMS-6-20-MD M6 1 20 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 18 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LEMS-6-25-MD M6 1 25 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 19 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LEMS-6-32-MD M6 1 32 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 20 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LEMS-6-40-MD M6 1 40 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 22 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LEMS-6-50-MD M6 1 50 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 23 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LEMS-6B-16-MD M6 1 16 63 45.8 49.8 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 38 2,040 2,244 CAD カート 在庫品
LEMS-6B-20-MD M6 1 20 63 45.8 49.8 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 39 2,040 2,244 CAD カート 在庫品
LEMS-6B-25-MD M6 1 25 63 45.8 49.8 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 40 2,040 2,244 CAD カート 在庫品
LEMS-6B-32-MD M6 1 32 63 45.8 49.8 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 41 2,040 2,244 CAD カート 在庫品
LEMS-6B-40-MD M6 1 40 63 45.8 49.8 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 43 2,130 2,343 CAD カート 在庫品
LEMS-6B-50-MD M6 1 50 63 45.8 49.8 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 44 2,230 2,453 CAD カート 在庫品
LEMS-6B-63-MD M6 1 63 63 45.8 49.8 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 46 2,350 2,585 CAD カート 在庫品
LEMS-8-16-MD M8 1.25 16 63 45.8 49.8 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 41 2,040 2,244 CAD カート 在庫品
LEMS-8-20-MD M8 1.25 20 63 45.8 49.8 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 42 2,040 2,244 CAD カート 在庫品
LEMS-8-25-MD M8 1.25 25 63 45.8 49.8 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 44 2,040 2,244 CAD カート 在庫品
LEMS-8-32-MD M8 1.25 32 63 45.8 49.8 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 45 2,040 2,244 CAD カート 在庫品
LEMS-8-40-MD M8 1.25 40 63 45.8 49.8 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 48 2,130 2,343 CAD カート 在庫品
LEMS-8-50-MD M8 1.25 50 63 45.8 49.8 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 51 2,230 2,453 CAD カート 在庫品
LEMS-8-63-MD M8 1.25 63 63 45.8 49.8 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 55 2,350 2,585 CAD カート 在庫品
LEMS-8B-20-MD M8 1.25 20 78 54.6 58.6 36 8 21 16 26 100 7 65 2,500 2,750 CAD カート 在庫品
LEMS-8B-25-MD M8 1.25 25 78 54.6 58.6 36 8 21 16 26 100 7 66 2,590 2,849 CAD カート 在庫品
LEMS-8B-32-MD M8 1.25 32 78 54.6 58.6 36 8 21 16 26 100 7 69 2,680 2,948 CAD カート 在庫品
LEMS-8B-40-MD M8 1.25 40 78 54.6 58.6 36 8 21 16 26 100 7 73 2,740 3,014 CAD カート 在庫品
LEMS-8B-50-MD M8 1.25 50 78 54.6 58.6 36 8 21 16 26 100 7 76 2,890 3,179 CAD カート 在庫品
LEMS-8B-63-MD M8 1.25 63 78 54.6 58.6 36 8 21 16 26 100 7 80 3,070 3,377 CAD カート 在庫品
LEMS-8B-80-MD M8 1.25 80 78 54.6 58.6 36 8 21 16 26 100 7 85 3,270 3,597 CAD カート 在庫品
LEMS-10-20-MD M10 1.5 20 78 54.6 58.6 36 8 21 16 26 200 11 69 2,500 2,750 CAD カート 在庫品
LEMS-10-25-MD M10 1.5 25 78 54.6 58.6 36 8 21 16 26 200 11 72 2,590 2,849 CAD カート 在庫品
LEMS-10-32-MD M10 1.5 32 78 54.6 58.6 36 8 21 16 26 200 11 75 2,680 2,948 CAD カート 在庫品
LEMS-10-40-MD M10 1.5 40 78 54.6 58.6 36 8 21 16 26 200 11 79 2,740 3,014 CAD カート 在庫品
LEMS-10-50-MD M10 1.5 50 78 54.6 58.6 36 8 21 16 26 200 11 84 2,890 3,179 CAD カート 在庫品
LEMS-10-63-MD M10 1.5 63 78 54.6 58.6 36 8 21 16 26 200 11 91 3,070 3,377 CAD カート 在庫品
LEMS-10-80-MD M10 1.5 80 78 54.6 58.6 36 8 21 16 26 200 11 99 3,270 3,597 CAD カート 在庫品
LEMS-10B-20-MD M10 1.5 20 92 65.7 69.7 43 11 25 19 28 170 11 82 3,540 3,894 CAD カート 在庫品
LEMS-10B-25-MD M10 1.5 25 92 65.7 69.7 43 11 25 19 28 170 11 85 3,540 3,894 CAD カート 在庫品
LEMS-10B-32-MD M10 1.5 32 92 65.7 69.7 43 11 25 19 28 170 11 88 3,620 3,982 CAD カート 在庫品
LEMS-10B-40-MD M10 1.5 40 92 65.7 69.7 43 11 25 19 28 170 11 92 3,760 4,136 CAD カート 在庫品
LEMS-10B-50-MD M10 1.5 50 92 65.7 69.7 43 11 25 19 28 170 11 97 3,910 4,301 CAD カート 在庫品
LEMS-10B-63-MD M10 1.5 63 92 65.7 69.7 43 11 25 19 28 170 11 104 4,180 4,598 CAD カート 在庫品
LEMS-10B-80-MD M10 1.5 80 92 65.7 69.7 43 11 25 19 28 170 11 112 4,510 4,961 CAD カート 在庫品
LEMS-12A-20-MD M12 1.75 20 78 54.6 58.6 36 8 21 16 26 350 16 74 2,740 3,014 CAD カート 在庫品
LEMS-12A-25-MD M12 1.75 25 78 54.6 58.6 36 8 21 16 26 350 16 78 2,850 3,135 CAD カート 在庫品
LEMS-12A-32-MD M12 1.75 32 78 54.6 58.6 36 8 21 16 26 350 16 83 2,940 3,234 CAD カート 在庫品
LEMS-12A-40-MD M12 1.75 40 78 54.6 58.6 36 8 21 16 26 350 16 89 3,030 3,333 CAD カート 在庫品
LEMS-12A-50-MD M12 1.75 50 78 54.6 58.6 36 8 21 16 26 350 16 96 3,170 3,487 CAD カート 在庫品
LEMS-12A-63-MD M12 1.75 63 78 54.6 58.6 36 8 21 16 26 350 16 104 3,380 3,718 CAD カート 在庫品
LEMS-12A-80-MD M12 1.75 80 78 54.6 58.6 36 8 21 16 26 350 16 116 3,600 3,960 CAD カート 在庫品
LEMS-12-20-MD M12 1.75 20 92 65.7 69.7 43 11 25 19 28 290 16 112 3,540 3,894 CAD カート 在庫品
LEMS-12-25-MD M12 1.75 25 92 65.7 69.7 43 11 25 19 28 290 16 116 3,210 3,531 CAD カート 在庫品
LEMS-12-32-MD M12 1.75 32 92 65.7 69.7 43 11 25 19 28 290 16 120 3,290 3,619 CAD カート 在庫品
LEMS-12-40-MD M12 1.75 40 92 65.7 69.7 43 11 25 19 28 290 16 125 3,400 3,740 CAD カート 在庫品
LEMS-12-50-MD M12 1.75 50 92 65.7 69.7 43 11 25 19 28 290 16 132 3,560 3,916 CAD カート 在庫品
LEMS-12-63-MD M12 1.75 63 92 65.7 69.7 43 11 25 19 28 290 16 142 3,800 4,180 CAD カート 在庫品
LEMS-12-80-MD M12 1.75 80 92 65.7 69.7 43 11 25 19 28 290 16 153 4,100 4,510 CAD カート 在庫品

*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
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
LEMS-MD
レバー部 ナイロン6・鉄系成分
(ブルーグレー)
ねじ部 SUS303
止めねじ ステンレス
セレーションリング(インサート) 亜鉛ダイカスト
スプリング ステンレス鋼線

特長

  • 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
  • 金属検知対応。レバー部の樹脂に金属粉を混ぜることで、金属検知機で検知して異物混入リスクを軽減させることができます。
  • レバー部は食品等で使われにくい青系色を使用しています。
  • 食品衛生法 昭和34 年厚生省告示第370 号 食品、添加物等の規格基準を満たしています。
  • M3-M12の豊富なねじサイズ。

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

使用上の注意

ご使用中の各種検知機の設定や食品の物性等により、検知できる破片の大きさにはばらつきがあります。
ご使用に際しては、必ずお客さまの責任において事前テストを行い、充分に評価し、安全性ならびに使用目的に適合するかご確認ください。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランプレバーを他の条件で探す

種類を選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじの長さ(Lm)を選ぶ

T字タイプの回し半径を選ぶ

クランプレバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります