• クランプレバー

クランプレバー(めねじ)

Clamp Lever

LHFS-CR

形状図

LHFS-CRクランプレバー(めねじ)寸法図

*1: 止めねじの頭の形を六角穴付きからヘクサロビュラ穴付きに変更しました。

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
Lf min.
すべて
7
8
11
14

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf min. R H H' h s D d 歯数 最大荷重*1
(N)
最大締付力*1
(kN)
質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LHFS-3-CR M3 0.5 7 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 32 CR 1,860 2,046 CAD カート 在庫品
LHFS-4-CR M4 0.7 8 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 31 CR 1,860 2,046 CAD カート 在庫品
LHFS-5-CR M5 0.8 8 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 31 CR 1,860 2,046 CAD カート 在庫品
LHFS-6-CR M6 1 8 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 30 CR 1,860 2,046 CAD カート 在庫品
LHFS-6B-CR M6 1 11 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 74 CR 2,200 2,420 CAD カート 在庫品
LHFS-8-CR M8 1.25 11 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 72 CR 2,200 2,420 CAD カート 在庫品
LHFS-8B-CR M8 1.25 14 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 124 CR 2,900 3,190 CAD カート 在庫品
LHFS-10-CR M10 1.5 14 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 120 CR 2,900 3,190 CAD カート 在庫品

*1:  最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
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
LHFS-CR
レバー部 亜鉛ダイカスト
クロムメッキ
ねじ部 SUS303
止めねじ ステンレス
スプリング ステンレス鋼線

特長

  • ねじ部がステンレス製のフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。
  • レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
  • M3-M10の豊富なねじサイズ。

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランプレバーを他の条件で探す

種類を選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじの長さ(Lm)を選ぶ

T字タイプの回し半径を選ぶ

クランプレバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります