寸法・CAD・価格
絞り込み
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | H' | h | s | D | d | 歯数 | 最大荷重*1 (N) |
最大締付力*1 (kN) |
質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHMS-3-6-BK | M3 | 0.5 | 6 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 32 | BK | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-3-6-OR | M3 | 0.5 | 6 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 32 | OR | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-3-6-RD | M3 | 0.5 | 6 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 32 | RD | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-3-6-SG | M3 | 0.5 | 6 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 32 | SG | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-3-8-BK | M3 | 0.5 | 8 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 32 | BK | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-3-8-OR | M3 | 0.5 | 8 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 32 | OR | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-3-8-RD | M3 | 0.5 | 8 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 32 | RD | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-3-8-SG | M3 | 0.5 | 8 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 32 | SG | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-3-10-BK | M3 | 0.5 | 10 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 33 | BK | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-3-10-OR | M3 | 0.5 | 10 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 33 | OR | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-3-10-RD | M3 | 0.5 | 10 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 33 | RD | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-3-10-SG | M3 | 0.5 | 10 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 33 | SG | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-3-12-BK | M3 | 0.5 | 12 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 33 | BK | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-3-12-OR | M3 | 0.5 | 12 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 33 | OR | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-3-12-RD | M3 | 0.5 | 12 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 33 | RD | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-3-12-SG | M3 | 0.5 | 12 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 33 | SG | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-3-16-BK | M3 | 0.5 | 16 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 33 | BK | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-3-16-OR | M3 | 0.5 | 16 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 33 | OR | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-3-16-RD | M3 | 0.5 | 16 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 33 | RD | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-3-16-SG | M3 | 0.5 | 16 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 33 | SG | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-4-10-BK | M4 | 0.7 | 10 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 33 | BK | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-4-10-OR | M4 | 0.7 | 10 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 33 | OR | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-4-10-RD | M4 | 0.7 | 10 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 33 | RD | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-4-10-SG | M4 | 0.7 | 10 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 33 | SG | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-4-12-BK | M4 | 0.7 | 12 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 33 | BK | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-4-12-OR | M4 | 0.7 | 12 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 33 | OR | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-4-12-RD | M4 | 0.7 | 12 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 33 | RD | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-4-12-SG | M4 | 0.7 | 12 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 33 | SG | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-4-16-BK | M4 | 0.7 | 16 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 33 | BK | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-4-16-OR | M4 | 0.7 | 16 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 33 | OR | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-4-16-RD | M4 | 0.7 | 16 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 33 | RD | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-4-16-SG | M4 | 0.7 | 16 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 33 | SG | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-4-20-BK | M4 | 0.7 | 20 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 33 | BK | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-4-20-OR | M4 | 0.7 | 20 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 33 | OR | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-4-20-RD | M4 | 0.7 | 20 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 33 | RD | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-4-20-SG | M4 | 0.7 | 20 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 33 | SG | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-4-25-BK | M4 | 0.7 | 25 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 34 | BK | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-4-25-OR | M4 | 0.7 | 25 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 34 | OR | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-4-25-RD | M4 | 0.7 | 25 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 34 | RD | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-4-25-SG | M4 | 0.7 | 25 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 34 | SG | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-4-32-BK | M4 | 0.7 | 32 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 34 | BK | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-4-32-OR | M4 | 0.7 | 32 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 34 | OR | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-4-32-RD | M4 | 0.7 | 32 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 34 | RD | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-4-32-SG | M4 | 0.7 | 32 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 34 | SG | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-5-12-BK | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 34 | BK | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-5-12-OR | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 34 | OR | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-5-12-RD | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 34 | RD | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-5-12-SG | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 34 | SG | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-5-16-BK | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 34 | BK | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-5-16-OR | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 34 | OR | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-5-16-RD | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 34 | RD | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-5-16-SG | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 34 | SG | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-5-20-BK | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 34 | BK | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-5-20-OR | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 34 | OR | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-5-20-RD | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 34 | RD | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-5-20-SG | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 34 | SG | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-5-25-BK | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 35 | BK | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-5-25-OR | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 35 | OR | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-5-25-RD | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 35 | RD | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-5-25-SG | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 35 | SG | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-5-32-BK | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | BK | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-5-32-OR | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | OR | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-5-32-RD | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | RD | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-5-32-SG | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | SG | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-5-40-BK | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 37 | BK | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-5-40-OR | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 37 | OR | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-5-40-RD | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 37 | RD | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-5-40-SG | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 37 | SG | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-5-50-BK | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 38 | BK | 1,430 | 1,573 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-5-50-OR | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 38 | OR | 1,430 | 1,573 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-5-50-RD | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 38 | RD | 1,430 | 1,573 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-5-50-SG | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 38 | SG | 1,430 | 1,573 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-6-12-BK | M6 | 1 | 12 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 34 | BK | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-6-12-OR | M6 | 1 | 12 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 34 | OR | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-6-12-RD | M6 | 1 | 12 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 34 | RD | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-6-12-SG | M6 | 1 | 12 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 34 | SG | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-6-16-BK | M6 | 1 | 16 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 34 | BK | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-6-16-OR | M6 | 1 | 16 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 34 | OR | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-6-16-RD | M6 | 1 | 16 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 34 | RD | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-6-16-SG | M6 | 1 | 16 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 34 | SG | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-6-20-BK | M6 | 1 | 20 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 35 | BK | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-6-20-OR | M6 | 1 | 20 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 35 | OR | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-6-20-RD | M6 | 1 | 20 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 35 | RD | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-6-20-SG | M6 | 1 | 20 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 35 | SG | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-6-25-BK | M6 | 1 | 25 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 36 | BK | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-6-25-OR | M6 | 1 | 25 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 36 | OR | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-6-25-RD | M6 | 1 | 25 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 36 | RD | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-6-25-SG | M6 | 1 | 25 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 36 | SG | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-6-32-BK | M6 | 1 | 32 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 37 | BK | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-6-32-OR | M6 | 1 | 32 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 37 | OR | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-6-32-RD | M6 | 1 | 32 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 37 | RD | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-6-32-SG | M6 | 1 | 32 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 37 | SG | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-6-40-BK | M6 | 1 | 40 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 39 | BK | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-6-40-OR | M6 | 1 | 40 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 39 | OR | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-6-40-RD | M6 | 1 | 40 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 39 | RD | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-6-40-SG | M6 | 1 | 40 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 39 | SG | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-6-50-BK | M6 | 1 | 50 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 40 | BK | 1,430 | 1,573 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-6-50-OR | M6 | 1 | 50 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 40 | OR | 1,430 | 1,573 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-6-50-RD | M6 | 1 | 50 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 40 | RD | 1,430 | 1,573 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-6-50-SG | M6 | 1 | 50 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 40 | SG | 1,430 | 1,573 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-6B-16-BK | M6 | 1 | 16 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 78 | BK | 1,920 | 2,112 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-6B-16-OR | M6 | 1 | 16 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 78 | OR | 1,920 | 2,112 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-6B-16-RD | M6 | 1 | 16 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 78 | RD | 1,920 | 2,112 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-6B-16-SG | M6 | 1 | 16 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 78 | SG | 1,920 | 2,112 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-6B-20-BK | M6 | 1 | 20 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 79 | BK | 1,920 | 2,112 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-6B-20-OR | M6 | 1 | 20 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 79 | OR | 1,920 | 2,112 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-6B-20-RD | M6 | 1 | 20 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 79 | RD | 1,920 | 2,112 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-6B-20-SG | M6 | 1 | 20 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 79 | SG | 1,920 | 2,112 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-6B-25-BK | M6 | 1 | 25 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 80 | BK | 1,920 | 2,112 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-6B-25-OR | M6 | 1 | 25 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 80 | OR | 1,920 | 2,112 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-6B-25-RD | M6 | 1 | 25 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 80 | RD | 1,920 | 2,112 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-6B-25-SG | M6 | 1 | 25 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 80 | SG | 1,920 | 2,112 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-6B-32-BK | M6 | 1 | 32 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 81 | BK | 1,920 | 2,112 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-6B-32-OR | M6 | 1 | 32 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 81 | OR | 1,920 | 2,112 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-6B-32-RD | M6 | 1 | 32 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 81 | RD | 1,920 | 2,112 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-6B-32-SG | M6 | 1 | 32 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 81 | SG | 1,920 | 2,112 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-6B-40-BK | M6 | 1 | 40 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 83 | BK | 1,960 | 2,156 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-6B-40-OR | M6 | 1 | 40 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 83 | OR | 1,960 | 2,156 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-6B-40-RD | M6 | 1 | 40 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 83 | RD | 1,960 | 2,156 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-6B-40-SG | M6 | 1 | 40 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 83 | SG | 1,960 | 2,156 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-6B-50-BK | M6 | 1 | 50 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 84 | BK | 2,080 | 2,288 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-6B-50-OR | M6 | 1 | 50 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 84 | OR | 2,080 | 2,288 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-6B-50-RD | M6 | 1 | 50 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 84 | RD | 2,080 | 2,288 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-6B-50-SG | M6 | 1 | 50 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 84 | SG | 2,080 | 2,288 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-6B-63-BK | M6 | 1 | 63 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 86 | BK | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-6B-63-OR | M6 | 1 | 63 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 86 | OR | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-6B-63-RD | M6 | 1 | 63 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 86 | RD | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-6B-63-SG | M6 | 1 | 63 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 86 | SG | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-8-16-BK | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 81 | BK | 1,920 | 2,112 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-8-16-OR | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 81 | OR | 1,920 | 2,112 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-8-16-RD | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 81 | RD | 1,920 | 2,112 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-8-16-SG | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 81 | SG | 1,920 | 2,112 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-8-20-BK | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 82 | BK | 1,920 | 2,112 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-8-20-OR | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 82 | OR | 1,920 | 2,112 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-8-20-RD | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 82 | RD | 1,920 | 2,112 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-8-20-SG | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 82 | SG | 1,920 | 2,112 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-8-25-BK | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 84 | BK | 1,920 | 2,112 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-8-25-OR | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 84 | OR | 1,920 | 2,112 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-8-25-RD | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 84 | RD | 1,920 | 2,112 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-8-25-SG | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 84 | SG | 1,920 | 2,112 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-8-32-BK | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 85 | BK | 1,920 | 2,112 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-8-32-OR | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 85 | OR | 1,920 | 2,112 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-8-32-RD | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 85 | RD | 1,920 | 2,112 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-8-32-SG | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 85 | SG | 1,920 | 2,112 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-8-40-BK | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 88 | BK | 1,960 | 2,156 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-8-40-OR | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 88 | OR | 1,960 | 2,156 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-8-40-RD | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 88 | RD | 1,960 | 2,156 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-8-40-SG | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 88 | SG | 1,960 | 2,156 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-8-50-BK | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 91 | BK | 2,080 | 2,288 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-8-50-OR | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 91 | OR | 2,080 | 2,288 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-8-50-RD | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 91 | RD | 2,080 | 2,288 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-8-50-SG | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 91 | SG | 2,080 | 2,288 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-8-63-BK | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 95 | BK | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-8-63-OR | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 95 | OR | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-8-63-RD | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 95 | RD | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-8-63-SG | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 95 | SG | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-8B-20-BK | M8 | 1.25 | 20 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 134 | BK | 2,270 | 2,497 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-8B-20-OR | M8 | 1.25 | 20 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 134 | OR | 2,270 | 2,497 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-8B-20-RD | M8 | 1.25 | 20 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 134 | RD | 2,270 | 2,497 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-8B-20-SG | M8 | 1.25 | 20 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 134 | SG | 2,270 | 2,497 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-8B-25-BK | M8 | 1.25 | 25 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 135 | BK | 2,300 | 2,530 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-8B-25-OR | M8 | 1.25 | 25 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 135 | OR | 2,300 | 2,530 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-8B-25-RD | M8 | 1.25 | 25 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 135 | RD | 2,300 | 2,530 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-8B-25-SG | M8 | 1.25 | 25 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 135 | SG | 2,300 | 2,530 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-8B-32-BK | M8 | 1.25 | 32 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 138 | BK | 2,300 | 2,530 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-8B-32-OR | M8 | 1.25 | 32 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 138 | OR | 2,300 | 2,530 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-8B-32-RD | M8 | 1.25 | 32 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 138 | RD | 2,300 | 2,530 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-8B-32-SG | M8 | 1.25 | 32 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 138 | SG | 2,300 | 2,530 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-8B-40-BK | M8 | 1.25 | 40 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 142 | BK | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-8B-40-OR | M8 | 1.25 | 40 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 142 | OR | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-8B-40-RD | M8 | 1.25 | 40 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 142 | RD | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-8B-40-SG | M8 | 1.25 | 40 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 142 | SG | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-8B-50-BK | M8 | 1.25 | 50 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 145 | BK | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-8B-50-OR | M8 | 1.25 | 50 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 145 | OR | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-8B-50-RD | M8 | 1.25 | 50 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 145 | RD | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-8B-50-SG | M8 | 1.25 | 50 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 145 | SG | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-8B-63-BK | M8 | 1.25 | 63 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 149 | BK | 2,670 | 2,937 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-8B-63-OR | M8 | 1.25 | 63 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 149 | OR | 2,670 | 2,937 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-8B-63-RD | M8 | 1.25 | 63 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 149 | RD | 2,670 | 2,937 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-8B-63-SG | M8 | 1.25 | 63 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 149 | SG | 2,670 | 2,937 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-8B-80-BK | M8 | 1.25 | 80 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 154 | BK | 2,910 | 3,201 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-8B-80-OR | M8 | 1.25 | 80 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 154 | OR | 2,910 | 3,201 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-8B-80-RD | M8 | 1.25 | 80 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 154 | RD | 2,910 | 3,201 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-8B-80-SG | M8 | 1.25 | 80 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 154 | SG | 2,910 | 3,201 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-10-20-BK | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 138 | BK | 2,270 | 2,497 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-10-20-OR | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 138 | OR | 2,270 | 2,497 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-10-20-RD | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 138 | RD | 2,270 | 2,497 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-10-20-SG | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 138 | SG | 2,270 | 2,497 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-10-25-BK | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 141 | BK | 2,300 | 2,530 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-10-25-OR | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 141 | OR | 2,300 | 2,530 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-10-25-RD | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 141 | RD | 2,300 | 2,530 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-10-25-SG | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 141 | SG | 2,300 | 2,530 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-10-32-BK | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 144 | BK | 2,300 | 2,530 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-10-32-OR | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 144 | OR | 2,300 | 2,530 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-10-32-RD | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 144 | RD | 2,300 | 2,530 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-10-32-SG | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 144 | SG | 2,300 | 2,530 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-10-40-BK | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 148 | BK | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-10-40-OR | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 148 | OR | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-10-40-RD | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 148 | RD | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-10-40-SG | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 148 | SG | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-10-50-BK | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 153 | BK | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-10-50-OR | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 153 | OR | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-10-50-RD | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 153 | RD | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-10-50-SG | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 153 | SG | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-10-63-BK | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 160 | BK | 2,670 | 2,937 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-10-63-OR | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 160 | OR | 2,670 | 2,937 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-10-63-RD | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 160 | RD | 2,670 | 2,937 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-10-63-SG | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 160 | SG | 2,670 | 2,937 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-10-80-BK | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 168 | BK | 2,910 | 3,201 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-10-80-OR | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 168 | OR | 2,910 | 3,201 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-10-80-RD | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 168 | RD | 2,910 | 3,201 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHMS-10-80-SG | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 168 | SG | 2,910 | 3,201 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
材質・仕上げ
| LHMS | |
|---|---|
| レバー部 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
| ねじ部 | SUS303 |
| 止めねじ | ステンレス |
| スプリング | ステンレス鋼線 |
特長
- レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
- M3-M10の豊富なねじサイズ。
-
ねじ部の材質は2種類。
LHM----スティール製
LHMS----ステンレス製 - レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
- レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
| 末尾記号 | レバー部の色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| SG | つや消しシルバー |
| OR | つや消しオレンジ |
| RD | つや消しレッド |