• クランプレバー

クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ

Clamp Lever with Spring Washer - Flat Lever Type

LHMS-W

形状図

LHMS-Wクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
M6
M8
M10
Lm
すべて
12
16
20
25
32
40
50
63
80
本体
カラー
すべて
BK
OR
RD
SG

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H H' h s D d Ds ts Dw tw s1 歯数 最大荷重*1
(N)
最大締付力*1
(kN)
質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LHMS-5-12-W-BK M5 0.8 12 45 22 25.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 36 BK 1,630 1,793 CAD カート 在庫品
LHMS-5-12-W-OR M5 0.8 12 45 22 25.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 36 OR 1,630 1,793 CAD カート 在庫品
LHMS-5-12-W-RD M5 0.8 12 45 22 25.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 36 RD 1,630 1,793 CAD カート 在庫品
LHMS-5-12-W-SG M5 0.8 12 45 22 25.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 36 SG 1,630 1,793 CAD カート 在庫品
LHMS-5-16-W-BK M5 0.8 16 45 22 25.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 37 BK 1,630 1,793 CAD カート 在庫品
LHMS-5-16-W-OR M5 0.8 16 45 22 25.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 37 OR 1,630 1,793 CAD カート 在庫品
LHMS-5-16-W-RD M5 0.8 16 45 22 25.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 37 RD 1,630 1,793 CAD カート 在庫品
LHMS-5-16-W-SG M5 0.8 16 45 22 25.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 37 SG 1,630 1,793 CAD カート 在庫品
LHMS-5-20-W-BK M5 0.8 20 45 22 25.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 37 BK 1,630 1,793 CAD カート 在庫品
LHMS-5-20-W-OR M5 0.8 20 45 22 25.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 37 OR 1,630 1,793 CAD カート 在庫品
LHMS-5-20-W-RD M5 0.8 20 45 22 25.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 37 RD 1,630 1,793 CAD カート 在庫品
LHMS-5-20-W-SG M5 0.8 20 45 22 25.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 37 SG 1,630 1,793 CAD カート 在庫品
LHMS-5-25-W-BK M5 0.8 25 45 22 25.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 38 BK 1,630 1,793 CAD カート 在庫品
LHMS-5-25-W-OR M5 0.8 25 45 22 25.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 38 OR 1,630 1,793 CAD カート 在庫品
LHMS-5-25-W-RD M5 0.8 25 45 22 25.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 38 RD 1,630 1,793 CAD カート 在庫品
LHMS-5-25-W-SG M5 0.8 25 45 22 25.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 38 SG 1,630 1,793 CAD カート 在庫品
LHMS-5-32-W-BK M5 0.8 32 45 22 25.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 38 BK 1,630 1,793 CAD カート 在庫品
LHMS-5-32-W-OR M5 0.8 32 45 22 25.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 38 OR 1,630 1,793 CAD カート 在庫品
LHMS-5-32-W-RD M5 0.8 32 45 22 25.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 38 RD 1,630 1,793 CAD カート 在庫品
LHMS-5-32-W-SG M5 0.8 32 45 22 25.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 38 SG 1,630 1,793 CAD カート 在庫品
LHMS-5-40-W-BK M5 0.8 40 45 22 25.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 39 BK 1,710 1,881 CAD カート 在庫品
LHMS-5-40-W-OR M5 0.8 40 45 22 25.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 39 OR 1,710 1,881 CAD カート 在庫品
LHMS-5-40-W-RD M5 0.8 40 45 22 25.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 39 RD 1,710 1,881 CAD カート 在庫品
LHMS-5-40-W-SG M5 0.8 40 45 22 25.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 39 SG 1,710 1,881 CAD カート 在庫品
LHMS-5-50-W-BK M5 0.8 50 45 22 25.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 41 BK 1,710 1,881 CAD カート 在庫品
LHMS-5-50-W-OR M5 0.8 50 45 22 25.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 41 OR 1,710 1,881 CAD カート 在庫品
LHMS-5-50-W-RD M5 0.8 50 45 22 25.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 41 RD 1,710 1,881 CAD カート 在庫品
LHMS-5-50-W-SG M5 0.8 50 45 22 25.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 41 SG 1,710 1,881 CAD カート 在庫品
LHMS-6-12-W-BK M6 1 12 45 22 25.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 37 BK 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LHMS-6-12-W-OR M6 1 12 45 22 25.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 37 OR 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LHMS-6-12-W-RD M6 1 12 45 22 25.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 37 RD 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LHMS-6-12-W-SG M6 1 12 45 22 25.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 37 SG 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LHMS-6-16-W-BK M6 1 16 45 22 25.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 37 BK 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LHMS-6-16-W-OR M6 1 16 45 22 25.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 37 OR 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LHMS-6-16-W-RD M6 1 16 45 22 25.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 37 RD 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LHMS-6-16-W-SG M6 1 16 45 22 25.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 37 SG 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LHMS-6-20-W-BK M6 1 20 45 22 25.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 38 BK 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LHMS-6-20-W-OR M6 1 20 45 22 25.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 38 OR 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LHMS-6-20-W-RD M6 1 20 45 22 25.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 38 RD 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LHMS-6-20-W-SG M6 1 20 45 22 25.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 38 SG 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LHMS-6-25-W-BK M6 1 25 45 22 25.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 39 BK 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LHMS-6-25-W-OR M6 1 25 45 22 25.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 39 OR 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LHMS-6-25-W-RD M6 1 25 45 22 25.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 39 RD 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LHMS-6-25-W-SG M6 1 25 45 22 25.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 39 SG 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LHMS-6-32-W-BK M6 1 32 45 22 25.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 40 BK 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LHMS-6-32-W-OR M6 1 32 45 22 25.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 40 OR 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LHMS-6-32-W-RD M6 1 32 45 22 25.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 40 RD 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LHMS-6-32-W-SG M6 1 32 45 22 25.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 40 SG 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LHMS-6-40-W-BK M6 1 40 45 22 25.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 41 BK 1,720 1,892 CAD カート 在庫品
LHMS-6-40-W-OR M6 1 40 45 22 25.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 41 OR 1,720 1,892 CAD カート 在庫品
LHMS-6-40-W-RD M6 1 40 45 22 25.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 41 RD 1,720 1,892 CAD カート 在庫品
LHMS-6-40-W-SG M6 1 40 45 22 25.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 41 SG 1,720 1,892 CAD カート 在庫品
LHMS-6-50-W-BK M6 1 50 45 22 25.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 43 BK 1,720 1,892 CAD カート 在庫品
LHMS-6-50-W-OR M6 1 50 45 22 25.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 43 OR 1,720 1,892 CAD カート 在庫品
LHMS-6-50-W-RD M6 1 50 45 22 25.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 43 RD 1,720 1,892 CAD カート 在庫品
LHMS-6-50-W-SG M6 1 50 45 22 25.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 43 SG 1,720 1,892 CAD カート 在庫品
LHMS-8-16-W-BK M8 1.25 16 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 83 BK 2,260 2,486 CAD カート 在庫品
LHMS-8-16-W-OR M8 1.25 16 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 83 OR 2,260 2,486 CAD カート 在庫品
LHMS-8-16-W-RD M8 1.25 16 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 83 RD 2,260 2,486 CAD カート 在庫品
LHMS-8-16-W-SG M8 1.25 16 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 83 SG 2,260 2,486 CAD カート 在庫品
LHMS-8-20-W-BK M8 1.25 20 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 84 BK 2,260 2,486 CAD カート 在庫品
LHMS-8-20-W-OR M8 1.25 20 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 84 OR 2,260 2,486 CAD カート 在庫品
LHMS-8-20-W-RD M8 1.25 20 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 84 RD 2,260 2,486 CAD カート 在庫品
LHMS-8-20-W-SG M8 1.25 20 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 84 SG 2,260 2,486 CAD カート 在庫品
LHMS-8-25-W-BK M8 1.25 25 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 86 BK 2,260 2,486 CAD カート 在庫品
LHMS-8-25-W-OR M8 1.25 25 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 86 OR 2,260 2,486 CAD カート 在庫品
LHMS-8-25-W-RD M8 1.25 25 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 86 RD 2,260 2,486 CAD カート 在庫品
LHMS-8-25-W-SG M8 1.25 25 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 86 SG 2,260 2,486 CAD カート 在庫品
LHMS-8-32-W-BK M8 1.25 32 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 88 BK 2,260 2,486 CAD カート 在庫品
LHMS-8-32-W-OR M8 1.25 32 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 88 OR 2,260 2,486 CAD カート 在庫品
LHMS-8-32-W-RD M8 1.25 32 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 88 RD 2,260 2,486 CAD カート 在庫品
LHMS-8-32-W-SG M8 1.25 32 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 88 SG 2,260 2,486 CAD カート 在庫品
LHMS-8-40-W-BK M8 1.25 40 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 90 BK 2,260 2,486 CAD カート 在庫品
LHMS-8-40-W-OR M8 1.25 40 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 90 OR 2,260 2,486 CAD カート 在庫品
LHMS-8-40-W-RD M8 1.25 40 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 90 RD 2,260 2,486 CAD カート 在庫品
LHMS-8-40-W-SG M8 1.25 40 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 90 SG 2,260 2,486 CAD カート 在庫品
LHMS-8-50-W-BK M8 1.25 50 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 93 BK 2,370 2,607 CAD カート 在庫品
LHMS-8-50-W-OR M8 1.25 50 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 93 OR 2,370 2,607 CAD カート 在庫品
LHMS-8-50-W-RD M8 1.25 50 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 93 RD 2,370 2,607 CAD カート 在庫品
LHMS-8-50-W-SG M8 1.25 50 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 93 SG 2,370 2,607 CAD カート 在庫品
LHMS-8-63-W-BK M8 1.25 63 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 97 BK 2,480 2,728 CAD カート 在庫品
LHMS-8-63-W-OR M8 1.25 63 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 97 OR 2,480 2,728 CAD カート 在庫品
LHMS-8-63-W-RD M8 1.25 63 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 97 RD 2,480 2,728 CAD カート 在庫品
LHMS-8-63-W-SG M8 1.25 63 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 97 SG 2,480 2,728 CAD カート 在庫品
LHMS-10-20-W-BK M10 1.5 20 78 34 38 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 138 BK 2,640 2,904 CAD カート 在庫品
LHMS-10-20-W-OR M10 1.5 20 78 34 38 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 138 OR 2,640 2,904 CAD カート 在庫品
LHMS-10-20-W-RD M10 1.5 20 78 34 38 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 138 RD 2,640 2,904 CAD カート 在庫品
LHMS-10-20-W-SG M10 1.5 20 78 34 38 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 138 SG 2,640 2,904 CAD カート 在庫品
LHMS-10-25-W-BK M10 1.5 25 78 34 38 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 141 BK 2,640 2,904 CAD カート 在庫品
LHMS-10-25-W-OR M10 1.5 25 78 34 38 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 141 OR 2,640 2,904 CAD カート 在庫品
LHMS-10-25-W-RD M10 1.5 25 78 34 38 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 141 RD 2,640 2,904 CAD カート 在庫品
LHMS-10-25-W-SG M10 1.5 25 78 34 38 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 141 SG 2,640 2,904 CAD カート 在庫品
LHMS-10-32-W-BK M10 1.5 32 78 34 38 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 144 BK 2,640 2,904 CAD カート 在庫品
LHMS-10-32-W-OR M10 1.5 32 78 34 38 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 144 OR 2,640 2,904 CAD カート 在庫品
LHMS-10-32-W-RD M10 1.5 32 78 34 38 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 144 RD 2,640 2,904 CAD カート 在庫品
LHMS-10-32-W-SG M10 1.5 32 78 34 38 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 144 SG 2,640 2,904 CAD カート 在庫品
LHMS-10-40-W-BK M10 1.5 40 78 34 38 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 148 BK 2,770 3,047 CAD カート 在庫品
LHMS-10-40-W-OR M10 1.5 40 78 34 38 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 148 OR 2,770 3,047 CAD カート 在庫品
LHMS-10-40-W-RD M10 1.5 40 78 34 38 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 148 RD 2,770 3,047 CAD カート 在庫品
LHMS-10-40-W-SG M10 1.5 40 78 34 38 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 148 SG 2,770 3,047 CAD カート 在庫品
LHMS-10-50-W-BK M10 1.5 50 78 34 38 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 153 BK 2,890 3,179 CAD カート 在庫品
LHMS-10-50-W-OR M10 1.5 50 78 34 38 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 153 OR 2,890 3,179 CAD カート 在庫品
LHMS-10-50-W-RD M10 1.5 50 78 34 38 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 153 RD 2,890 3,179 CAD カート 在庫品
LHMS-10-50-W-SG M10 1.5 50 78 34 38 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 153 SG 2,890 3,179 CAD カート 在庫品
LHMS-10-63-W-BK M10 1.5 63 78 34 38 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 159 BK 3,060 3,366 CAD カート 在庫品
LHMS-10-63-W-OR M10 1.5 63 78 34 38 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 159 OR 3,060 3,366 CAD カート 在庫品
LHMS-10-63-W-RD M10 1.5 63 78 34 38 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 159 RD 3,060 3,366 CAD カート 在庫品
LHMS-10-63-W-SG M10 1.5 63 78 34 38 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 159 SG 3,060 3,366 CAD カート 在庫品
LHMS-10-80-W-BK M10 1.5 80 78 34 38 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 168 BK 3,300 3,630 CAD カート 在庫品
LHMS-10-80-W-OR M10 1.5 80 78 34 38 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 168 OR 3,300 3,630 CAD カート 在庫品
LHMS-10-80-W-RD M10 1.5 80 78 34 38 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 168 RD 3,300 3,630 CAD カート 在庫品
LHMS-10-80-W-SG M10 1.5 80 78 34 38 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 168 SG 3,300 3,630 CAD カート 在庫品

*1:  最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
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
LHMS-W
レバー部 亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
ねじ部 SUS303
ばね座金 SUS304
平座金 SUS304
止めねじ ステンレス
スプリング ステンレス鋼線

特長

  • ばね座金が組み込まれたクランプレバー。
  • ばね座金を組み込む作業が不要です。
  • 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
  • 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。

LHMS-Wクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ

  • レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
  • レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
  • レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 レバー部の色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー
OR つや消しオレンジ
RD つや消しレッド

"落ちない座金"でイライラ解消!座金組み込みクランプレバー


クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

使用上の注意

レバーの締めつけ前に、図1のように平座金がヌスミ加工部にあることを確認してください。図2のように平座金がねじ山にかかった状態で締めつけると平座金が変形することがあります。

LHMS-Wクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ


使用例

長穴の締めつけにもご使用いただけます。

LHMS-Wクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ

長穴の幅は、ねじの呼び+0.5mm以下としてください。


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランプレバーを他の条件で探す

種類を選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじの長さ(Lm)を選ぶ

T字タイプの回し半径を選ぶ

クランプレバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります