• クランプレバー

フラットテンションレバー(めねじ)

Flat Tension Lever

LNFFS-E

形状図

LNFFS-Eフラットテンションレバー(めねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
M12
M16
Lf
すべて
11
14
17
23

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf R H H' h s A B D d 歯数 最大荷重*1
(N)
最大締付力*1
(kN)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LNFFS-32-M6-E M6 1 11 90 36 40 20.5 1.5 8 20 32 13.5 24 51 5.5 141 8,390 9,229 CAD カート 実働15日目出荷
LNFFS-32-M8-E M8 1.25 11 90 36 40 20.5 1.5 8 20 32 13.5 24 120 10 139 8,390 9,229 CAD カート 実働15日目出荷
LNFFS-36-M8-E M8 1.25 14 107.5 45 49.5 24.5 2 10 25 36 16 26 100 10 223 9,510 10,461 CAD カート 実働15日目出荷
LNFFS-36-M10-E M10 1.5 14 107.5 45 49.5 24.5 2 10 25 36 16 26 210 16 219 9,510 10,461 CAD カート 実働15日目出荷
LNFFS-40-M10-E M10 1.5 17 115 50 54.5 30 4 12 30 40 19 28 190 16 307 10,800 11,880 CAD カート 在庫品
LNFFS-40-M12-E M12 1.75 17 115 50 54.5 30 4 12 30 40 19 28 340 23 301 10,800 11,880 CAD カート 実働15日目出荷
LNFFS-45-M12-E M12 1.75 23 129 60 65 35.5 4 12 32 45 23 30 300 23 425 12,900 14,190 CAD カート 実働15日目出荷
LNFFS-45-M16-E M16 2 23 129 60 65 35.5 4 12 32 45 23 30 760 43 406 12,900 14,190 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
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
LNFFS
レバー部 SUS303
ねじ部 SUS303
本体 SUS303
グリップ フェノール樹脂(黒)

特長

  • フラットな形状のテンションレバー。上下スペースにゆとりのない場所に。
  • 回し半径が大きく、小さい力で大きな締付力が得られます。
  • ねじに対するレバーの位相角度を自由に調整できます。
  • LNFF-E LNFFS-Eのレバー操作部は角度がついており、手が入りやすくレバーを握るスペースを確保できます。
  • 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
商品記号 タイプ ねじ部材質
LNFF-D 水平レバー スティール製
LNFFS-D 水平レバー ステンレス製
LNFF-E 角度つきレバー スティール製
LNFFS-E 角度つきレバー ステンレス製

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランプレバーを他の条件で探す

種類を選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじの長さ(Lm)を選ぶ

T字タイプの回し半径を選ぶ

クランプレバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります