• クランプレバー

フラットテンションレバー(おねじ)

Flat Tension Lever

LNFMS-E

形状図

LNFMS-Eフラットテンションレバー(おねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M8
M10
M12
M16
Lm
すべて
12
16
20
25
32
40
50
63
80

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H H' h s A B D d 歯数 最大荷重*1
(N)
最大締付力*1
(kN)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LNFMS-32-M8-12-E M8 1.25 12 90 36 40 20.5 1.5 8 20 32 13.5 24 120 10 147 8,510 9,361 CAD カート 実働15日目出荷
LNFMS-32-M8-16-E M8 1.25 16 90 36 40 20.5 1.5 8 20 32 13.5 24 120 10 148 8,530 9,383 CAD カート 実働15日目出荷
LNFMS-32-M8-20-E M8 1.25 20 90 36 40 20.5 1.5 8 20 32 13.5 24 120 10 149 8,560 9,416 CAD カート 実働15日目出荷
LNFMS-32-M8-25-E M8 1.25 25 90 36 40 20.5 1.5 8 20 32 13.5 24 120 10 151 8,580 9,438 CAD カート 在庫品
LNFMS-32-M8-32-E M8 1.25 32 90 36 40 20.5 1.5 8 20 32 13.5 24 120 10 153 8,710 9,581 CAD カート 在庫品
LNFMS-32-M8-40-E M8 1.25 40 90 36 40 20.5 1.5 8 20 32 13.5 24 120 10 156 8,780 9,658 CAD カート 実働15日目出荷
LNFMS-32-M8-50-E M8 1.25 50 90 36 40 20.5 1.5 8 20 32 13.5 24 120 10 158 8,900 9,790 CAD カート 実働15日目出荷
LNFMS-36-M10-16-E M10 1.5 16 107.5 45 49.5 24.5 2 10 25 36 16 26 210 16 235 9,640 10,604 CAD カート 実働15日目出荷
LNFMS-36-M10-20-E M10 1.5 20 107.5 45 49.5 24.5 2 10 25 36 16 26 210 16 237 9,670 10,637 CAD カート 実働15日目出荷
LNFMS-36-M10-25-E M10 1.5 25 107.5 45 49.5 24.5 2 10 25 36 16 26 210 16 239 9,780 10,758 CAD カート 実働15日目出荷
LNFMS-36-M10-32-E M10 1.5 32 107.5 45 49.5 24.5 2 10 25 36 16 26 210 16 242 9,890 10,879 CAD カート 在庫品
LNFMS-36-M10-40-E M10 1.5 40 107.5 45 49.5 24.5 2 10 25 36 16 26 210 16 246 9,970 10,967 CAD カート 実働15日目出荷
LNFMS-36-M10-50-E M10 1.5 50 107.5 45 49.5 24.5 2 10 25 36 16 26 210 16 252 10,200 11,220 CAD カート 実働15日目出荷
LNFMS-36-M10-63-E M10 1.5 63 107.5 45 49.5 24.5 2 10 25 36 16 26 210 16 259 10,400 11,440 CAD カート 実働15日目出荷
LNFMS-36-M10-80-E M10 1.5 80 107.5 45 49.5 24.5 2 10 25 36 16 26 210 16 266 10,600 11,660 CAD カート 実働15日目出荷
LNFMS-40-M12-25-E M12 1.75 25 115 53 57.5 30 4 12 30 40 19 28 340 23 336 11,200 12,320 CAD カート 実働15日目出荷
LNFMS-40-M12-32-E M12 1.75 32 115 53 57.5 30 4 12 30 40 19 28 340 23 342 11,300 12,430 CAD カート 実働15日目出荷
LNFMS-40-M12-40-E M12 1.75 40 115 53 57.5 30 4 12 30 40 19 28 340 23 348 11,400 12,540 CAD カート 実働15日目出荷
LNFMS-40-M12-50-E M12 1.75 50 115 53 57.5 30 4 12 30 40 19 28 340 23 355 11,600 12,760 CAD カート 実働15日目出荷
LNFMS-40-M12-63-E M12 1.75 63 115 53 57.5 30 4 12 30 40 19 28 340 23 364 11,900 13,090 CAD カート 実働15日目出荷
LNFMS-40-M12-80-E M12 1.75 80 115 53 57.5 30 4 12 30 40 19 28 340 23 376 12,100 13,310 CAD カート 実働15日目出荷
LNFMS-45-M16-32-E M16 2 32 129 64 69 35.5 4 12 32 45 23 30 760 43 488 13,800 15,180 CAD カート 在庫品
LNFMS-45-M16-40-E M16 2 40 129 64 69 35.5 4 12 32 45 23 30 760 43 498 13,900 15,290 CAD カート 実働15日目出荷
LNFMS-45-M16-50-E M16 2 50 129 64 69 35.5 4 12 32 45 23 30 760 43 512 14,100 15,510 CAD カート 実働15日目出荷
LNFMS-45-M16-63-E M16 2 63 129 64 69 35.5 4 12 32 45 23 30 760 43 529 14,500 15,950 CAD カート 実働15日目出荷
LNFMS-45-M16-80-E M16 2 80 129 64 69 35.5 4 12 32 45 23 30 760 43 549 15,100 16,610 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
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
LNFMS
レバー部 SUS303
ねじ部 SUS303
本体 SUS303
グリップ フェノール樹脂(黒)

特長

  • フラットな形状のテンションレバー。上下スペースにゆとりのない場所に。
  • 回し半径が大きく、小さい力で大きな締付力が得られます。
  • ねじに対するレバーの位相角度を自由に調整できます。
  • LNFM-E LNFMS-Eのレバー操作部は角度がついており、手が入りやすくレバーを握るスペースを確保できます。
  • 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
商品記号 タイプ ねじ部材質
LNFM-D 水平レバー スティール製
LNFMS-D 水平レバー ステンレス製
LNFM-E 角度つきレバー スティール製
LNFMS-E 角度つきレバー ステンレス製

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランプレバーを他の条件で探す

種類を選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじの長さ(Lm)を選ぶ

T字タイプの回し半径を選ぶ

クランプレバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります