• クランプレバー

テンションレバー(めねじ)

Tension Lever

LNTFS-E

形状図

LNTFS-Eテンションレバー(めねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
M12
Lf
すべて
11
14
17

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf R H H' h s A B D d 歯数 最大荷重*1
(N)
最大締付力*1
(kN)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LNTFS-21-M6-E M6 1 11 65 59 63 33.5 1 8 20 21 13.5 24 70 5.5 97 6,580 7,238 CAD カート 実働15日目出荷
LNTFS-21-M8-E M8 1.25 11 65 59 63 33.5 1 8 20 21 13.5 24 170 10 95 6,580 7,238 CAD カート 実働15日目出荷
LNTFS-24-M8-E M8 1.25 14 89 75 79.5 40 2.5 10 25 24 16 26 130 10 161 7,630 8,393 CAD カート 実働15日目出荷
LNTFS-24-M10-E M10 1.5 14 89 75 79.5 40 2.5 10 25 24 16 26 250 16 157 7,630 8,393 CAD カート 実働15日目出荷
LNTFS-28-M10-E M10 1.5 17 100.5 89 93.5 48.5 4.5 12 30 28 19 28 220 16 264 9,110 10,021 CAD カート 実働15日目出荷
LNTFS-28-M12-E M12 1.75 17 100.5 89 93.5 48.5 4.5 12 30 28 19 28 390 23 258 9,110 10,021 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
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
LNTFS
レバー部 SUS303
ねじ部 SUS303
本体 SUS303
グリップ フェノール樹脂(黒)

特長

  • テンションレバーのスタンダードタイプ。
  • 回し半径が大きく、小さい力で大きな締付力が得られます。
  • ねじに対するレバーの位相角度を自由に調整できます。
  • LNTF-Dはレバー部が水平のため、上部スペースに制限がある場合に適しています。
  • 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
商品記号 タイプ ねじ部材質
LNTF-D 水平レバー スティール製
LNTF-E 角度つきレバー スティール製
LNTFS-E 角度つきレバー ステンレス製

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランプレバーを他の条件で探す

種類を選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじの長さ(Lm)を選ぶ

T字タイプの回し半径を選ぶ

クランプレバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります