寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | W | H | H' | h | s | T | D | d | Ds | ts | Dw | tw | s1 | 歯数 | 最大荷重*1 (N) |
最大締付力*1 (kN) |
質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUDM-52-5-12-W-BK | M5 | 0.8 | 12 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 72 | 2.7 | 20 | BK | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-5-12-W-BL | M5 | 0.8 | 12 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 72 | 2.7 | 20 | BL | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-5-12-W-OR | M5 | 0.8 | 12 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 72 | 2.7 | 20 | OR | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-5-12-W-SG | M5 | 0.8 | 12 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 72 | 2.7 | 20 | SG | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-5-12-W-YW | M5 | 0.8 | 12 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 72 | 2.7 | 20 | YW | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-5-16-W-BK | M5 | 0.8 | 16 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 72 | 2.7 | 21 | BK | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-5-16-W-BL | M5 | 0.8 | 16 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 72 | 2.7 | 21 | BL | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-5-16-W-OR | M5 | 0.8 | 16 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 72 | 2.7 | 21 | OR | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-5-16-W-SG | M5 | 0.8 | 16 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 72 | 2.7 | 21 | SG | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-5-16-W-YW | M5 | 0.8 | 16 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 72 | 2.7 | 21 | YW | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-5-20-W-BK | M5 | 0.8 | 20 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 72 | 2.7 | 21 | BK | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-5-20-W-BL | M5 | 0.8 | 20 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 72 | 2.7 | 21 | BL | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-5-20-W-OR | M5 | 0.8 | 20 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 72 | 2.7 | 21 | OR | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-5-20-W-SG | M5 | 0.8 | 20 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 72 | 2.7 | 21 | SG | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-5-20-W-YW | M5 | 0.8 | 20 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 72 | 2.7 | 21 | YW | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-5-25-W-BK | M5 | 0.8 | 25 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 72 | 2.7 | 22 | BK | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-5-25-W-BL | M5 | 0.8 | 25 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 72 | 2.7 | 22 | BL | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-5-25-W-OR | M5 | 0.8 | 25 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 72 | 2.7 | 22 | OR | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-5-25-W-SG | M5 | 0.8 | 25 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 72 | 2.7 | 22 | SG | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-5-25-W-YW | M5 | 0.8 | 25 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 72 | 2.7 | 22 | YW | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-5-32-W-BK | M5 | 0.8 | 32 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 72 | 2.7 | 22 | BK | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-5-32-W-BL | M5 | 0.8 | 32 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 72 | 2.7 | 22 | BL | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-5-32-W-OR | M5 | 0.8 | 32 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 72 | 2.7 | 22 | OR | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-5-32-W-SG | M5 | 0.8 | 32 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 72 | 2.7 | 22 | SG | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-5-32-W-YW | M5 | 0.8 | 32 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 72 | 2.7 | 22 | YW | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-5-40-W-BK | M5 | 0.8 | 40 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 72 | 2.7 | 23 | BK | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-5-40-W-BL | M5 | 0.8 | 40 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 72 | 2.7 | 23 | BL | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-5-40-W-OR | M5 | 0.8 | 40 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 72 | 2.7 | 23 | OR | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-5-40-W-SG | M5 | 0.8 | 40 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 72 | 2.7 | 23 | SG | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-5-40-W-YW | M5 | 0.8 | 40 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 72 | 2.7 | 23 | YW | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-5-50-W-BK | M5 | 0.8 | 50 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 72 | 2.7 | 25 | BK | 1,080 | 1,188 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-5-50-W-BL | M5 | 0.8 | 50 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 72 | 2.7 | 25 | BL | 1,080 | 1,188 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-5-50-W-OR | M5 | 0.8 | 50 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 72 | 2.7 | 25 | OR | 1,080 | 1,188 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-5-50-W-SG | M5 | 0.8 | 50 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 72 | 2.7 | 25 | SG | 1,080 | 1,188 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-5-50-W-YW | M5 | 0.8 | 50 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 72 | 2.7 | 25 | YW | 1,080 | 1,188 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-6-12-W-BK | M6 | 1 | 12 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 120 | 3.8 | 21 | BK | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-6-12-W-BL | M6 | 1 | 12 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 120 | 3.8 | 21 | BL | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-6-12-W-OR | M6 | 1 | 12 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 120 | 3.8 | 21 | OR | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-6-12-W-SG | M6 | 1 | 12 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 120 | 3.8 | 21 | SG | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-6-12-W-YW | M6 | 1 | 12 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 120 | 3.8 | 21 | YW | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-6-16-W-BK | M6 | 1 | 16 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 120 | 3.8 | 21 | BK | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-6-16-W-BL | M6 | 1 | 16 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 120 | 3.8 | 21 | BL | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-6-16-W-OR | M6 | 1 | 16 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 120 | 3.8 | 21 | OR | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-6-16-W-SG | M6 | 1 | 16 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 120 | 3.8 | 21 | SG | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-6-16-W-YW | M6 | 1 | 16 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 120 | 3.8 | 21 | YW | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-6-20-W-BK | M6 | 1 | 20 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 120 | 3.8 | 22 | BK | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-6-20-W-BL | M6 | 1 | 20 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 120 | 3.8 | 22 | BL | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-6-20-W-OR | M6 | 1 | 20 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 120 | 3.8 | 22 | OR | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-6-20-W-SG | M6 | 1 | 20 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 120 | 3.8 | 22 | SG | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-6-20-W-YW | M6 | 1 | 20 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 120 | 3.8 | 22 | YW | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-6-25-W-BK | M6 | 1 | 25 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 120 | 3.8 | 23 | BK | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-6-25-W-BL | M6 | 1 | 25 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 120 | 3.8 | 23 | BL | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-6-25-W-OR | M6 | 1 | 25 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 120 | 3.8 | 23 | OR | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-6-25-W-SG | M6 | 1 | 25 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 120 | 3.8 | 23 | SG | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-6-25-W-YW | M6 | 1 | 25 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 120 | 3.8 | 23 | YW | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-6-32-W-BK | M6 | 1 | 32 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 120 | 3.8 | 24 | BK | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-6-32-W-BL | M6 | 1 | 32 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 120 | 3.8 | 24 | BL | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-6-32-W-OR | M6 | 1 | 32 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 120 | 3.8 | 24 | OR | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-6-32-W-SG | M6 | 1 | 32 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 120 | 3.8 | 24 | SG | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-6-32-W-YW | M6 | 1 | 32 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 120 | 3.8 | 24 | YW | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-6-40-W-BK | M6 | 1 | 40 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 120 | 3.8 | 25 | BK | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-6-40-W-BL | M6 | 1 | 40 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 120 | 3.8 | 25 | BL | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-6-40-W-OR | M6 | 1 | 40 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 120 | 3.8 | 25 | OR | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-6-40-W-SG | M6 | 1 | 40 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 120 | 3.8 | 25 | SG | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-6-40-W-YW | M6 | 1 | 40 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 120 | 3.8 | 25 | YW | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-6-50-W-BK | M6 | 1 | 50 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 120 | 3.8 | 27 | BK | 1,090 | 1,199 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-6-50-W-BL | M6 | 1 | 50 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 120 | 3.8 | 27 | BL | 1,090 | 1,199 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-6-50-W-OR | M6 | 1 | 50 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 120 | 3.8 | 27 | OR | 1,090 | 1,199 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-6-50-W-SG | M6 | 1 | 50 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 120 | 3.8 | 27 | SG | 1,090 | 1,199 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-52-6-50-W-YW | M6 | 1 | 50 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 120 | 3.8 | 27 | YW | 1,090 | 1,199 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-67-8-12-W-BK | M8 | 1.25 | 12 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 15.4 | 2 | 16 | 0.8 | 6 | 24 | 230 | 7 | 42 | BK | 1,190 | 1,309 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-67-8-12-W-BL | M8 | 1.25 | 12 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 15.4 | 2 | 16 | 0.8 | 6 | 24 | 230 | 7 | 42 | BL | 1,190 | 1,309 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-67-8-12-W-OR | M8 | 1.25 | 12 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 15.4 | 2 | 16 | 0.8 | 6 | 24 | 230 | 7 | 42 | OR | 1,190 | 1,309 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-67-8-12-W-SG | M8 | 1.25 | 12 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 15.4 | 2 | 16 | 0.8 | 6 | 24 | 230 | 7 | 42 | SG | 1,190 | 1,309 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-67-8-12-W-YW | M8 | 1.25 | 12 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 15.4 | 2 | 16 | 0.8 | 6 | 24 | 230 | 7 | 42 | YW | 1,190 | 1,309 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-67-8-16-W-BK | M8 | 1.25 | 16 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 15.4 | 2 | 16 | 0.8 | 6 | 24 | 230 | 7 | 44 | BK | 1,190 | 1,309 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-67-8-16-W-BL | M8 | 1.25 | 16 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 15.4 | 2 | 16 | 0.8 | 6 | 24 | 230 | 7 | 44 | BL | 1,190 | 1,309 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-67-8-16-W-OR | M8 | 1.25 | 16 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 15.4 | 2 | 16 | 0.8 | 6 | 24 | 230 | 7 | 44 | OR | 1,190 | 1,309 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-67-8-16-W-SG | M8 | 1.25 | 16 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 15.4 | 2 | 16 | 0.8 | 6 | 24 | 230 | 7 | 44 | SG | 1,190 | 1,309 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-67-8-16-W-YW | M8 | 1.25 | 16 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 15.4 | 2 | 16 | 0.8 | 6 | 24 | 230 | 7 | 44 | YW | 1,190 | 1,309 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-67-8-20-W-BK | M8 | 1.25 | 20 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 15.4 | 2 | 16 | 0.8 | 6 | 24 | 230 | 7 | 45 | BK | 1,190 | 1,309 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-67-8-20-W-BL | M8 | 1.25 | 20 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 15.4 | 2 | 16 | 0.8 | 6 | 24 | 230 | 7 | 45 | BL | 1,190 | 1,309 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-67-8-20-W-OR | M8 | 1.25 | 20 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 15.4 | 2 | 16 | 0.8 | 6 | 24 | 230 | 7 | 45 | OR | 1,190 | 1,309 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-67-8-20-W-SG | M8 | 1.25 | 20 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 15.4 | 2 | 16 | 0.8 | 6 | 24 | 230 | 7 | 45 | SG | 1,190 | 1,309 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-67-8-20-W-YW | M8 | 1.25 | 20 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 15.4 | 2 | 16 | 0.8 | 6 | 24 | 230 | 7 | 45 | YW | 1,190 | 1,309 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-67-8-25-W-BK | M8 | 1.25 | 25 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 15.4 | 2 | 16 | 0.8 | 6 | 24 | 230 | 7 | 47 | BK | 1,190 | 1,309 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-67-8-25-W-BL | M8 | 1.25 | 25 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 15.4 | 2 | 16 | 0.8 | 6 | 24 | 230 | 7 | 47 | BL | 1,190 | 1,309 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-67-8-25-W-OR | M8 | 1.25 | 25 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 15.4 | 2 | 16 | 0.8 | 6 | 24 | 230 | 7 | 47 | OR | 1,190 | 1,309 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-67-8-25-W-SG | M8 | 1.25 | 25 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 15.4 | 2 | 16 | 0.8 | 6 | 24 | 230 | 7 | 47 | SG | 1,190 | 1,309 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-67-8-25-W-YW | M8 | 1.25 | 25 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 15.4 | 2 | 16 | 0.8 | 6 | 24 | 230 | 7 | 47 | YW | 1,190 | 1,309 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-67-8-32-W-BK | M8 | 1.25 | 32 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 15.4 | 2 | 16 | 0.8 | 6 | 24 | 230 | 7 | 49 | BK | 1,190 | 1,309 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-67-8-32-W-BL | M8 | 1.25 | 32 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 15.4 | 2 | 16 | 0.8 | 6 | 24 | 230 | 7 | 49 | BL | 1,190 | 1,309 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-67-8-32-W-OR | M8 | 1.25 | 32 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 15.4 | 2 | 16 | 0.8 | 6 | 24 | 230 | 7 | 49 | OR | 1,190 | 1,309 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-67-8-32-W-SG | M8 | 1.25 | 32 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 15.4 | 2 | 16 | 0.8 | 6 | 24 | 230 | 7 | 49 | SG | 1,190 | 1,309 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-67-8-32-W-YW | M8 | 1.25 | 32 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 15.4 | 2 | 16 | 0.8 | 6 | 24 | 230 | 7 | 49 | YW | 1,190 | 1,309 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-67-8-40-W-BK | M8 | 1.25 | 40 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 15.4 | 2 | 16 | 0.8 | 6 | 24 | 230 | 7 | 51 | BK | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-67-8-40-W-BL | M8 | 1.25 | 40 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 15.4 | 2 | 16 | 0.8 | 6 | 24 | 230 | 7 | 51 | BL | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-67-8-40-W-OR | M8 | 1.25 | 40 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 15.4 | 2 | 16 | 0.8 | 6 | 24 | 230 | 7 | 51 | OR | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-67-8-40-W-SG | M8 | 1.25 | 40 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 15.4 | 2 | 16 | 0.8 | 6 | 24 | 230 | 7 | 51 | SG | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-67-8-40-W-YW | M8 | 1.25 | 40 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 15.4 | 2 | 16 | 0.8 | 6 | 24 | 230 | 7 | 51 | YW | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-67-8-50-W-BK | M8 | 1.25 | 50 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 15.4 | 2 | 16 | 0.8 | 6 | 24 | 230 | 7 | 54 | BK | 1,240 | 1,364 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-67-8-50-W-BL | M8 | 1.25 | 50 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 15.4 | 2 | 16 | 0.8 | 6 | 24 | 230 | 7 | 54 | BL | 1,240 | 1,364 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-67-8-50-W-OR | M8 | 1.25 | 50 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 15.4 | 2 | 16 | 0.8 | 6 | 24 | 230 | 7 | 54 | OR | 1,240 | 1,364 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-67-8-50-W-SG | M8 | 1.25 | 50 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 15.4 | 2 | 16 | 0.8 | 6 | 24 | 230 | 7 | 54 | SG | 1,240 | 1,364 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-67-8-50-W-YW | M8 | 1.25 | 50 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 15.4 | 2 | 16 | 0.8 | 6 | 24 | 230 | 7 | 54 | YW | 1,240 | 1,364 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-67-8-63-W-BK | M8 | 1.25 | 63 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 15.4 | 2 | 16 | 0.8 | 6 | 24 | 230 | 7 | 58 | BK | 1,290 | 1,419 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-67-8-63-W-BL | M8 | 1.25 | 63 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 15.4 | 2 | 16 | 0.8 | 6 | 24 | 230 | 7 | 58 | BL | 1,290 | 1,419 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-67-8-63-W-OR | M8 | 1.25 | 63 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 15.4 | 2 | 16 | 0.8 | 6 | 24 | 230 | 7 | 58 | OR | 1,290 | 1,419 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-67-8-63-W-SG | M8 | 1.25 | 63 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 15.4 | 2 | 16 | 0.8 | 6 | 24 | 230 | 7 | 58 | SG | 1,290 | 1,419 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-67-8-63-W-YW | M8 | 1.25 | 63 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 15.4 | 2 | 16 | 0.8 | 6 | 24 | 230 | 7 | 58 | YW | 1,290 | 1,419 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-10-16-W-BK | M10 | 1.5 | 16 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 18.4 | 2.5 | 20 | 1 | 7 | 26 | 390 | 11 | 71 | BK | 1,400 | 1,540 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-10-16-W-BL | M10 | 1.5 | 16 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 18.4 | 2.5 | 20 | 1 | 7 | 26 | 390 | 11 | 71 | BL | 1,400 | 1,540 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-10-16-W-OR | M10 | 1.5 | 16 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 18.4 | 2.5 | 20 | 1 | 7 | 26 | 390 | 11 | 71 | OR | 1,400 | 1,540 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-10-16-W-SG | M10 | 1.5 | 16 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 18.4 | 2.5 | 20 | 1 | 7 | 26 | 390 | 11 | 71 | SG | 1,400 | 1,540 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-10-16-W-YW | M10 | 1.5 | 16 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 18.4 | 2.5 | 20 | 1 | 7 | 26 | 390 | 11 | 71 | YW | 1,400 | 1,540 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-10-20-W-BK | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 18.4 | 2.5 | 20 | 1 | 7 | 26 | 390 | 11 | 73 | BK | 1,400 | 1,540 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-10-20-W-BL | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 18.4 | 2.5 | 20 | 1 | 7 | 26 | 390 | 11 | 73 | BL | 1,400 | 1,540 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-10-20-W-OR | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 18.4 | 2.5 | 20 | 1 | 7 | 26 | 390 | 11 | 73 | OR | 1,400 | 1,540 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-10-20-W-SG | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 18.4 | 2.5 | 20 | 1 | 7 | 26 | 390 | 11 | 73 | SG | 1,400 | 1,540 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-10-20-W-YW | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 18.4 | 2.5 | 20 | 1 | 7 | 26 | 390 | 11 | 73 | YW | 1,400 | 1,540 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-10-25-W-BK | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 18.4 | 2.5 | 20 | 1 | 7 | 26 | 390 | 11 | 76 | BK | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-10-25-W-BL | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 18.4 | 2.5 | 20 | 1 | 7 | 26 | 390 | 11 | 76 | BL | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-10-25-W-OR | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 18.4 | 2.5 | 20 | 1 | 7 | 26 | 390 | 11 | 76 | OR | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-10-25-W-SG | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 18.4 | 2.5 | 20 | 1 | 7 | 26 | 390 | 11 | 76 | SG | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-10-25-W-YW | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 18.4 | 2.5 | 20 | 1 | 7 | 26 | 390 | 11 | 76 | YW | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-10-32-W-BK | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 18.4 | 2.5 | 20 | 1 | 7 | 26 | 390 | 11 | 79 | BK | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-10-32-W-BL | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 18.4 | 2.5 | 20 | 1 | 7 | 26 | 390 | 11 | 79 | BL | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-10-32-W-OR | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 18.4 | 2.5 | 20 | 1 | 7 | 26 | 390 | 11 | 79 | OR | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-10-32-W-SG | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 18.4 | 2.5 | 20 | 1 | 7 | 26 | 390 | 11 | 79 | SG | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-10-32-W-YW | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 18.4 | 2.5 | 20 | 1 | 7 | 26 | 390 | 11 | 79 | YW | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-10-40-W-BK | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 18.4 | 2.5 | 20 | 1 | 7 | 26 | 390 | 11 | 83 | BK | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-10-40-W-BL | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 18.4 | 2.5 | 20 | 1 | 7 | 26 | 390 | 11 | 83 | BL | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-10-40-W-OR | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 18.4 | 2.5 | 20 | 1 | 7 | 26 | 390 | 11 | 83 | OR | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-10-40-W-SG | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 18.4 | 2.5 | 20 | 1 | 7 | 26 | 390 | 11 | 83 | SG | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-10-40-W-YW | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 18.4 | 2.5 | 20 | 1 | 7 | 26 | 390 | 11 | 83 | YW | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-10-50-W-BK | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 18.4 | 2.5 | 20 | 1 | 7 | 26 | 390 | 11 | 88 | BK | 1,460 | 1,606 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-10-50-W-BL | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 18.4 | 2.5 | 20 | 1 | 7 | 26 | 390 | 11 | 88 | BL | 1,460 | 1,606 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-10-50-W-OR | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 18.4 | 2.5 | 20 | 1 | 7 | 26 | 390 | 11 | 88 | OR | 1,460 | 1,606 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-10-50-W-SG | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 18.4 | 2.5 | 20 | 1 | 7 | 26 | 390 | 11 | 88 | SG | 1,460 | 1,606 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-10-50-W-YW | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 18.4 | 2.5 | 20 | 1 | 7 | 26 | 390 | 11 | 88 | YW | 1,460 | 1,606 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-10-63-W-BK | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 18.4 | 2.5 | 20 | 1 | 7 | 26 | 390 | 11 | 94 | BK | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-10-63-W-BL | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 18.4 | 2.5 | 20 | 1 | 7 | 26 | 390 | 11 | 94 | BL | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-10-63-W-OR | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 18.4 | 2.5 | 20 | 1 | 7 | 26 | 390 | 11 | 94 | OR | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-10-63-W-SG | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 18.4 | 2.5 | 20 | 1 | 7 | 26 | 390 | 11 | 94 | SG | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-10-63-W-YW | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 18.4 | 2.5 | 20 | 1 | 7 | 26 | 390 | 11 | 94 | YW | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-10-80-W-BK | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 18.4 | 2.5 | 20 | 1 | 7 | 26 | 390 | 11 | 103 | BK | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-10-80-W-BL | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 18.4 | 2.5 | 20 | 1 | 7 | 26 | 390 | 11 | 103 | BL | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-10-80-W-OR | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 18.4 | 2.5 | 20 | 1 | 7 | 26 | 390 | 11 | 103 | OR | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-10-80-W-SG | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 18.4 | 2.5 | 20 | 1 | 7 | 26 | 390 | 11 | 103 | SG | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDM-78-10-80-W-YW | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 18.4 | 2.5 | 20 | 1 | 7 | 26 | 390 | 11 | 103 | YW | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
材質・仕上げ
| LUDM-W | |
|---|---|
| レバー部 | ナイロン6(各色) |
| ねじ部 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ばね座金 | SUS304 |
| 平座金 | SUS304 |
| 止めねじ | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| セレーションリング | 亜鉛ダイカスト |
| スプリング | ステンレス鋼線 |
特長
- ばね座金が組み込まれた、ダブルアームタイプのプラスティック製クランプレバー。
- ばね座金を組み込む作業が不要です。
- 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
- 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。

- ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。力がかかりやすく、操作しやすい形状です。
- ユニバーサルデザインについて⇒UDEX®シリーズ
- 回し半径は従来のプラクランプレバーの約半分。省スペース。
- 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
- 機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。
- 品番の末尾記号により、レバー部の色が選択できます。
| 末尾記号 | レバー部の色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| SG | つや消しシルバー |
| OR | つや消しオレンジ |
| BL | つや消しブルー |
| YW | つや消しイエロー |
"落ちない座金"でイライラ解消!座金組み込みクランプレバー
クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方
使用上の注意
レバーの締めつけ前に、図1のように平座金がヌスミ加工部にあることを確認してください。図2のように平座金がねじ山にかかった状態で締めつけると平座金が変形することがあります。
使用例
長穴の締めつけにもご使用いただけます。
長穴の幅は、ねじの呼び+0.5mm以下としてください。