寸法・CAD・価格
絞り込み
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | W | H | H' | h | s | T | D | d | 歯数 | 最大荷重*1 (N) |
最大締付力*1 (kN) |
質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUDMS-52-3-6-BK | M3 | 0.5 | 6 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 15 | BK | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-3-6-BL | M3 | 0.5 | 6 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 15 | BL | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-3-6-OR | M3 | 0.5 | 6 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 15 | OR | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-3-6-SG | M3 | 0.5 | 6 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 15 | SG | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-3-6-YW | M3 | 0.5 | 6 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 15 | YW | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-3-8-BK | M3 | 0.5 | 8 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 15 | BK | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-3-8-BL | M3 | 0.5 | 8 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 15 | BL | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-3-8-OR | M3 | 0.5 | 8 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 15 | OR | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-3-8-SG | M3 | 0.5 | 8 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 15 | SG | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-3-8-YW | M3 | 0.5 | 8 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 15 | YW | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-3-10-BK | M3 | 0.5 | 10 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 16 | BK | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-3-10-BL | M3 | 0.5 | 10 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 16 | BL | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-3-10-OR | M3 | 0.5 | 10 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 16 | OR | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-3-10-SG | M3 | 0.5 | 10 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 16 | SG | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-3-10-YW | M3 | 0.5 | 10 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 16 | YW | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-3-12-BK | M3 | 0.5 | 12 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 16 | BK | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-3-12-BL | M3 | 0.5 | 12 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 16 | BL | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-3-12-OR | M3 | 0.5 | 12 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 16 | OR | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-3-12-SG | M3 | 0.5 | 12 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 16 | SG | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-3-12-YW | M3 | 0.5 | 12 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 16 | YW | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-3-16-BK | M3 | 0.5 | 16 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 16 | BK | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-3-16-BL | M3 | 0.5 | 16 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 16 | BL | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-3-16-OR | M3 | 0.5 | 16 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 16 | OR | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-3-16-SG | M3 | 0.5 | 16 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 16 | SG | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-3-16-YW | M3 | 0.5 | 16 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 16 | YW | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-4-10-BK | M4 | 0.7 | 10 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 36 | 1.7 | 16 | BK | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-4-10-BL | M4 | 0.7 | 10 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 36 | 1.7 | 16 | BL | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-4-10-OR | M4 | 0.7 | 10 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 36 | 1.7 | 16 | OR | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-4-10-SG | M4 | 0.7 | 10 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 36 | 1.7 | 16 | SG | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-4-10-YW | M4 | 0.7 | 10 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 36 | 1.7 | 16 | YW | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-4-12-BK | M4 | 0.7 | 12 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 36 | 1.7 | 16 | BK | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-4-12-BL | M4 | 0.7 | 12 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 36 | 1.7 | 16 | BL | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-4-12-OR | M4 | 0.7 | 12 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 36 | 1.7 | 16 | OR | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-4-12-SG | M4 | 0.7 | 12 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 36 | 1.7 | 16 | SG | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-4-12-YW | M4 | 0.7 | 12 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 36 | 1.7 | 16 | YW | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-4-16-BK | M4 | 0.7 | 16 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 36 | 1.7 | 16 | BK | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-4-16-BL | M4 | 0.7 | 16 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 36 | 1.7 | 16 | BL | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-4-16-OR | M4 | 0.7 | 16 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 36 | 1.7 | 16 | OR | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-4-16-SG | M4 | 0.7 | 16 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 36 | 1.7 | 16 | SG | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-4-16-YW | M4 | 0.7 | 16 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 36 | 1.7 | 16 | YW | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-4-20-BK | M4 | 0.7 | 20 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 36 | 1.7 | 16 | BK | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-4-20-BL | M4 | 0.7 | 20 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 36 | 1.7 | 16 | BL | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-4-20-OR | M4 | 0.7 | 20 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 36 | 1.7 | 16 | OR | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-4-20-SG | M4 | 0.7 | 20 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 36 | 1.7 | 16 | SG | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-4-20-YW | M4 | 0.7 | 20 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 36 | 1.7 | 16 | YW | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-4-25-BK | M4 | 0.7 | 25 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 36 | 1.7 | 17 | BK | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-4-25-BL | M4 | 0.7 | 25 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 36 | 1.7 | 17 | BL | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-4-25-OR | M4 | 0.7 | 25 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 36 | 1.7 | 17 | OR | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-4-25-SG | M4 | 0.7 | 25 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 36 | 1.7 | 17 | SG | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-4-25-YW | M4 | 0.7 | 25 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 36 | 1.7 | 17 | YW | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-4-32-BK | M4 | 0.7 | 32 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 36 | 1.7 | 17 | BK | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-4-32-BL | M4 | 0.7 | 32 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 36 | 1.7 | 17 | BL | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-4-32-OR | M4 | 0.7 | 32 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 36 | 1.7 | 17 | OR | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-4-32-SG | M4 | 0.7 | 32 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 36 | 1.7 | 17 | SG | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-4-32-YW | M4 | 0.7 | 32 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 36 | 1.7 | 17 | YW | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-5-12-BK | M5 | 0.8 | 12 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 17 | BK | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-5-12-BL | M5 | 0.8 | 12 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 17 | BL | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-5-12-OR | M5 | 0.8 | 12 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 17 | OR | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-5-12-SG | M5 | 0.8 | 12 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 17 | SG | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-5-12-YW | M5 | 0.8 | 12 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 17 | YW | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-5-16-BK | M5 | 0.8 | 16 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 17 | BK | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-5-16-BL | M5 | 0.8 | 16 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 17 | BL | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-5-16-OR | M5 | 0.8 | 16 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 17 | OR | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-5-16-SG | M5 | 0.8 | 16 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 17 | SG | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-5-16-YW | M5 | 0.8 | 16 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 17 | YW | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-5-20-BK | M5 | 0.8 | 20 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 17 | BK | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-5-20-BL | M5 | 0.8 | 20 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 17 | BL | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-5-20-OR | M5 | 0.8 | 20 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 17 | OR | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-5-20-SG | M5 | 0.8 | 20 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 17 | SG | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-5-20-YW | M5 | 0.8 | 20 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 17 | YW | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-5-25-BK | M5 | 0.8 | 25 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 18 | BK | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-5-25-BL | M5 | 0.8 | 25 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 18 | BL | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-5-25-OR | M5 | 0.8 | 25 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 18 | OR | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-5-25-SG | M5 | 0.8 | 25 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 18 | SG | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-5-25-YW | M5 | 0.8 | 25 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 18 | YW | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-5-32-BK | M5 | 0.8 | 32 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 19 | BK | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-5-32-BL | M5 | 0.8 | 32 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 19 | BL | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-5-32-OR | M5 | 0.8 | 32 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 19 | OR | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-5-32-SG | M5 | 0.8 | 32 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 19 | SG | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-5-32-YW | M5 | 0.8 | 32 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 19 | YW | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-5-40-BK | M5 | 0.8 | 40 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 20 | BK | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-5-40-BL | M5 | 0.8 | 40 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 20 | BL | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-5-40-OR | M5 | 0.8 | 40 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 20 | OR | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-5-40-SG | M5 | 0.8 | 40 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 20 | SG | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-5-40-YW | M5 | 0.8 | 40 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 20 | YW | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-5-50-BK | M5 | 0.8 | 50 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 21 | BK | 1,380 | 1,518 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-5-50-BL | M5 | 0.8 | 50 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 21 | BL | 1,380 | 1,518 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-5-50-OR | M5 | 0.8 | 50 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 21 | OR | 1,380 | 1,518 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-5-50-SG | M5 | 0.8 | 50 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 21 | SG | 1,380 | 1,518 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-5-50-YW | M5 | 0.8 | 50 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 21 | YW | 1,380 | 1,518 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-6-12-BK | M6 | 1 | 12 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | 17 | BK | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-6-12-BL | M6 | 1 | 12 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | 17 | BL | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-6-12-OR | M6 | 1 | 12 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | 17 | OR | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-6-12-SG | M6 | 1 | 12 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | 17 | SG | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-6-12-YW | M6 | 1 | 12 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | 17 | YW | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-6-16-BK | M6 | 1 | 16 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | 17 | BK | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-6-16-BL | M6 | 1 | 16 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | 17 | BL | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-6-16-OR | M6 | 1 | 16 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | 17 | OR | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-6-16-SG | M6 | 1 | 16 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | 17 | SG | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-6-16-YW | M6 | 1 | 16 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | 17 | YW | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-6-20-BK | M6 | 1 | 20 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | 18 | BK | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-6-20-BL | M6 | 1 | 20 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | 18 | BL | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-6-20-OR | M6 | 1 | 20 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | 18 | OR | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-6-20-SG | M6 | 1 | 20 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | 18 | SG | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-6-20-YW | M6 | 1 | 20 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | 18 | YW | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-6-25-BK | M6 | 1 | 25 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | 19 | BK | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-6-25-BL | M6 | 1 | 25 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | 19 | BL | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-6-25-OR | M6 | 1 | 25 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | 19 | OR | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-6-25-SG | M6 | 1 | 25 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | 19 | SG | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-6-25-YW | M6 | 1 | 25 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | 19 | YW | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-6-32-BK | M6 | 1 | 32 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | 20 | BK | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-6-32-BL | M6 | 1 | 32 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | 20 | BL | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-6-32-OR | M6 | 1 | 32 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | 20 | OR | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-6-32-SG | M6 | 1 | 32 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | 20 | SG | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-6-32-YW | M6 | 1 | 32 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | 20 | YW | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-6-40-BK | M6 | 1 | 40 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | 22 | BK | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-6-40-BL | M6 | 1 | 40 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | 22 | BL | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-6-40-OR | M6 | 1 | 40 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | 22 | OR | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-6-40-SG | M6 | 1 | 40 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | 22 | SG | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-6-40-YW | M6 | 1 | 40 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | 22 | YW | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-6-50-BK | M6 | 1 | 50 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | 23 | BK | 1,380 | 1,518 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-6-50-BL | M6 | 1 | 50 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | 23 | BL | 1,380 | 1,518 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-6-50-OR | M6 | 1 | 50 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | 23 | OR | 1,380 | 1,518 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-6-50-SG | M6 | 1 | 50 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | 23 | SG | 1,380 | 1,518 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-52-6-50-YW | M6 | 1 | 50 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | 23 | YW | 1,380 | 1,518 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-6-16-BK | M6 | 1 | 16 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 94 | 3.8 | 38 | BK | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-6-16-BL | M6 | 1 | 16 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 94 | 3.8 | 38 | BL | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-6-16-OR | M6 | 1 | 16 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 94 | 3.8 | 38 | OR | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-6-16-SG | M6 | 1 | 16 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 94 | 3.8 | 38 | SG | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-6-16-YW | M6 | 1 | 16 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 94 | 3.8 | 38 | YW | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-6-20-BK | M6 | 1 | 20 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 94 | 3.8 | 39 | BK | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-6-20-BL | M6 | 1 | 20 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 94 | 3.8 | 39 | BL | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-6-20-OR | M6 | 1 | 20 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 94 | 3.8 | 39 | OR | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-6-20-SG | M6 | 1 | 20 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 94 | 3.8 | 39 | SG | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-6-20-YW | M6 | 1 | 20 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 94 | 3.8 | 39 | YW | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-6-25-BK | M6 | 1 | 25 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 94 | 3.8 | 40 | BK | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-6-25-BL | M6 | 1 | 25 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 94 | 3.8 | 40 | BL | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-6-25-OR | M6 | 1 | 25 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 94 | 3.8 | 40 | OR | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-6-25-SG | M6 | 1 | 25 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 94 | 3.8 | 40 | SG | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-6-25-YW | M6 | 1 | 25 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 94 | 3.8 | 40 | YW | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-6-32-BK | M6 | 1 | 32 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 94 | 3.8 | 41 | BK | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-6-32-BL | M6 | 1 | 32 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 94 | 3.8 | 41 | BL | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-6-32-OR | M6 | 1 | 32 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 94 | 3.8 | 41 | OR | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-6-32-SG | M6 | 1 | 32 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 94 | 3.8 | 41 | SG | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-6-32-YW | M6 | 1 | 32 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 94 | 3.8 | 41 | YW | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-6-40-BK | M6 | 1 | 40 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 94 | 3.8 | 43 | BK | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-6-40-BL | M6 | 1 | 40 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 94 | 3.8 | 43 | BL | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-6-40-OR | M6 | 1 | 40 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 94 | 3.8 | 43 | OR | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-6-40-SG | M6 | 1 | 40 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 94 | 3.8 | 43 | SG | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-6-40-YW | M6 | 1 | 40 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 94 | 3.8 | 43 | YW | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-6-50-BK | M6 | 1 | 50 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 94 | 3.8 | 44 | BK | 1,900 | 2,090 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-6-50-BL | M6 | 1 | 50 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 94 | 3.8 | 44 | BL | 1,900 | 2,090 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-6-50-OR | M6 | 1 | 50 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 94 | 3.8 | 44 | OR | 1,900 | 2,090 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-6-50-SG | M6 | 1 | 50 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 94 | 3.8 | 44 | SG | 1,900 | 2,090 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-6-50-YW | M6 | 1 | 50 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 94 | 3.8 | 44 | YW | 1,900 | 2,090 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-6-63-BK | M6 | 1 | 63 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 94 | 3.8 | 46 | BK | 1,960 | 2,156 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-6-63-BL | M6 | 1 | 63 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 94 | 3.8 | 46 | BL | 1,960 | 2,156 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-6-63-OR | M6 | 1 | 63 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 94 | 3.8 | 46 | OR | 1,960 | 2,156 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-6-63-SG | M6 | 1 | 63 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 94 | 3.8 | 46 | SG | 1,960 | 2,156 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-6-63-YW | M6 | 1 | 63 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 94 | 3.8 | 46 | YW | 1,960 | 2,156 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-8-16-BK | M8 | 1.25 | 16 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | 41 | BK | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-8-16-BL | M8 | 1.25 | 16 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | 41 | BL | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-8-16-OR | M8 | 1.25 | 16 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | 41 | OR | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-8-16-SG | M8 | 1.25 | 16 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | 41 | SG | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-8-16-YW | M8 | 1.25 | 16 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | 41 | YW | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-8-20-BK | M8 | 1.25 | 20 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | 42 | BK | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-8-20-BL | M8 | 1.25 | 20 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | 42 | BL | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-8-20-OR | M8 | 1.25 | 20 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | 42 | OR | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-8-20-SG | M8 | 1.25 | 20 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | 42 | SG | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-8-20-YW | M8 | 1.25 | 20 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | 42 | YW | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-8-25-BK | M8 | 1.25 | 25 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | 44 | BK | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-8-25-BL | M8 | 1.25 | 25 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | 44 | BL | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-8-25-OR | M8 | 1.25 | 25 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | 44 | OR | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-8-25-SG | M8 | 1.25 | 25 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | 44 | SG | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-8-25-YW | M8 | 1.25 | 25 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | 44 | YW | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-8-32-BK | M8 | 1.25 | 32 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | 45 | BK | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-8-32-BL | M8 | 1.25 | 32 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | 45 | BL | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-8-32-OR | M8 | 1.25 | 32 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | 45 | OR | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-8-32-SG | M8 | 1.25 | 32 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | 45 | SG | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-8-32-YW | M8 | 1.25 | 32 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | 45 | YW | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-8-40-BK | M8 | 1.25 | 40 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | 48 | BK | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-8-40-BL | M8 | 1.25 | 40 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | 48 | BL | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-8-40-OR | M8 | 1.25 | 40 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | 48 | OR | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-8-40-SG | M8 | 1.25 | 40 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | 48 | SG | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-8-40-YW | M8 | 1.25 | 40 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | 48 | YW | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-8-50-BK | M8 | 1.25 | 50 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | 51 | BK | 1,900 | 2,090 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-8-50-BL | M8 | 1.25 | 50 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | 51 | BL | 1,900 | 2,090 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-8-50-OR | M8 | 1.25 | 50 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | 51 | OR | 1,900 | 2,090 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-8-50-SG | M8 | 1.25 | 50 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | 51 | SG | 1,900 | 2,090 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-8-50-YW | M8 | 1.25 | 50 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | 51 | YW | 1,900 | 2,090 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-8-63-BK | M8 | 1.25 | 63 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | 55 | BK | 1,960 | 2,156 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-8-63-BL | M8 | 1.25 | 63 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | 55 | BL | 1,960 | 2,156 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-8-63-OR | M8 | 1.25 | 63 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | 55 | OR | 1,960 | 2,156 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-8-63-SG | M8 | 1.25 | 63 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | 55 | SG | 1,960 | 2,156 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-67-8-63-YW | M8 | 1.25 | 63 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | 55 | YW | 1,960 | 2,156 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-78-8-20-BK | M8 | 1.25 | 20 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 63 | BK | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-78-8-20-BL | M8 | 1.25 | 20 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 63 | BL | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-78-8-20-OR | M8 | 1.25 | 20 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 63 | OR | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-78-8-20-SG | M8 | 1.25 | 20 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 63 | SG | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-78-8-20-YW | M8 | 1.25 | 20 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 63 | YW | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-78-8-25-BK | M8 | 1.25 | 25 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 64 | BK | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-78-8-25-BL | M8 | 1.25 | 25 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 64 | BL | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-78-8-25-OR | M8 | 1.25 | 25 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 64 | OR | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-78-8-25-SG | M8 | 1.25 | 25 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 64 | SG | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-78-8-25-YW | M8 | 1.25 | 25 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 64 | YW | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-78-8-32-BK | M8 | 1.25 | 32 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 67 | BK | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-78-8-32-BL | M8 | 1.25 | 32 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 67 | BL | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-78-8-32-OR | M8 | 1.25 | 32 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 67 | OR | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-78-8-32-SG | M8 | 1.25 | 32 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 67 | SG | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-78-8-32-YW | M8 | 1.25 | 32 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 67 | YW | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-78-8-40-BK | M8 | 1.25 | 40 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 71 | BK | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-78-8-40-BL | M8 | 1.25 | 40 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 71 | BL | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-78-8-40-OR | M8 | 1.25 | 40 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 71 | OR | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-78-8-40-SG | M8 | 1.25 | 40 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 71 | SG | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-78-8-40-YW | M8 | 1.25 | 40 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 71 | YW | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-78-8-50-BK | M8 | 1.25 | 50 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 74 | BK | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-78-8-50-BL | M8 | 1.25 | 50 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 74 | BL | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-78-8-50-OR | M8 | 1.25 | 50 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 74 | OR | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-78-8-50-SG | M8 | 1.25 | 50 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 74 | SG | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-78-8-50-YW | M8 | 1.25 | 50 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 74 | YW | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-78-8-63-BK | M8 | 1.25 | 63 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 78 | BK | 2,400 | 2,640 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-78-8-63-BL | M8 | 1.25 | 63 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 78 | BL | 2,400 | 2,640 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-78-8-63-OR | M8 | 1.25 | 63 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 78 | OR | 2,400 | 2,640 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-78-8-63-SG | M8 | 1.25 | 63 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 78 | SG | 2,400 | 2,640 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-78-8-63-YW | M8 | 1.25 | 63 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 78 | YW | 2,400 | 2,640 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-78-8-80-BK | M8 | 1.25 | 80 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 83 | BK | 2,600 | 2,860 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-78-8-80-BL | M8 | 1.25 | 80 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 83 | BL | 2,600 | 2,860 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-78-8-80-OR | M8 | 1.25 | 80 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 83 | OR | 2,600 | 2,860 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-78-8-80-SG | M8 | 1.25 | 80 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 83 | SG | 2,600 | 2,860 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-78-8-80-YW | M8 | 1.25 | 80 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 83 | YW | 2,600 | 2,860 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-78-10-20-BK | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 390 | 11 | 67 | BK | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-78-10-20-BL | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 390 | 11 | 67 | BL | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-78-10-20-OR | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 390 | 11 | 67 | OR | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-78-10-20-SG | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 390 | 11 | 67 | SG | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-78-10-20-YW | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 390 | 11 | 67 | YW | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-78-10-25-BK | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 390 | 11 | 70 | BK | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-78-10-25-BL | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 390 | 11 | 70 | BL | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-78-10-25-OR | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 390 | 11 | 70 | OR | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-78-10-25-SG | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 390 | 11 | 70 | SG | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-78-10-25-YW | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 390 | 11 | 70 | YW | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-78-10-32-BK | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 390 | 11 | 73 | BK | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-78-10-32-BL | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 390 | 11 | 73 | BL | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-78-10-32-OR | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 390 | 11 | 73 | OR | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-78-10-32-SG | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 390 | 11 | 73 | SG | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-78-10-32-YW | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 390 | 11 | 73 | YW | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-78-10-40-BK | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 390 | 11 | 77 | BK | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-78-10-40-BL | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 390 | 11 | 77 | BL | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-78-10-40-OR | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 390 | 11 | 77 | OR | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-78-10-40-SG | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 390 | 11 | 77 | SG | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-78-10-40-YW | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 390 | 11 | 77 | YW | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-78-10-50-BK | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 390 | 11 | 82 | BK | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-78-10-50-BL | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 390 | 11 | 82 | BL | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-78-10-50-OR | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 390 | 11 | 82 | OR | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-78-10-50-SG | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 390 | 11 | 82 | SG | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-78-10-50-YW | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 390 | 11 | 82 | YW | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-78-10-63-BK | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 390 | 11 | 89 | BK | 2,400 | 2,640 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-78-10-63-BL | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 390 | 11 | 89 | BL | 2,400 | 2,640 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-78-10-63-OR | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 390 | 11 | 89 | OR | 2,400 | 2,640 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-78-10-63-SG | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 390 | 11 | 89 | SG | 2,400 | 2,640 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-78-10-63-YW | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 390 | 11 | 89 | YW | 2,400 | 2,640 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-78-10-80-BK | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 390 | 11 | 97 | BK | 2,600 | 2,860 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-78-10-80-BL | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 390 | 11 | 97 | BL | 2,600 | 2,860 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-78-10-80-OR | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 390 | 11 | 97 | OR | 2,600 | 2,860 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-78-10-80-SG | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 390 | 11 | 97 | SG | 2,600 | 2,860 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-78-10-80-YW | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 390 | 11 | 97 | YW | 2,600 | 2,860 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-93-12-25-BK | M12 | 1.75 | 25 | 93 | 41 | 45 | 43 | 3 | 28.5 | 26 | 19 | 28 | 580 | 16 | 117 | BK | 2,780 | 3,058 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-93-12-25-BL | M12 | 1.75 | 25 | 93 | 41 | 45 | 43 | 3 | 28.5 | 26 | 19 | 28 | 580 | 16 | 117 | BL | 2,780 | 3,058 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-93-12-25-OR | M12 | 1.75 | 25 | 93 | 41 | 45 | 43 | 3 | 28.5 | 26 | 19 | 28 | 580 | 16 | 117 | OR | 2,780 | 3,058 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-93-12-25-SG | M12 | 1.75 | 25 | 93 | 41 | 45 | 43 | 3 | 28.5 | 26 | 19 | 28 | 580 | 16 | 117 | SG | 2,780 | 3,058 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-93-12-25-YW | M12 | 1.75 | 25 | 93 | 41 | 45 | 43 | 3 | 28.5 | 26 | 19 | 28 | 580 | 16 | 117 | YW | 2,780 | 3,058 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-93-12-32-BK | M12 | 1.75 | 32 | 93 | 41 | 45 | 43 | 3 | 28.5 | 26 | 19 | 28 | 580 | 16 | 121 | BK | 2,780 | 3,058 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-93-12-32-BL | M12 | 1.75 | 32 | 93 | 41 | 45 | 43 | 3 | 28.5 | 26 | 19 | 28 | 580 | 16 | 121 | BL | 2,780 | 3,058 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-93-12-32-OR | M12 | 1.75 | 32 | 93 | 41 | 45 | 43 | 3 | 28.5 | 26 | 19 | 28 | 580 | 16 | 121 | OR | 2,780 | 3,058 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-93-12-32-SG | M12 | 1.75 | 32 | 93 | 41 | 45 | 43 | 3 | 28.5 | 26 | 19 | 28 | 580 | 16 | 121 | SG | 2,780 | 3,058 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-93-12-32-YW | M12 | 1.75 | 32 | 93 | 41 | 45 | 43 | 3 | 28.5 | 26 | 19 | 28 | 580 | 16 | 121 | YW | 2,780 | 3,058 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-93-12-40-BK | M12 | 1.75 | 40 | 93 | 41 | 45 | 43 | 3 | 28.5 | 26 | 19 | 28 | 580 | 16 | 126 | BK | 2,780 | 3,058 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-93-12-40-BL | M12 | 1.75 | 40 | 93 | 41 | 45 | 43 | 3 | 28.5 | 26 | 19 | 28 | 580 | 16 | 126 | BL | 2,780 | 3,058 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-93-12-40-OR | M12 | 1.75 | 40 | 93 | 41 | 45 | 43 | 3 | 28.5 | 26 | 19 | 28 | 580 | 16 | 126 | OR | 2,780 | 3,058 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-93-12-40-SG | M12 | 1.75 | 40 | 93 | 41 | 45 | 43 | 3 | 28.5 | 26 | 19 | 28 | 580 | 16 | 126 | SG | 2,780 | 3,058 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-93-12-40-YW | M12 | 1.75 | 40 | 93 | 41 | 45 | 43 | 3 | 28.5 | 26 | 19 | 28 | 580 | 16 | 126 | YW | 2,780 | 3,058 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-93-12-50-BK | M12 | 1.75 | 50 | 93 | 41 | 45 | 43 | 3 | 28.5 | 26 | 19 | 28 | 580 | 16 | 133 | BK | 2,850 | 3,135 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-93-12-50-BL | M12 | 1.75 | 50 | 93 | 41 | 45 | 43 | 3 | 28.5 | 26 | 19 | 28 | 580 | 16 | 133 | BL | 2,850 | 3,135 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-93-12-50-OR | M12 | 1.75 | 50 | 93 | 41 | 45 | 43 | 3 | 28.5 | 26 | 19 | 28 | 580 | 16 | 133 | OR | 2,850 | 3,135 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-93-12-50-SG | M12 | 1.75 | 50 | 93 | 41 | 45 | 43 | 3 | 28.5 | 26 | 19 | 28 | 580 | 16 | 133 | SG | 2,850 | 3,135 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-93-12-50-YW | M12 | 1.75 | 50 | 93 | 41 | 45 | 43 | 3 | 28.5 | 26 | 19 | 28 | 580 | 16 | 133 | YW | 2,850 | 3,135 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-93-12-63-BK | M12 | 1.75 | 63 | 93 | 41 | 45 | 43 | 3 | 28.5 | 26 | 19 | 28 | 580 | 16 | 143 | BK | 3,070 | 3,377 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-93-12-63-BL | M12 | 1.75 | 63 | 93 | 41 | 45 | 43 | 3 | 28.5 | 26 | 19 | 28 | 580 | 16 | 143 | BL | 3,070 | 3,377 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-93-12-63-OR | M12 | 1.75 | 63 | 93 | 41 | 45 | 43 | 3 | 28.5 | 26 | 19 | 28 | 580 | 16 | 143 | OR | 3,070 | 3,377 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-93-12-63-SG | M12 | 1.75 | 63 | 93 | 41 | 45 | 43 | 3 | 28.5 | 26 | 19 | 28 | 580 | 16 | 143 | SG | 3,070 | 3,377 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-93-12-63-YW | M12 | 1.75 | 63 | 93 | 41 | 45 | 43 | 3 | 28.5 | 26 | 19 | 28 | 580 | 16 | 143 | YW | 3,070 | 3,377 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-93-12-80-BK | M12 | 1.75 | 80 | 93 | 41 | 45 | 43 | 3 | 28.5 | 26 | 19 | 28 | 580 | 16 | 154 | BK | 3,460 | 3,806 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-93-12-80-BL | M12 | 1.75 | 80 | 93 | 41 | 45 | 43 | 3 | 28.5 | 26 | 19 | 28 | 580 | 16 | 154 | BL | 3,470 | 3,817 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-93-12-80-OR | M12 | 1.75 | 80 | 93 | 41 | 45 | 43 | 3 | 28.5 | 26 | 19 | 28 | 580 | 16 | 154 | OR | 3,470 | 3,817 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-93-12-80-SG | M12 | 1.75 | 80 | 93 | 41 | 45 | 43 | 3 | 28.5 | 26 | 19 | 28 | 580 | 16 | 154 | SG | 3,470 | 3,817 | CAD | カート | 在庫品 |
| LUDMS-93-12-80-YW | M12 | 1.75 | 80 | 93 | 41 | 45 | 43 | 3 | 28.5 | 26 | 19 | 28 | 580 | 16 | 154 | YW | 3,470 | 3,817 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
材質・仕上げ
| LUDMS | |
|---|---|
| レバー部 | ナイロン6(各色) |
| ねじ部 | SUS303 |
| 止めねじ | ステンレス |
| セレーションリング | 亜鉛ダイカスト |
| スプリング | ステンレス鋼線 |
特長
- ダブルアームタイプのプラスティック製クランプレバー。
- ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。力がかかりやすく、操作しやすい形状です。
- ユニバーサルデザインについて⇒UDEX®シリーズ
- 回し半径は従来のプラクランプレバーの約半分。省スペース。
- 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
-
ねじ部の材質は2種類。
LUDM----スティール製
LUDMS----ステンレス製 - M3-M12の豊富なねじサイズ。
- 機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。
- 品番の末尾記号により、レバー部の色が選択できます。
| 末尾記号 | レバー部の色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| SG | つや消しシルバー |
| OR | つや消しオレンジ |
| BL | つや消しブルー |
| YW | つや消しイエロー |