寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | R | B*1 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | E min.*2 | H | h | d | L | W | 適用推奨グリップ | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAC-50-B8 | 50 | 8 | M6 | 1 | 10.1 | 20 | 10 | 16 | 18 | 21.5 | GRP-14-M6 | 46 | 2,510 | 2,761 | CAD | カート | 在庫品 |
| HAC-64-B10 | 64 | 10 | M6 | 1 | 13.1 | 23 | 12 | 19 | 20 | 21.5 | GRP-18-M6 | 70 | 2,640 | 2,904 | CAD | カート | 在庫品 |
| HAC-80-B10 | 80 | 10 | M6 | 1 | 13.1 | 28 | 14 | 23 | 24 | 25 | GRP-21-M6 | 130 | 2,890 | 3,179 | CAD | カート | 在庫品 |
| HAC-100-B12 | 100 | 12 | M8 | 1.25 | 16.1 | 32 | 15 | 27 | 28 | 29 | GRP-23-M8 | 83 | 3,500 | 3,850 | CAD | カート | 在庫品 |
| HAC-125-B14 | 125 | 14 | M10 | 1.5 | 18.1 | 40 | 18 | 32 | 34 | 34 | GRP-26-M10 | 135 | 4,560 | 5,016 | CAD | カート | 在庫品 |
| HAC-160-B17 | 160 | 17 | M10 | 1.5 | 22.2 | 44 | 18 | 35 | 38 | 39 | GRP-26-M10 | 190 | 5,540 | 6,094 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 本商品の角穴は、DIN規格(DIN79)に従います。
*2: 面取りE:角穴の角部は面取りをしています。
材質・仕上げ
| HAC-50-HAC-80 | HAC-100-HAC-160 | |
|---|---|---|
| 本体 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(つや消し黒) |
AC4B 静電塗装(つや消し黒) |
追加工
加工記号を選択の上、加工内容を入力してください。
ハンドル品番
50-A-1
| 加工記号 | Select | 押しねじ加工 | セットスクリュー |
|---|---|---|---|
| 加工記号 |
|
| 加工タイプ | |
| 加工記号 |
|
| AHC | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴(寸法許容差H8)+押しねじ穴2カ所 |
| 加工記号 |
|
| AKC | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴(寸法許容差H8)+新JISキー溝+押しねじ穴1カ所 |
| 加工記号 |
|
| ASC | |
| 加工タイプ | |
| 角穴(寸法許容差H11)+押しねじ穴1カまたは押しねじ穴なし |
| 加工記号 |
|
| AMC | |
| 加工タイプ | |
| 押しねじ穴1カ所 |
| 加工記号 |
|
| ATC | |
| 加工タイプ | |
| めねじ(貫通) |
ご希望の軸穴がない場合は「コンタクトセンター」へお問い合わせください。
詳細は「ハンドル追加工サービス」をご参照ください。
ご注文内容
| 追加工品番 |
|---|
価格・個数を確認してから「カート」ボタンをクリックしてください。
| 本体価格(円) | 追加工価格(円) | 合計価格(円・税別) | 購入数 | ご購入 |
|---|---|---|---|---|
| カート |
加工タイプ が入力されていません
納期
14:00までのご注文は実働1日目に出荷いたします。
※ご注文数が多い場合やご注文が重なった場合は、在庫切れのため出荷できない場合もございます。予めご了承ください。
直送
ご要望によりご指定先へ直送いたします。
加工記号の選択
| 軸穴(寸法許容差H8) + 押しねじ穴2カ所 |
|---|
| 軸穴(寸法許容差H8) + 新JISキー溝 + 押しねじ穴1カ所 |
|---|
| 角穴(寸法許容差H11) + 押しねじ穴1カ所 または 押しねじ穴なし |
|---|
| 押しねじ穴1カ所 |
|---|
| めねじ(貫通) |
|---|
ご希望の軸穴がない場合は「コンタクトセンター」へお問い合わせください。
詳細は「ハンドル追加工サービス」をご参照ください。
特長
- 商品記号により、丸穴と角穴が選択できます。
HAC-C----丸穴(公差:H7)
HAC-B----角穴(公差:H11) - グリップ取りつけ穴つきです。
- 本商品にはグリップが付属していません。グリップは別途ご注文ください。⇒グリップ