• 回転ハンドル・クランクハンドル

クランクハンドル

Cranked Handle

HAC-C

形状図

HAC-Cクランクハンドル寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 R C M(並目)
ねじの呼び
ピッチ H h d L W 適用推奨グリップ 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 追加工品を購入 在庫/非在庫
HAC-50-C8 50 8 M6 1 20 10 16 18 21.5 GRP-14-M6 46 2,130 2,343 CAD カート カート 在庫品
HAC-64-C10 64 10 M6 1 23 12 19 20 21.5 GRP-18-M6 70 2,270 2,497 CAD カート カート 在庫品
HAC-80-C10 80 10 M6 1 28 14 23 24 25 GRP-21-M6 130 2,490 2,739 CAD カート カート 在庫品
HAC-100-C12 100 12 M8 1.25 32 15 27 28 29 GRP-23-M8 83 2,970 3,267 CAD カート カート 在庫品
HAC-125-C14 125 14 M10 1.5 40 18 32 34 34 GRP-26-M10 135 4,090 4,499 CAD カート カート 在庫品
HAC-160-C17 160 17 M10 1.5 44 18 35 38 39 GRP-26-M10 190 5,020 5,522 CAD カート カート 在庫品

材質・仕上げ

HAC-50-HAC-80 HAC-100-HAC-160
本体 亜鉛ダイカスト
静電塗装(つや消し黒)
AC4B
静電塗装(つや消し黒)

特長

  • 商品記号により、丸穴と角穴が選択できます。
    HAC-C----丸穴(公差:H7)
    HAC-B----角穴(公差:H11)
  • グリップ取りつけ穴つきです。
  • 本商品にはグリップが付属していません。グリップは別途ご注文ください。⇒グリップ

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

回転ハンドル・クランクハンドルを他の条件で探す

外径(丸型)を選ぶ

回転半径(クランク型)を選ぶ

回転ハンドル・クランクハンドルにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります