寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | R | B*1 | W | E min.*2 | H | Dg | s | h | d | L | G | 質量 (g) |
カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAFS-80-B10-BK | 80 | 10 | 29 | 13.1 | 25.5 | 16 | 8 | 21.5 | 23 | 19.5 | 43 | 131 | BK | 13,900 | 15,290 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HAFS-80-B10-SG | 80 | 10 | 29 | 13.1 | 25.5 | 16 | 8 | 21.5 | 23 | 19.5 | 43 | 131 | SG | 13,900 | 15,290 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HAFS-100-B12-BK | 100 | 12 | 34 | 16.1 | 29.5 | 18 | 9.5 | 24 | 26.7 | 23.5 | 57.5 | 177 | BK | 14,900 | 16,390 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HAFS-100-B12-SG | 100 | 12 | 34 | 16.1 | 29.5 | 18 | 9.5 | 24 | 26.7 | 23.5 | 57.5 | 177 | SG | 14,900 | 16,390 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HAFS-125-B14-BK | 125 | 14 | 36 | 18.1 | 36.5 | 24 | 15 | 26 | 28 | 30.5 | 76.5 | 286 | BK | 15,200 | 16,720 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HAFS-125-B14-SG | 125 | 14 | 36 | 18.1 | 36.5 | 24 | 15 | 26 | 28 | 30.5 | 76.5 | 286 | SG | 15,200 | 16,720 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 本商品の角穴は、DIN規格(DIN79)に従います。
*2: 面取りE:角穴の角部は面取りをしています。
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
| HAFS-B | |
|---|---|
| リトラクタブル回転グリップGDRS | ナイロン6(つや消し黒) |
| ハンドル | AC4B 静電塗装(各色) |
| ハブカバー | ナイロン6(ライトグレー) |
追加工
加工記号を選択の上、加工内容を入力してください。
ハンドル品番
50-A-1
| 加工記号 | Select | 押しねじ加工 | セットスクリュー |
|---|---|---|---|
| 加工記号 |
|
| 加工タイプ | |
| 加工記号 |
|
| AHC | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴(寸法許容差H8)+押しねじ穴2カ所 |
| 加工記号 |
|
| AKC | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴(寸法許容差H8)+新JISキー溝+押しねじ穴1カ所 |
| 加工記号 |
|
| ASC | |
| 加工タイプ | |
| 角穴(寸法許容差H11)+押しねじ穴1カまたは押しねじ穴なし |
| 加工記号 |
|
| AMC | |
| 加工タイプ | |
| 押しねじ穴1カ所 |
| 加工記号 |
|
| ATC | |
| 加工タイプ | |
| めねじ(貫通) |
ご希望の軸穴がない場合は「コンタクトセンター」へお問い合わせください。
詳細は「ハンドル追加工サービス」をご参照ください。
ご注文内容
| 追加工品番 |
|---|
価格・個数を確認してから「カート」ボタンをクリックしてください。
| 本体価格(円) | 追加工価格(円) | 合計価格(円・税別) | 購入数 | ご購入 |
|---|---|---|---|---|
| カート |
加工タイプ が入力されていません
納期
14:00までのご注文は実働1日目に出荷いたします。
※ご注文数が多い場合やご注文が重なった場合は、在庫切れのため出荷できない場合もございます。予めご了承ください。
直送
ご要望によりご指定先へ直送いたします。
加工記号の選択
| 軸穴(寸法許容差H8) + 押しねじ穴2カ所 |
|---|
| 軸穴(寸法許容差H8) + 新JISキー溝 + 押しねじ穴1カ所 |
|---|
| 角穴(寸法許容差H11) + 押しねじ穴1カ所 または 押しねじ穴なし |
|---|
| 押しねじ穴1カ所 |
|---|
| めねじ(貫通) |
|---|
ご希望の軸穴がない場合は「コンタクトセンター」へお問い合わせください。
詳細は「ハンドル追加工サービス」をご参照ください。
特長
- 引き上げてから倒すリトラクタブル回転グリップGDRSつきの角シャフト用クランクハンドル。
- 倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。
- ハブカバーは簡単に着脱できます。
- カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により選択できます。
| 末尾記号 | 色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| SG | つや消しシルバー |