• 回転ハンドル・クランクハンドル

アルミコントロールハンドル

Aluminum Control Handwheel

HCB-A

形状図

HCB-Aアルミコントロールハンドル寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 D R D1 H s h d L A 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 追加工品を購入 在庫/非在庫
HCB-52-R10-A 52 10 37 23 10 3.8 50 17 13 100 3,630 3,993 CAD カート カート 在庫品
HCB-62-R10-A 62 10 47 23 10 3.8 60 17 13 142 4,450 4,895 CAD カート カート 在庫品

材質・仕上げ

HCB
ハンドル アルミニウム合金
アルマイト処理(黒)
ハブカバー ナイロン6(ライトグレー)

特長

  • ライトグレーのプラスティック製ハブカバーがシャフト端面をかくし、ハンドルを美しく装飾します。
  • ハブカバーは簡単に着脱できます。
  • 軸穴加工済(公差:H8)。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

回転ハンドル・クランクハンドルを他の条件で探す

外径(丸型)を選ぶ

回転半径(クランク型)を選ぶ

回転ハンドル・クランクハンドルにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります