• 回転ハンドル・クランクハンドル

アルミコントロールハンドル - コレットタイプ

Aluminum Control Handwheel

HCS-T-A

形状図

HCS-T-Aアルミコントロールハンドル - コレットタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 D T D1 H s h d L A 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
HCS-52-T10-A 52 10 37 23 10 3.8 22 17 13 66 5,140 5,654 CAD カート 実働15日目出荷
HCS-62-T10-A 62 10 47 23 10 3.8 25 17 13 86 5,710 6,281 CAD カート 実働15日目出荷

材質・仕上げ

HCS-T-A
ハンドル アルミニウム合金
アルマイト処理(黒)
ハブカバー ナイロン6(ライトグレー)
コレット・六角ナット 黄銅

特長

  • ライトグレーのプラスティック製ハブカバーがシャフト端面をかくし、ハンドルを美しく装飾します。
  • ハブカバーは簡単に着脱できます。
  • コレットにシャフトを挿入し、付属の六角ナットを締めつけることで、楔効果によりシャフトを固定します。軸穴追加工が不要で、固定の際にシャフトを傷つけません。

HCS-T-Aアルミコントロールハンドル - コレットタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

回転ハンドル・クランクハンドルを他の条件で探す

外径(丸型)を選ぶ

回転半径(クランク型)を選ぶ

回転ハンドル・クランクハンドルにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります