• 回転ハンドル・クランクハンドル

プラスティッククランクハンドル

Plastic Cranked Handle with Revolving Grip

HGPC-C

形状図

HGPC-Cプラスティッククランクハンドル寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 R C A M(並目)
ねじの呼び
ピッチ H W d d1 L L1 G 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 追加工品を購入 在庫/非在庫
HGPC-65-C8 65 8 21 M6 1 33 27 18 16 30 10 50 95 2,280 2,508 CAD カート カート 在庫品
HGPC-80-C10 80 10 21 M6 1 36 30 22 19 32 10 50 130 2,530 2,783 CAD カート カート 在庫品
HGPC-100-C12 100 12 23 M8 1.25 40 34 24 22 37 10 70 197 2,930 3,223 CAD カート カート 在庫品
HGPC-130-C14 130 14 26 M8 1.25 49 40 28 25 44 14 90 291 4,060 4,466 CAD カート カート 在庫品
HGPC-160-C16 160 16 26 M10 1.5 55 45 34 28 49 15 90 469 5,320 5,852 CAD カート カート 在庫品

材質・仕上げ

HGPC-C
ハンドル ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒)
回転グリップ ナイロン6(つや消し黒)
ハブ スティール
三価クロメート処理

特長

  • ハンドル本体はガラス繊維強化ナイロン6。軽量かつ強度があります。
  • 回転グリップが付属しています。
  • 丸穴加工済み(公差:H7)。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

回転ハンドル・クランクハンドルを他の条件で探す

外径(丸型)を選ぶ

回転半径(クランク型)を選ぶ

回転ハンドル・クランクハンドルにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります