• 回転ハンドル・クランクハンドル

ストレートクランク

Straight Cranked Handle with Revolving Grip

HNSB-D

形状図

HNSB-Dストレートクランク寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 R B*1 E min.*2 h d L G Dg H 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
HNSB-63-B10-D 63 10 13.1 11 20 20 54.5 16 26 120 5,470 6,017 CAD カート 在庫品
HNSB-80-B12-D 80 12 16.1 13 24 24 61 18 31 182 6,040 6,644 CAD カート 在庫品
HNSB-100-B14-D 100 14 18.1 13 28 28 67 20 34 278 6,990 7,689 CAD カート 在庫品
HNSB-125-B17-D 125 17 22.2 14 34 34 74 22 40 428 7,910 8,701 CAD カート 在庫品

*1: 本商品の角穴は、DIN規格(DIN79)に従います。
*2: 面取りE:角穴の角部は面取りをしています。

材質・仕上げ

HNSB-D
ハンドル FCD400相当
静電塗装(つや消し黒)
回転グリップ SUM22L
三価クロメート処理

特長

  • 商品記号により、丸穴と角穴が選択できます。
    HNSU-C-D----丸穴(公差:H7)
    HNSB-B-D----角穴(公差:H11)
  • ハンドル本体は静電塗装がされています。
  • 全商品に回転グリップが付属しています。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

回転ハンドル・クランクハンドルを他の条件で探す

外径(丸型)を選ぶ

回転半径(クランク型)を選ぶ

回転ハンドル・クランクハンドルにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります