• 回転ハンドル・クランクハンドル

2スポークハンドル

Two Spoke Handwheel with Retractable Revolving Grip

HSN

正しい使い方 ここがポイント!


形状図

HSN2スポークハンドル 寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 D H A E s h d L T Dg G P 質量
(g)
スポーク数 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 追加工品を購入 在庫/非在庫
HSN-125 127 44.5 18 16 26.5 22 35 30.5 2.5 23 65 51 850 2 7,390 8,129 CAD カート カート 在庫品
HSN-160 162 52 18 18 34 24 40 35 3 23 63 69 1300 2 7,620 8,382 CAD カート カート 在庫品
HSN-200 203 56 20 18 36 23 48 40 3.5 26 79 86 2060 2 9,150 10,065 CAD カート カート 在庫品
HSN-250 253 63 24 18 39 30 52 40 3.5 26 72 109.5 2960 2 10,700 11,770 CAD カート カート 在庫品
HSN-315 319 69 27 20 42 30 63 45 5.5 26 72 141.5 4770 2 13,600 14,960 CAD カート カート 在庫品

材質・仕上げ

HSN
リトラクタブル回転グリップGGR フェノール樹脂(黒)
ハンドル FC200
静電塗装(黒)

特長

  • リトラクタブル回転グリップGGRGGR)つき2スポークハンドル。
  • グリップは引き上げてから倒す機構のため、不用意に倒れません。
  • ハンドル本体は鋳鉄、グリップはフェノール樹脂。高トルクにも耐える強力タイプです。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

回転ハンドル・クランクハンドルを他の条件で探す

外径(丸型)を選ぶ

回転半径(クランク型)を選ぶ

回転ハンドル・クランクハンドルにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります