• インデックスプランジャ

PBVX-10-46

フランジつきインデックスプランジャ

Indexing Plunger with Flange

PBVX-10-46の形状図

PBVXフランジつきインデックスプランジャ寸法図

単位 : mm

品番 B s L H e D1 R E F K1 K2 K3 G t 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PBVX-10-46 10 12 71 17 11 20 6.4 33 46 6.5 14.5 19 40 6 25/38 130 4770 2,420 2,662 CAD カート 在庫品

PBVX-10-46の材質・仕上げ

PBVX
レバー ナイロン6(つや消し黒)
本体 亜鉛ダイカスト
静電塗装(つや消し黒)
ピン SUM22L
三価クロメート処理
スプリング SUS301

PBVX-10-46の特長

  • レバータイプのインデックスプランジャと取りつけフランジを一体化。
  • 機器・装置などの壁面への取りつけに適しています。
  • レバーの上下でピンの出入りを操作するシンプルな構造。
  • 取りつけは市販の六角穴付きボルトなどをご使用ください。長穴を使用すれば、取りつけ後の位置調整ができます。

関連商品

PBVX用のブシュPIPB-Vがあります。
PIPB-V

PBVXフランジつきインデックスプランジャ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

ロック機構を選ぶ

ロックナットを選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

PBVXにはこのような商品があります

インデックスプランジャにはこのような商品があります