M4 インデックスプランジャ
インデックスプランジャとは
ノブを操作することでピンの出し入れを行い、ワークの位置決め・固定を容易にすばやく行うことができる機械要素部品です。 ノブを引っ張って操作するタイプに加え、レバータイプ、ボタンタイプ、プッシュタイプなど、世界トップクラスのラインアップです。 NBKはお客さまのニーズに合わせたインデックスプランジャをご提案します。 使い方も掲載しています!詳しく見る
選定条件
- ねじの呼びを選ぶM4
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプ | フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプ | フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ | フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ | フランジつきインデックスプランジャ - ピン脱着タイプ | フランジつきインデックスプランジャ - ピン脱着タイプ | フランジつきインデックスプランジャ - ピン脱着タイプ | フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - ピン脱着タイプ | フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - ピン脱着タイプ |
| 品番 | PBHX-5-6-35-B | PBHX-6-6-35-B | PBHY-5-6-35-B | PBHY-6-6-35-B | PFAX-8-8 | PFAX-8-12 | PFAX-10-12 | PFAY-8-8 | PFAY-8-12 |
| 特長 | コンパクトタイプ フランジつき |
コンパクトタイプ フランジつき |
コンパクトタイプ フランジつき |
コンパクトタイプ フランジつき |
ピン先端の追加工可 フランジつき |
ピン先端の追加工可 フランジつき |
ピン先端の追加工可 フランジつき |
ピン先端の追加工可 フランジつき |
ピン先端の追加工可 フランジつき |
| 価格(税別) | 2,180円 | 2,180円 | 2,180円 | 2,180円 | 4,450円 | 4,450円 | 4,880円 | 4,450円 | 4,450円 |
| 本体材質 | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | スティール | スティール | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト |
| ねじの呼び | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
| ロック機構 | なし | なし | あり | あり | なし | なし | なし | あり | あり |
| 並目/細目 | 並目 | 並目 | 並目 | 並目 | - | - | - | - | - |
| ロックナット | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ストローク | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 10mm | 14mm | 14mm | 8mm | 12mm |
| ピン部外径 | 5mm | 6mm | 5mm | 6mm | 8mm | 8mm | 10mm | 8mm | 8mm |
| 全長 | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 83mm | 83mm | 88mm | 83mm | 83mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - ピン脱着タイプ | ||||||||
| 品番 | PFAY-10-12 | ||||||||
| 特長 | ピン先端の追加工可 フランジつき |
||||||||
| 価格(税別) | 4,880円 | ||||||||
| 本体材質 | 亜鉛ダイカスト | ||||||||
| ねじの呼び | M4 | ||||||||
| ロック機構 | あり | ||||||||
| 並目/細目 | - | ||||||||
| ロックナット | - | ||||||||
| ストローク | 12mm | ||||||||
| ピン部外径 | 10mm | ||||||||
| 全長 | 88mm | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ |
インデックスプランジャの関連商品
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | コネクタつきケーブル | インデックスプランジャ用ブシュ - テーパ穴タイプ | インデックスプランジャ用ブシュ - テーパ穴タイプ - フランジつき | 位置決めピン用ブシュ - ストレートタイプ | 位置決めピン用ブシュ - フランジタイプ | インデックスプランジャ用専用レンチ | インデックスプランジャ用専用キー | インデックスプランジャ用専用キー | インデックスプランジャ専用レンチ |
| 品番 | USCA | PIC-A | PIC-B | PJA | PJB | PPX-W | PDX-K | PCX-K | PXZ-W |
| 特長 | センサつき・スイッチつき商品用ケーブル ストレートコネクタ L型コネクタ |
PPCX・PPCY用ブシュ | PPCX・PPCY用ブシュ | PJPと組み合わせて | PJPと組み合わせて | PPX PPY専用レンチ |
PDX専用キー | PCX専用キー | PXZ用専用レンチ |
| 価格(税別) | 5,230円~ | 1,960円~ | 3,500円~ | 1,370円~ | 2,070円~ | 900円~ | 2,150円~ | 800円~ | 2,070円~ |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | USCA-M12-12-L-10 USCA-M12-12-L-5 USCA-M12-12-S-10 USCA-M12-12-S-5 USCA-M12-4-S-10 USCA-M12-4-S-5 USCA-M12-5-S-10 USCA-M12-5-S-5 USCA-M12-8-L-10 USCA-M12-8-L-5 USCA-M12-8-S-10 USCA-M12-8-S-5 USCA-M8-3-S-2 USCA-M8-3-S-5 USCA-M8-4-S-2 USCA-M8-4-S-5 | PIC-10-12-A PIC-6-8-A PIC-8-10-A | PIC-10-12-B PIC-6-8-B PIC-8-10-B | PJA-10 PJA-12 PJA-5 PJA-6 PJA-8 | PJB-10 PJB-12 PJB-5 PJB-6 PJB-8 | PPX-W | PDX-K | PCX-K | PXZ-10-W PXZ-5-W PXZ-6-W PXZ-8-W |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | インデックスプランジャ用ブシュ | インデックスプランジャ用ナット | インデックスプランジャ用ナット | インデックスプランジャ用ブシュ | インデックスプランジャ用ブシュ | インデックスプランジャ用ブシュ | インデックスプランジャ用ブシュ | ||
| 品番 | PIPBS-X | PXN | PXNS | PIXB | PIXBS | PIXCB | PIXCBS | ||
| 特長 | ステンレス製 | インデックスプランジャ用薄型ナット | インデックスプランジャ用薄型ナット ステンレス製 |
- | ステンレス製 | スティール製 | ステンレス製 | ||
| 価格(税別) | 1,840円~ | 110円~ | 240円~ | 1,090円~ | 1,650円~ | 1,920円~ | 2,720円~ | ||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||
| 品番 | PIPBS-10-X PIPBS-4-X PIPBS-5-X PIPBS-6-X PIPBS-8-X | PXN-M10-1-3.5 PXN-M12-1.5-4 PXN-M16-1.5-4.5 PXN-M20-1.5-4.5 PXN-M8-1-3.5 | PXNS-M10-1-3.5 PXNS-M12-1.5-4 PXNS-M16-1.5-4.5 PXNS-M20-1.5-4.5 PXNS-M8-1-3.5 | PIXB-M12-1.5-4 PIXB-M12-1.5-5 PIXB-M12-1.5-6 PIXB-M16-1.5-10 PIXB-M16-1.5-12 PIXB-M16-1.5-8 | PIXBS-M12-1.5-4 PIXBS-M12-1.5-5 PIXBS-M12-1.5-6 PIXBS-M16-1.5-10 PIXBS-M16-1.5-12 PIXBS-M16-1.5-8 | PIXCB-M12-1.5-4 PIXCB-M12-1.5-5 PIXCB-M12-1.5-6 PIXCB-M16-1.5-10 PIXCB-M16-1.5-12 PIXCB-M16-1.5-8 | PIXCBS-M12-1.5-4 PIXCBS-M12-1.5-5 PIXCBS-M12-1.5-6 PIXCBS-M16-1.5-10 PIXCBS-M16-1.5-12 PIXCBS-M16-1.5-8 |
MM+Iとは
レバー・取っ手・ハンドルなど、人(Man)と機械(Machine)の接点となり、グッド・コミュニケーションを実現する部品。 NBKはそれらを総称してMan&Machine Elementsと呼びます。 これらの商品に、センシングやモニタリング、スイッチングなどの電子的な要素、いわば知能(Intelligence)を付加したメカトロニクス商品群。 それが「MM+I」(Man&Machine Elements with Intelligence)シリーズです。 NBKの「MM+I」シリーズは、安全面の強化、設計・施工の手間削減、作業の効率化・自動化、ヒューマンエラーの防止などに貢献します。
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)