• インデックスプランジャ

フランジつきインデックスプランジャ

Indexing Plunger with Flange

PBX-R

形状図

PBX-Rフランジつきインデックスプランジャ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

B
すべて
4
5
6
8
10
s
すべて
4
5
6
8
10

単位 : mm

品番 G t e F D1 R E K1 K2 K3 B D s 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PBX-4-R 16.5 4 7 22 6 3.3 14 4 8 4.5 4 14 4 3/12 10 1160 1,560 1,716 CAD カート 在庫品
PBX-5-R 22 4.5 9.5 28 8 4.3 18 5 10 7 5 18 5 5/24 20 1820 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
PBX-6-R 27.5 5 10.5 32 10 5.4 21 5.5 12 10 6 24 6 5/21 35 2620 1,810 1,991 CAD カート 在庫品
PBX-8-R 33 6 12.5 34 12 5.4 23 5.5 12 15.5 8 30 8 6/22 57 4660 1,960 2,156 CAD カート 在庫品
PBX-10-R 35 6 14.5 39 14.5 6.5 27 6 15 13.5 10 30 10 4/25 70 7280 2,700 2,970 CAD カート 在庫品
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
PBX-R
リング SUS301
本体 亜鉛ダイカスト
静電塗装(つや消し黒)
ピン SUS303
スプリング SUS301

特長

  • インデックスプランジャと取りつけフランジを一体化。
  • 機器・装置などの壁面への取りつけに適しています。
  • 取りつけは市販の六角穴付きボルトなどをご使用ください。
  • 長穴を使用すれば、取りつけ後の位置調整ができます。
  • 商品記号により操作部のタイプが選択できます。
    PBX-A----ノブタイプ
    PBX-R----リングタイプ

関連商品

PBX-R用のブシュPIPB-Xがあります。
PIPB-X

PBX-Rフランジつきインデックスプランジャ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

ロック機構を選ぶ

ロックナットを選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

インデックスプランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります