• インデックスプランジャ

PBXS-4-A

フランジつきインデックスプランジャ

Indexing Plunger with Flange

PBXS-4-Aの形状図

PBXSフランジつきインデックスプランジャ寸法図

単位 : mm

品番 D L G t e F D1 R E K1 K2 K3 B s 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PBXS-4-A 12 31 16.5 4 7 22 6 3.3 14 4 8 4.5 4 4 3/12 12 1160 3,560 3,916 CAD カート 在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

PBXS-4-Aの材質・仕上げ

PBXS
ノブ ナイロン6(つや消し黒)
本体 SCS13(SUS304相当)
ショットブラスト
ピン SUS303
スプリング SUS301

PBXS-4-Aの特長

  • インデックスプランジャと取りつけフランジを一体化。
  • 金属部品は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
  • 機器・装置などの壁面への取りつけに適しています。
  • 取りつけは市販の六角穴付きボルトなどをご使用ください。
  • 長穴を使用すれば、取りつけ後の位置調整ができます。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

ロック機構を選ぶ

ロックナットを選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

PBXSにはこのような商品があります

インデックスプランジャにはこのような商品があります