• インデックスプランジャ

PFHXS-5-6-S

フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプ - オールステンレス製

Indexing Plunger with Flange - Compact type

PFHXS-5-6-Sの形状図

PFHXS-Sフランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプ - オールステンレス製寸法図

単位 : mm

品番 D I L L1 L2 sw R B E F G s t 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PFHXS-5-6-S 25 10 34 2.5 6 12 4.3 5 30 40 18 6 2 6/16 64 1820 6,270 6,897 CAD カート 在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

PFHXS-5-6-Sの材質・仕上げ

PFHXS-S
ノブ SCS13A相当
本体・フランジ SUS304
ピン SUS303
スプリング SUS301

PFHXS-5-6-Sの特長

  • フランジつきのインデックスプランジャ。
  • オールステンレス製。耐蝕性にすぐれ、樹脂が使用できない高温環境下でも使用できます。
  • ピン径φ4-φ10のワイドバリエーション。
  • 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。取りつけ部の寸法にあわせて選択できます。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

ロック機構を選ぶ

ロックナットを選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

PFHXS-Sにはこのような商品があります

インデックスプランジャにはこのような商品があります