寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | I | L | L1 | L2 | C | R | B | E | F | G | s | t | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
許容引張荷重(N) | ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFX-6-A | 25 | 10 | 37 | 2.5 | - | 8.3 | 4.3 | 6 | 30 | 40 | 18 | 6 | 4.5 | 8.5/22 | 37 | 400 | 2530 | 2,070 | 2,277 | CAD | カート | 在庫品 |
| PFX-8-A | 31 | 12 | 44 | 2.5 | - | 10.4 | 5.3 | 8 | 34 | 46 | 20 | 8 | 5.5 | 15.5/28 | 60 | 500 | 4500 | 2,360 | 2,596 | CAD | カート | 在庫品 |
| PFX-6H-A | 25 | 10 | 45 | 2.5 | 14 | 8.3 | 4.3 | 6 | 30 | 40 | 18 | 6 | 4.5 | 8.5/22 | 39 | 400 | 2530 | 2,150 | 2,365 | CAD | カート | 在庫品 |
| PFX-8H-A | 31 | 12 | 54 | 2.5 | 18 | 10.4 | 5.3 | 8 | 34 | 46 | 20 | 8 | 5.5 | 15.5/28 | 64 | 500 | 4500 | 2,490 | 2,739 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| PFX | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| 本体 | 亜鉛ダイカスト 三価クロメート処理 |
| ピン | スティール 硬化処理 |
| スプリング | SUS301相当 |
特長
- 皿ボルト・リベットなどで取りつけるフランジタイプのインデックスプランジャ。
- ロングピンタイプPFX-H-Aは厚いパネル・フレームなどの取りつけに最適です。
- ピンは硬化処理済み。耐摩耗性にすぐれています。
強度
| 品番 | 許容引張荷重(N) |
|---|---|
| PFX-6-A | 400 |
| PFX-8-A | 500 |
| PFX-6H-A | 400 |
| PFX-8H-A | 500 |
ノブが抜け落ちる恐れがありますので、ノブの引張荷重は上表の値を超えないようにしてください。