• インデックスプランジャ

フランジつきインデックスプランジャ

Indexing Plunger with Flange

PFXS

形状図

PFXSフランジつきインデックスプランジャ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

B
すべて
6
8
s
すべて
6
8

単位 : mm

品番 B s D I L L1 L2 C R E F G t 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
許容引張荷重(N) ピンのせん断荷重
(N)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PFXS-6-A 6 6 25 10 37 2.5 - 8.3 4.3 30 40 18 4.5 9/25 36 400 2620 3,420 3,762 CAD カート 実働15日目出荷
PFXS-8-A 8 8 31 12 44 2.5 - 10.4 5.3 34 46 20 5.5 13/26 59 500 4660 4,430 4,873 CAD カート 実働15日目出荷
PFXS-6H-A 6 6 25 10 45 2.5 14 8.3 4.3 30 40 18 4.5 9/25 38 400 2620 3,610 3,971 CAD カート 実働15日目出荷
PFXS-8H-A 8 8 31 12 54 2.5 18 10.4 5.3 34 46 20 5.5 13/26 60 500 4660 4,140 4,554 CAD カート 実働15日目出荷
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
PFXS
ノブ ナイロン6(つや消し黒)
本体 亜鉛ダイカスト
三価クロメート処理
ピン SUS303相当
ニッケルメッキ
スプリング SUS301相当

特長

  • 皿ボルト・リベットなどで取りつけるフランジタイプのインデックスプランジャ。
  • ロングピンタイプPFXS-H-Aは厚いパネル・フレームなどの取りつけに最適です。

強度

品番 許容引張荷重(N)
PFXS-6-A 400
PFXS-8-A 500
PFXS-6H-A 400
PFXS-8H-A 500

ノブが抜け落ちる恐れがありますので、ノブの引張荷重は上表の値を超えないようにしてください。


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

ロック機構を選ぶ

ロックナットを選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

インデックスプランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります