• インデックスプランジャ

インデックスプランジャ - ハイジェニックデザイン

Indexing Plunger - Hygienic Design

PHDXS-FH

形状図

PHDXS-FHインデックスプランジャ - ハイジェニックデザイン 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(細目)
ねじの呼び
すべて
M12
M16
B
すべて
6
8
s
すべて
6
8

単位 : mm

品番 M(細目)
ねじの呼び
ピッチ D D1 D2 L L1 L2 sw B s 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
適用シールリング 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PHDXS-6-6-FH M12 1.5 35 22.8 18 67.8 12 20.8 14 6 6 20/36 178 2620 FSRN-22-18-2-HD-E 21,300 23,430 CAD カート 在庫品
PHDXS-8-8-FH M16 1.5 35 22.8 18 74.3 12 25.3 14 8 8 22/32 195 4660 FSRN-22-18-2-HD-E 22,600 24,860 CAD カート 在庫品
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
PHDXS-FH
ノブ SUS316
本体 SUS316
ピン SUS316
スプリング SUS316Ti
シールリング H-NBR(青)
硬度ショアA85±5
ワイパー TPU(青)
硬度ショアA95±5

特長

  • ハイジェニックデザインのインデックスプランジャ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
  • ハイジェニックデザインについては、「ハイジェニックファミリー」をご参照ください。
  • ノブ側からの取りつけ面およびノブの摺動部がシーリングされており、インデックスプランジャ内部および取りつけ面のすき間に異物や液体が侵入するのを防ぎます。
  • シールやワイパーは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
  • EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
  • 金属部にはSUS316を使用。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。
  • 表面の仕上げはRa0.8㎛未満。清掃性にすぐれています。
  • 使用可能温度:-20℃~110℃

取りつけ方法

PHDXS-FHインデックスプランジャ - ハイジェニックデザイン


関連商品

シールリングFSRN-HD単体での購入も可能です。
FSRN-HD

PHDXS-FHインデックスプランジャ - ハイジェニックデザイン


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

ロック機構を選ぶ

ロックナットを選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

インデックスプランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります