寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D | d | L | L1 | Lr min. |
sw | B | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
適用カラー | ノブの色 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHYS-4-5-A | M8 | 0.75 | 21 | 15 | 26.5 | 5 | 3.5 | 10 | 4 | 5 | 4.5/12 | 13 | 1160 | PXCS-8-10-** | BK | 1,810 | 1,991 | CAD | カート | 在庫品 |
| PHYS-5-5-A | M8 | 0.75 | 21 | 15 | 26.5 | 5 | 3.5 | 10 | 5 | 5 | 4.5/12 | 14 | 1820 | PXCS-8-10-** | BK | 1,820 | 2,002 | CAD | カート | 在庫品 |
| PHYS-6-7-A | M10 | 1 | 25 | 18 | 34 | 7 | 4.5 | 12 | 6 | 7 | 5/18 | 24 | 2620 | PXCS-10-12-** | BK | 2,060 | 2,266 | CAD | カート | 在庫品 |
| PHYS-7-7-A | M10 | 1 | 25 | 18 | 34 | 7 | 4.5 | 12 | 7 | 7 | 5/18 | 25 | 3570 | PXCS-10-12-** | BK | 2,060 | 2,266 | CAD | カート | 在庫品 |
| PHYS-4-5-A-RD | M8 | 0.75 | 21 | 15 | 26.5 | 5 | 3.5 | 10 | 4 | 5 | 4.5/12 | 13 | 1160 | PXCS-8-10-** | RD | 1,950 | 2,145 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PHYS-5-5-A-RD | M8 | 0.75 | 21 | 15 | 26.5 | 5 | 3.5 | 10 | 5 | 5 | 4.5/12 | 14 | 1820 | PXCS-8-10-** | RD | 1,960 | 2,156 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PHYS-6-7-A-RD | M10 | 1 | 25 | 18 | 34 | 7 | 4.5 | 12 | 6 | 7 | 5/18 | 24 | 2620 | PXCS-10-12-** | RD | 2,250 | 2,475 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PHYS-7-7-A-RD | M10 | 1 | 25 | 18 | 34 | 7 | 4.5 | 12 | 7 | 7 | 5/18 | 25 | 3570 | PXCS-10-12-** | RD | 2,250 | 2,475 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| PHYS | PHYS-RD | |
|---|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消しレッド) |
| 本体 | SUS303 | SUS303 |
| ピン | SUS303 | SUS303 |
| スプリング | SUS301 | SUS301 |
特長
- コンパクトタイプのインデックスプランジャ。ロック機構つき。
- ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引っ込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
- ロック機構はノブに内蔵されています。全長Lはロック機構のないPHXS(PHXS)と同じです。
- PHYS-RDはノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
- 品番の末尾記号により、ノブの色が選択できます。
| 末尾記号 | ノブの色 |
|---|---|
| なし | つや消し黒 |
| RD | つや消しレッド |