• インデックスプランジャ

インデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ

Indexing Plunger with Rest Position - Compact type

PIYS

形状図

PIYSインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(細目)
ねじの呼び
すべて
M8
M10
B
すべて
4
5
6
7
s
すべて
5
7
ノブの色
すべて
BK
RD

単位 : mm

品番 M(細目)
ねじの呼び
ピッチ D L L1 sw B s Lr 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
適用カラー ノブの色 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PIYS-4-5-A M8 0.75 21 26.5 5 10 4 5 3.5 4.5/12 12 1160 PXCS-8-10-** BK 1,810 1,991 CAD カート 在庫品
PIYS-5-5-A M8 0.75 21 26.5 5 10 5 5 3.5 4.5/12 12 1820 PXCS-8-10-** BK 1,820 2,002 CAD カート 在庫品
PIYS-6-7-A M10 1 25 34 7 12 6 7 4.5 5/18 22 2620 PXCS-10-12-** BK 2,060 2,266 CAD カート 在庫品
PIYS-7-7-A M10 1 25 34 7 12 7 7 4.5 5/18 22 3570 PXCS-10-12-** BK 2,060 2,266 CAD カート 在庫品
PIYS-4-5-A-RD M8 0.75 21 26.5 5 10 4 5 3.5 4.5/12 12 1160 PXCS-8-10-** RD 1,950 2,145 CAD カート 実働15日目出荷
PIYS-5-5-A-RD M8 0.75 21 26.5 5 10 5 5 3.5 4.5/12 12 1820 PXCS-8-10-** RD 1,960 2,156 CAD カート 実働15日目出荷
PIYS-6-7-A-RD M10 1 25 34 7 12 6 7 4.5 5/18 22 2620 PXCS-10-12-** RD 2,250 2,475 CAD カート 在庫品
PIYS-7-7-A-RD M10 1 25 34 7 12 7 7 4.5 5/18 22 3570 PXCS-10-12-** RD 2,250 2,475 CAD カート 実働15日目出荷
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
PIYS PIYS-RD
ノブ ナイロン6(つや消し黒) ナイロン6(つや消しレッド)
本体 SUS303 SUS303
ピン SUS303 SUS303
スプリング SUS301 SUS301

特長

  • コンパクトタイプのインデックスプランジャ。ロック機構つき。
  • PHYPHY)の六角部を露出させて、レンチでの締めつけ作業を容易にしました。
  • ねじ部は細目ねじのため、薄板に取りつけた場合でもねじ山のかかりを確保できます。
  • ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引っ込めた状態でロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
  • PIYS-RDはノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
  • 品番の末尾記号により、ノブの色が選択できます。
末尾記号 ノブの色
なし つや消し黒
RD つや消しレッド

関連商品

取りつけ部に対して本体のねじが長い場合、ねじ込み長さの調整にインデックスプランジャ用カラーPXCSをご使用ください。
PXCS

PIYSインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

ロック機構を選ぶ

ロックナットを選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

インデックスプランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります