• インデックスプランジャ

インデックスプランジャ - ロック機構つき - ロングノブタイプ

Indexing Plunger with Rest Position - Long Knob style

PLLY

形状図

PLLYインデックスプランジャ - ロック機構つき - ロングノブタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの
有無
すべて
-
M(細目)
ねじの呼び
すべて
M8
M10
M12
M16
M20
B
すべて
4
5
6
8
10
12
s
すべて
4
6
5
8
9
12
15

単位 : mm

品番 ロックナットの
有無
M(細目)
ねじの呼び
ピッチ D D1 L L1 L2 Lb sw sw1 B s 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
適用カラー 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PLLY-4-4-A - M8 1 16 11.5 42 16 5 - 10 - 4 4 4.5/12 13 1120 PXCS-8-10-** 1,870 2,057 CAD カート 在庫品
PLLY-4-6-A - M8 1 16 11.5 42 16 5 - 10 - 4 6 4/12.5 14 1120 PXCS-8-10-** 1,870 2,057 CAD カート 在庫品
PLLY-5-5-A - M10 1 19 13.8 48 18 6 - 12 - 5 5 5/15 22 1750 PXCS-10-12-** 1,910 2,101 CAD カート 在庫品
PLLY-5-8-A - M10 1 19 13.8 48 18 6 - 12 - 5 8 5/18 23 1750 PXCS-10-12-** 1,920 2,112 CAD カート 在庫品
PLLY-6-6-A - M12 1.5 23 16.2 58 22 6 - 14 - 6 6 6.5/19 36 2530 PXCS-12-14-** 2,110 2,321 CAD カート 在庫品
PLLY-6-9-A - M12 1.5 23 16.2 58 22 6 - 14 - 6 9 6/25 37 2530 PXCS-12-14-** 2,110 2,321 CAD カート 在庫品
PLLY-8-8-A - M16 1.5 28 19.6 70 26 8 - 17 - 8 8 8.5/26 72 4500 PXCS-16-17-** 2,500 2,750 CAD カート 在庫品
PLLY-8-12-A - M16 1.5 28 19.6 70 26 8 - 17 - 8 12 8.5/28 74 4500 PXCS-16-17-** 2,470 2,717 CAD カート 在庫品
PLLY-10-12-A - M16 1.5 28 19.6 70 26 8 - 17 - 10 12 9.5/38 75 7030 PXCS-16-17-** 2,920 3,212 CAD カート 在庫品
PLLY-12-15-A - M20 1.5 28 25.4 79 33 10 - 22 - 12 15 11.5/40 136 10100 PXCS-20-22-** 4,420 4,862 CAD カート 在庫品
PLLY-4-4-AK M8 1 16 11.5 42 16 5 4 10 13 4 4 4.5/12 18 1120 PXCS-8-10-** 1,940 2,134 CAD カート 在庫品
PLLY-4-6-AK M8 1 16 11.5 42 16 5 4 10 13 4 6 4/12.5 19 1120 PXCS-8-10-** 1,940 2,134 CAD カート 在庫品
PLLY-5-5-AK M10 1 19 13.8 48 18 6 5 12 17 5 5 5/15 29 1750 PXCS-10-12-** 1,980 2,178 CAD カート 在庫品
PLLY-5-8-AK M10 1 19 13.8 48 18 6 5 12 17 5 8 5/18 30 1750 PXCS-10-12-** 2,000 2,200 CAD カート 在庫品
PLLY-6-6-AK M12 1.5 23 16.2 58 22 6 6 14 18 6 6 6.5/19 46 2530 PXCS-12-14-** 2,180 2,398 CAD カート 在庫品
PLLY-6-9-AK M12 1.5 23 16.2 58 22 6 6 14 18 6 9 6/25 47 2530 PXCS-12-14-** 2,180 2,398 CAD カート 在庫品
PLLY-8-8-AK M16 1.5 28 19.6 70 26 8 8 17 24 8 8 8.5/26 92 4500 PXCS-16-17-** 2,640 2,904 CAD カート 在庫品
PLLY-8-12-AK M16 1.5 28 19.6 70 26 8 8 17 24 8 12 8.5/28 94 4500 PXCS-16-17-** 2,610 2,871 CAD カート 在庫品
PLLY-10-12-AK M16 1.5 28 19.6 70 26 8 8 17 24 10 12 9.5/38 110 7030 PXCS-16-17-** 3,060 3,366 CAD カート 在庫品
PLLY-12-15-AK M20 1.5 28 25.4 79 33 10 10 22 30 12 15 11.5/40 171 10100 PXCS-20-22-** 4,680 5,148 CAD カート 在庫品
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
PLLY-A PLLY-AK
ノブ ナイロン6(つや消し黒) ナイロン6(つや消し黒)
本体 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
ピン S45C(硬度50-60HRC) S45C(硬度50-60HRC)
スプリング SUS301 SUS301
ロックナット S45C
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • ロングノブタイプのインデックスプランジャ。
  • 各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径:φ10・φ12を除く)。
  • ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引っ込めた状態にロックできます。
  • ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。
  • 内蔵スプリングの力でもとにもどります。
  • ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構のないPLLXPLLXPLLXS)と同じです。
  • 割り出し・位置決めに。
  • ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
  • 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 ロックナットの有無
PLLY-A なし*1
PLLY-AK あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス


関連商品

取りつけ部に対して本体のねじが長い場合、ねじ込み長さの調整にインデックスプランジャ用カラーPXCSをご使用ください。
PXCS

PLLYインデックスプランジャ - ロック機構つき - ロングノブタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

ロック機構を選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

インデックスプランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります