• インデックスプランジャ

インデックスプランジャ - リングタイプ

Indexing Plunger - Lifting Ring style

PLZXS

形状図

PLZXSインデックスプランジャ - リングタイプ 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの
有無
すべて
-
M
ねじの呼び
すべて
M10
M12
M16
B
すべて
5
6
8
10
s
すべて
5
6
9

単位 : mm

品番 ロックナットの
有無
M
ねじの呼び
ピッチ 並目/細目 D L1 L2 sw1 B d s Lb 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PLZXS-5-5-M10-R - M10 1.5 並目 18 22 23 - 5 1.5 5 - 5 / 15 11 1820 3,400 3,740 CAD カート 在庫品
PLZXS-5-5-M10-1-R - M10 1 細目 18 22 23 - 5 1.5 5 - 5 / 15 12 1820 3,400 3,740 CAD カート 在庫品
PLZXS-6-6-M12-R - M12 1.75 並目 22 24 25 - 6 2 6 - 6 / 21 17 2620 3,510 3,861 CAD カート 在庫品
PLZXS-6-6-M12-1.5-R - M12 1.5 細目 22 24 25 - 6 2 6 - 6 / 21 18 2620 3,510 3,861 CAD カート 在庫品
PLZXS-8-9-M16-R - M16 2 並目 22 34 25 - 8 2 9 - 7 / 27 42 4660 4,660 5,126 CAD カート 在庫品
PLZXS-8-9-M16-1.5-R - M16 1.5 細目 22 34 25 - 8 2 9 - 7 / 27 44 4660 4,660 5,126 CAD カート 在庫品
PLZXS-10-9-M16-R - M16 2 並目 22 34 25 - 10 2 9 - 7 / 27 44 7280 4,660 5,126 CAD カート 在庫品
PLZXS-10-9-M16-1.5-R - M16 1.5 細目 22 34 25 - 10 2 9 - 7 / 27 46 7280 4,660 5,126 CAD カート 在庫品
PLZXS-5-5-M10-RK M10 1.5 並目 18 22 23 16 5 1.5 5 5 5 / 15 17 1820 3,540 3,894 CAD カート 在庫品
PLZXS-5-5-M10-1-RK M10 1 細目 18 22 23 17 5 1.5 5 5 5 / 15 18 1820 3,540 3,894 CAD カート 在庫品
PLZXS-6-6-M12-RK M12 1.75 並目 22 24 25 19 6 2 6 6 6 / 21 25 2620 3,710 4,081 CAD カート 在庫品
PLZXS-6-6-M12-1.5-RK M12 1.5 細目 22 24 25 18 6 2 6 6 6 / 21 26 2620 3,740 4,114 CAD カート 在庫品
PLZXS-8-9-M16-RK M16 2 並目 22 34 25 24 8 2 9 8 7 / 27 59 4660 4,900 5,390 CAD カート 在庫品
PLZXS-8-9-M16-1.5-RK M16 1.5 細目 22 34 25 24 8 2 9 8 7 / 27 61 4660 5,000 5,500 CAD カート 在庫品
PLZXS-10-9-M16-RK M16 2 並目 22 34 25 24 10 2 9 8 7 / 27 61 7280 4,900 5,390 CAD カート 在庫品
PLZXS-10-9-M16-1.5-RK M16 1.5 細目 22 34 25 24 10 2 9 8 7 / 27 63 7280 5,000 5,500 CAD カート 在庫品

ねじピッチが記載されている品番は細目ねじ、ねじピッチが記載されていない品番は並目ねじです。
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
PLZXS-R PLZXS-RK
リング SUS301 SUS301
本体 SUS303 SUS303
ピン SUS303
ニッケルメッキ
SUS303
ニッケルメッキ
スプリング SUS301 SUS301
ロックナット - SUS303

特長

  • 割り出し・位置ぎめに。
  • ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
  • すべてのピン径について、並目ねじと細目ねじを標準化。
  • リングをたおすことで、上部スペースを確保できます。
  • オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
  • 相手側の穴の推奨公差域クラスはH7です。
  • 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 ロックナット
PLZXS-R なし*1
PLZXS-RK あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

ロック機構を選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

インデックスプランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります