寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | B | s | D | L | Lc | H | e | D1 | C | R | R1 | E | F | K1 | K2 | K3 | G | t | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMV-8-20-L-BK | 8 | 14 | 37 | 68 | 6 | 16 | 10 | 20 | 10 | 6.1 | 6.1 | 34 | 48 | 7.5 | 18 | 12 | 35 | 7.5 | 14/35 | 177 | 4500 | 4,040 | 4,444 | CAD | カート | 在庫品 |
| PMV-10-20-L-BK | 10 | 14 | 37 | 68 | 6 | 16 | 10 | 20 | 10 | 6.1 | 6.1 | 34 | 48 | 7.5 | 18 | 12 | 35 | 7.5 | 14/35 | 181 | 7030 | 4,040 | 4,444 | CAD | カート | 在庫品 |
| PMV-12-20-L-BK | 12 | 14 | 37 | 68 | 6 | 16 | 10 | 20 | 10 | 6.1 | 6.1 | 34 | 48 | 7.5 | 18 | 12 | 35 | 7.5 | 14/35 | 184 | 10100 | 4,040 | 4,444 | CAD | カート | 在庫品 |
| PMV-14-20-L-BK | 14 | 14 | 37 | 68 | 6 | 16 | 10 | 20 | 10 | 6.1 | 6.1 | 34 | 48 | 7.5 | 18 | 12 | 35 | 7.5 | 14/35 | 190 | 13700 | 4,040 | 4,444 | CAD | カート | 在庫品 |
| PMV-16-30-L-BK | 16 | 20 | 55 | 103 | 10 | 25 | 15 | 30 | 17 | 10.1 | 10.1 | 55 | 80 | 14 | 34 | 10 | 54 | 15 | 22/70 | 726 | 18000 | 14,700 | 16,170 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PMV-20-30-L-BK | 20 | 20 | 55 | 103 | 10 | 25 | 15 | 30 | 17 | 10.1 | 10.1 | 55 | 80 | 14 | 34 | 10 | 54 | 15 | 22/70 | 862 | 28100 | 14,600 | 16,060 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PMV-8-20-R-BK | 8 | 14 | 37 | 68 | 6 | 16 | 10 | 20 | 10 | 6.1 | 6.1 | 34 | 48 | 7.5 | 18 | 12 | 35 | 7.5 | 14/35 | 177 | 4500 | 4,040 | 4,444 | CAD | カート | 在庫品 |
| PMV-10-20-R-BK | 10 | 14 | 37 | 68 | 6 | 16 | 10 | 20 | 10 | 6.1 | 6.1 | 34 | 48 | 7.5 | 18 | 12 | 35 | 7.5 | 14/35 | 181 | 7030 | 4,040 | 4,444 | CAD | カート | 在庫品 |
| PMV-12-20-R-BK | 12 | 14 | 37 | 68 | 6 | 16 | 10 | 20 | 10 | 6.1 | 6.1 | 34 | 48 | 7.5 | 18 | 12 | 35 | 7.5 | 14/35 | 184 | 10100 | 4,040 | 4,444 | CAD | カート | 在庫品 |
| PMV-14-20-R-BK | 14 | 14 | 37 | 68 | 6 | 16 | 10 | 20 | 10 | 6.1 | 6.1 | 34 | 48 | 7.5 | 18 | 12 | 35 | 7.5 | 14/35 | 190 | 13700 | 4,040 | 4,444 | CAD | カート | 在庫品 |
| PMV-16-30-R-BK | 16 | 20 | 55 | 103 | 10 | 25 | 15 | 30 | 17 | 10.1 | 10.1 | 55 | 80 | 14 | 34 | 10 | 54 | 15 | 22/70 | 726 | 18000 | 14,700 | 16,170 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PMV-20-30-R-BK | 20 | 20 | 55 | 103 | 10 | 25 | 15 | 30 | 17 | 10.1 | 10.1 | 55 | 80 | 14 | 34 | 10 | 54 | 15 | 22/70 | 862 | 28100 | 14,600 | 16,060 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| PMV | |
|---|---|
| レバー | 精密鋳鋼品 三価クロメート処理 |
| 本体 | 精密鋳鋼品 静電塗装(つや消し黒) |
| ピン | スティール 三価クロメート処理 |
| スプリング | SUS316Ti相当 |
特長
- レバータイプのインデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。
- ピンの動作方向はフランジ面に対して水平です。
- レバーを180°回転させるとピンが本体に収納されます。
- 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。
- 本体は精密鋳鋼製。機械加工を減らすことでコストパフォーマンスを高めています。
-
商品記号により、レバーの向きが選択できます。
PMV-L-BK----ピン収納時にレバーが左向き
PMV-R-BK----ピン収納時にレバーが右向き