寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの 有無 |
M ねじの呼び |
ピッチ | 並目/細目 | D | d | L | L1 | Lb | sw | sw1 | B | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNHYS-4-5-M8-A | - | M8 | 1.25 | 並目 | 21 | 15 | 27.5 | 6 | - | 10 | - | 4 | 5 | 4/12 | 14 | 1160 | 1,530 | 1,683 | CAD | カート | 在庫品 |
| PNHYS-4-5-M8-1-A | - | M8 | 1 | 細目 | 21 | 15 | 27.5 | 6 | - | 10 | - | 4 | 5 | 4/12 | 14 | 1160 | 1,530 | 1,683 | CAD | カート | 在庫品 |
| PNHYS-5-6-M10-A | - | M10 | 1.5 | 並目 | 25 | 18 | 34 | 8 | - | 12 | - | 5 | 6 | 6/16 | 26 | 1820 | 1,760 | 1,936 | CAD | カート | 在庫品 |
| PNHYS-5-6-M10-1-A | - | M10 | 1 | 細目 | 25 | 18 | 34 | 8 | - | 12 | - | 5 | 6 | 6/16 | 26 | 1820 | 1,760 | 1,936 | CAD | カート | 在庫品 |
| PNHYS-6-6-M10-A | - | M10 | 1.5 | 並目 | 25 | 18 | 34 | 8 | - | 12 | - | 6 | 6 | 6/16 | 27 | 2620 | 1,760 | 1,936 | CAD | カート | 在庫品 |
| PNHYS-6-6-M10-1-A | - | M10 | 1 | 細目 | 25 | 18 | 34 | 8 | - | 12 | - | 6 | 6 | 6/16 | 27 | 2620 | 1,760 | 1,936 | CAD | カート | 在庫品 |
| PNHYS-6-7-M12-A | - | M12 | 1.75 | 並目 | 28 | 20 | 40.5 | 10 | - | 14 | - | 6 | 7 | 10/23 | 41 | 2620 | 1,950 | 2,145 | CAD | カート | 在庫品 |
| PNHYS-6-7-M12-1.5-A | - | M12 | 1.5 | 細目 | 28 | 20 | 40.5 | 10 | - | 14 | - | 6 | 7 | 10/23 | 41 | 2620 | 1,980 | 2,178 | CAD | カート | 在庫品 |
| PNHYS-7-7-M12-A | - | M12 | 1.75 | 並目 | 28 | 20 | 40.5 | 10 | - | 14 | - | 7 | 7 | 10/23 | 42 | 3570 | 2,050 | 2,255 | CAD | カート | 在庫品 |
| PNHYS-7-7-M12-1.5-A | - | M12 | 1.5 | 細目 | 28 | 20 | 40.5 | 10 | - | 14 | - | 7 | 7 | 10/23 | 42 | 3570 | 2,050 | 2,255 | CAD | カート | 在庫品 |
| PNHYS-8-10-M16-A | - | M16 | 2 | 並目 | 33 | 23 | 47.5 | 12 | - | 17 | - | 8 | 10 | 11/35 | 69 | 4660 | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 在庫品 |
| PNHYS-8-10-M16-1.5-A | - | M16 | 1.5 | 細目 | 33 | 23 | 47.5 | 12 | - | 17 | - | 8 | 10 | 11/35 | 70 | 4660 | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 在庫品 |
| PNHYS-10-10-M16-A | - | M16 | 2 | 並目 | 33 | 23 | 47.5 | 12 | - | 17 | - | 10 | 10 | 11/35 | 72 | 7280 | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 在庫品 |
| PNHYS-10-10-M16-1.5-A | - | M16 | 1.5 | 細目 | 33 | 23 | 47.5 | 12 | - | 17 | - | 10 | 10 | 11/35 | 73 | 7280 | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 在庫品 |
| PNHYS-4-5-M8-AK | ○ | M8 | 1.25 | 並目 | 21 | 15 | 27.5 | 6 | 4 | 10 | 13 | 4 | 5 | 4/12 | 17 | 1160 | 1,630 | 1,793 | CAD | カート | 在庫品 |
| PNHYS-4-5-M8-1-AK | ○ | M8 | 1 | 細目 | 21 | 15 | 27.5 | 6 | 4 | 10 | 13 | 4 | 5 | 4/12 | 17 | 1160 | 1,630 | 1,793 | CAD | カート | 在庫品 |
| PNHYS-5-6-M10-AK | ○ | M10 | 1.5 | 並目 | 25 | 18 | 34 | 8 | 5 | 12 | 16 | 5 | 6 | 6/16 | 32 | 1820 | 1,900 | 2,090 | CAD | カート | 在庫品 |
| PNHYS-5-6-M10-1-AK | ○ | M10 | 1 | 細目 | 25 | 18 | 34 | 8 | 5 | 12 | 17 | 5 | 6 | 6/16 | 32 | 1820 | 1,900 | 2,090 | CAD | カート | 在庫品 |
| PNHYS-6-6-M10-AK | ○ | M10 | 1.5 | 並目 | 25 | 18 | 34 | 8 | 5 | 12 | 16 | 6 | 6 | 6/16 | 33 | 2620 | 1,900 | 2,090 | CAD | カート | 在庫品 |
| PNHYS-6-6-M10-1-AK | ○ | M10 | 1 | 細目 | 25 | 18 | 34 | 8 | 5 | 12 | 17 | 6 | 6 | 6/16 | 33 | 2620 | 1,900 | 2,090 | CAD | カート | 在庫品 |
| PNHYS-6-7-M12-AK | ○ | M12 | 1.75 | 並目 | 28 | 20 | 40.5 | 10 | 6 | 14 | 19 | 6 | 7 | 10/23 | 49 | 2620 | 2,150 | 2,365 | CAD | カート | 在庫品 |
| PNHYS-6-7-M12-1.5-AK | ○ | M12 | 1.5 | 細目 | 28 | 20 | 40.5 | 10 | 6 | 14 | 18 | 6 | 7 | 10/23 | 49 | 2620 | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 在庫品 |
| PNHYS-7-7-M12-AK | ○ | M12 | 1.75 | 並目 | 28 | 20 | 40.5 | 10 | 6 | 14 | 19 | 7 | 7 | 10/23 | 50 | 3570 | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 在庫品 |
| PNHYS-7-7-M12-1.5-AK | ○ | M12 | 1.5 | 細目 | 28 | 20 | 40.5 | 10 | 6 | 14 | 18 | 7 | 7 | 10/23 | 50 | 3570 | 2,280 | 2,508 | CAD | カート | 在庫品 |
| PNHYS-8-10-M16-AK | ○ | M16 | 2 | 並目 | 33 | 23 | 47.5 | 12 | 8 | 17 | 24 | 8 | 10 | 11/35 | 87 | 4660 | 3,000 | 3,300 | CAD | カート | 在庫品 |
| PNHYS-8-10-M16-1.5-AK | ○ | M16 | 1.5 | 細目 | 33 | 23 | 47.5 | 12 | 8 | 17 | 24 | 8 | 10 | 11/35 | 88 | 4660 | 3,080 | 3,388 | CAD | カート | 在庫品 |
| PNHYS-10-10-M16-AK | ○ | M16 | 2 | 並目 | 33 | 23 | 47.5 | 12 | 8 | 17 | 24 | 10 | 10 | 11/35 | 90 | 7280 | 3,000 | 3,300 | CAD | カート | 在庫品 |
| PNHYS-10-10-M16-1.5-AK | ○ | M16 | 1.5 | 細目 | 33 | 23 | 47.5 | 12 | 8 | 17 | 24 | 10 | 10 | 11/35 | 101 | 7280 | 3,080 | 3,388 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| PNHYS-A | PNHYS-AK | |
|---|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
| 本体 | SUS303 | SUS303 |
| ピン | SUS303 | SUS303 |
| スプリング | SUS301 | SUS301 |
| ロックナット | SUS303 |
特長
- コンパクトタイプのインデックスプランジャ。
- コストパフォーマンスにすぐれています。
- ピン径はφ4-φ10、本体ねじ径はM8-M16に並目と細目を標準化。ワイドバリエーション。
- 取りつけ後、本体金属部が露出しません。
- ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引っ込めた状態でロックできます。
- ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
- 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| PNHYS-A | なし*1 |
| PNHYS-AK | あり |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )