• インデックスプランジャ

インデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ - オールステンレス製

Indexing Plunger with Rest Position - Compact type

PNHYS-S

形状図

PNHYS-Sインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ - オールステンレス製寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの
有無
すべて
-
M
ねじの呼び
すべて
M8
M10
M12
M16
B
すべて
4
5
6
7
8
10
s
すべて
5
6
7
10

単位 : mm

品番 ロックナットの
有無
M
ねじの呼び
ピッチ 並目/細目 D d L L1 Lb sw sw1 B s 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PNHYS-4-5-M8-S - M8 1.25 並目 21 15 27.5 6 - 10 - 4 5 4/12 14 1160 3,910 4,301 CAD カート 在庫品
PNHYS-4-5-M8-1-S - M8 1 細目 21 15 27.5 6 - 10 - 4 5 4/12 14 1160 3,910 4,301 CAD カート 在庫品
PNHYS-5-6-M10-S - M10 1.5 並目 25 18 34 8 - 12 - 5 6 6/16 26 1820 4,370 4,807 CAD カート 在庫品
PNHYS-5-6-M10-1-S - M10 1 細目 25 18 34 8 - 12 - 5 6 6/16 26 1820 4,370 4,807 CAD カート 在庫品
PNHYS-6-6-M10-S - M10 1.5 並目 25 18 34 8 - 12 - 6 6 6/16 27 2620 4,380 4,818 CAD カート 在庫品
PNHYS-6-6-M10-1-S - M10 1 細目 25 18 34 8 - 12 - 6 6 6/16 27 2620 4,380 4,818 CAD カート 在庫品
PNHYS-6-7-M12-S - M12 1.75 並目 28 20 40.5 10 - 14 - 6 7 10/23 41 2620 5,260 5,786 CAD カート 在庫品
PNHYS-6-7-M12-1.5-S - M12 1.5 細目 28 20 40.5 10 - 14 - 6 7 10/23 41 2620 5,260 5,786 CAD カート 在庫品
PNHYS-7-7-M12-S - M12 1.75 並目 28 20 40.5 10 - 14 - 7 7 10/23 42 3570 5,260 5,786 CAD カート 在庫品
PNHYS-7-7-M12-1.5-S - M12 1.5 細目 28 20 40.5 10 - 14 - 7 7 10/23 42 3570 5,260 5,786 CAD カート 在庫品
PNHYS-8-10-M16-S - M16 2 並目 33 23 47.5 12 - 17 - 8 10 11/35 69 4660 6,570 7,227 CAD カート 在庫品
PNHYS-8-10-M16-1.5-S - M16 1.5 細目 33 23 47.5 12 - 17 - 8 10 11/35 70 4660 6,570 7,227 CAD カート 在庫品
PNHYS-10-10-M16-S - M16 2 並目 33 23 47.5 12 - 17 - 10 10 11/35 72 7280 6,570 7,227 CAD カート 在庫品
PNHYS-10-10-M16-1.5-S - M16 1.5 細目 33 23 47.5 12 - 17 - 10 10 11/35 73 7280 6,570 7,227 CAD カート 在庫品
PNHYS-4-5-M8-SK M8 1.25 並目 21 15 27.5 6 4 10 13 4 5 4/12 17 1160 4,010 4,411 CAD カート 在庫品
PNHYS-4-5-M8-1-SK M8 1 細目 21 15 27.5 6 4 10 13 4 5 4/12 17 1160 4,010 4,411 CAD カート 在庫品
PNHYS-5-6-M10-SK M10 1.5 並目 25 18 34 8 5 12 16 5 6 6/16 32 1820 4,500 4,950 CAD カート 在庫品
PNHYS-5-6-M10-1-SK M10 1 細目 25 18 34 8 5 12 17 5 6 6/16 32 1820 4,500 4,950 CAD カート 在庫品
PNHYS-6-6-M10-SK M10 1.5 並目 25 18 34 8 5 12 16 6 6 6/16 33 2620 4,510 4,961 CAD カート 在庫品
PNHYS-6-6-M10-1-SK M10 1 細目 25 18 34 8 5 12 17 6 6 6/16 33 2620 4,510 4,961 CAD カート 在庫品
PNHYS-6-7-M12-SK M12 1.75 並目 28 20 40.5 10 6 14 19 6 7 10/23 49 2620 5,450 5,995 CAD カート 在庫品
PNHYS-6-7-M12-1.5-SK M12 1.5 細目 28 20 40.5 10 6 14 18 6 7 10/23 49 2620 5,470 6,017 CAD カート 在庫品
PNHYS-7-7-M12-SK M12 1.75 並目 28 20 40.5 10 6 14 19 7 7 10/23 50 3570 5,450 5,995 CAD カート 在庫品
PNHYS-7-7-M12-1.5-SK M12 1.5 細目 28 20 40.5 10 6 14 18 7 7 10/23 50 3570 5,470 6,017 CAD カート 在庫品
PNHYS-8-10-M16-SK M16 2 並目 33 23 47.5 12 8 17 24 8 10 11/35 87 4660 6,800 7,480 CAD カート 在庫品
PNHYS-8-10-M16-1.5-SK M16 1.5 細目 33 23 47.5 12 8 17 24 8 10 11/35 88 4660 6,900 7,590 CAD カート 在庫品
PNHYS-10-10-M16-SK M16 2 並目 33 23 47.5 12 8 17 24 10 10 11/35 90 7280 6,800 7,480 CAD カート 在庫品
PNHYS-10-10-M16-1.5-SK M16 1.5 細目 33 23 47.5 12 8 17 24 10 10 11/35 101 7280 6,900 7,590 CAD カート 在庫品
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
PNHYS-S PNHYS-SK
ノブ SCS13(SUS304相当) SCS13(SUS304相当)
本体 SUS303 SUS303
ピン SUS303 SUS303
スプリング SUS301 SUS301
ロックナット SUS303

特長

  • コンパクトタイプのインデックスプランジャ。
  • オールステンレス製。
  • ピン径はφ4-φ10、本体ねじ径はM8-M16に並目と細目を標準化。ワイドバリエーション。
  • 取りつけ後、本体金属部が露出しません。
  • ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引っ込めた状態でロックできます。
  • ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
  • 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 ロックナット
PNHYS-S なし*1
PNHYS-SK あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

ロック機構を選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

インデックスプランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります